Titel:
Festo Automation Suite - Plug-in
Untertitel:
Plug-in zur Parametrierung und Diagnose des Automatisierungssystems CPX-E
Beschreibung:

Neue Funktionen:

  • Zugriff auf online verfügbare Anwenderdokumentation für konfigurierte Module
  • CODESYS-Variablen werden standardmäßig immer aktualisiert
  • Synchronisation zwischen EtherCAT und Systembus kann deaktiviert werden

 

Behobene Fehler:

  • Trennen einer Verbindung zum Gerät beeinflusst andere Plug-in-Instanzen
  • Konfigurationsabgleich beim Verbinden kann die Anwendung blockieren
  • Umbenennen eines verbundenen EtherCAT Slaves kann zum Einfrieren der Anwendung führen
  • Konfigurationsseite für IO-Link-Gerät leer, nachdem Mastermodul verschoben wurde
  • Prozessdatenbreite wird nicht korrekt übernommen für an CPX-E-EC (EtherCAT-Slave) angeschlossenes IO-Link-Mastermodul

 

Enthaltene Treiberbausteine:

  • CODESYS CPX-E-CEC V3.5.12.75:
    • Unterstützung für CODESYS Runtime SP12 Patch 6
    • Unterstützung für EtherNet/IP Device-Schnittstelle
    • Unterstützung für CDSB
    • Erweiterung der EtherCAT-Funktionalität
    • Erweiterung IOLink-Funktionalität (Scan, Diagnose)

 

 

Unterstützte Systeme:

  • Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I (4080494)
  • Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I (4080493)
  • Automatisierungssystem CPX-E (5237644)
  • Busmodul CPX-E-EC (4080498)
  • Busmodul CPX-E-EP (4080499)
  • Busmodul CPX-E-PB (4080496)
  • Busmodul CPX-E-PN (4080497)
  • Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO (4080491)
  • Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI (4080492)
  • IO-Link Mastermodul CPX-E-4IOL (4080495)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1 (5226780)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-EP (4252742)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-PN (4252741)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1 (5266781)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-EP (4252744)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-PN (4252743)
  • Zählermodul CPX-E-1CI (4827505)
Dokumententyp:
Inbetriebnahme
Titel Version
Festo Automation Suite - Plug-in