31.01.2019

Kostenloses Glossar bringt Safety auf den Punkt

Kostenloses Glossar bringt Safety auf den Punkt

Festo Safety CE Services
Ein neues, kostenfrei erhältliches Glossar bringt die wichtigsten Abkürzungen auf den Punkt.

 

 

"EDM, SIS,MTBF  –  und was heißt das alles?", diese Frage verursacht bei Safety-Verantwortlichen schon mal rauchende Köpfe. Festo sorgt für Klarheit. Ein neues, kostenfrei erhältliches Tool für alle, die mit Maschinensicherheit zu tun haben.

 

Wer sich mit dem Thema Maschinensicherheit beschäftigt, stößt unweigerlich auf eine Flut an Fachbegriffen und Abkürzungen. So wird die Verbindung von Recht und Technik gleich zur doppelten Herausforderung. Und oft fragt man sich dann, was soll das eigentlich heißen? Das war für die Safety-Experten von Festo Anlass, die wichtigsten Begriffe auf den Punkt zu bringen und in einem praktischen Glossar zusammenzufassen. In dieser neuen, kompakten Übersicht findet man die wichtigsten Fachbegriffe, Abkürzungen und Definitionen gut übersichtlich aufbereitet.

 

Festo Safety CE Services – Maschinensicherheit für die Praxis

Die zertifizierten Sicherheitsexperten des Festo Technic and Applicationcenters begleiten Konstrukteure, Maschinenbauer, Inverkehrbringer, Betreiber und Instandhalter auf ihrem Weg zur sicheren Maschine. Elektrik, Pneumatik, Hydraulik und Steuerungstechnik – Festo bietet technologie- und herstellunabhängige Beratung für umfassende Maschinensicherheit. Denn jede Maschine / unvollständigen Maschine birgt Gefahren, die schon lange vor ihrem Einsatz erkannt und gebannt werden müssen. Die Experten wissen wie's geht und sie kennen die effizienteste Lösung.

 

Alles safe

Thomas Müller und Thomas Weiß helfen projektbegleitend bei der Auffindung. Bewertung und Beseitigung von Gefahren – in jeder "Lebensphase" einer Maschine. So ist das Sicherheitskonzept von der Planung bis zum Betrieb der Anlage immer up to date und die Verantwortlichen für Maschinensicherheit sind auf der sicheren Seite. Der Dokumentation kommt dabei ganz besondere Bedeutung zu. Umso wichtiger ist es, dass alle Beteiligten immer wissen, was gemeint ist. Das Glossar sorgt für den Durchblick im Safety-Abkürzungsdschungel. Ein hilfreiches Nachschlagewerk für Experten in Sachen Maschinensicherheit und alle, die es noch werden möchten. Es steht kostenfrei unter

www.festo-services.at/safety zum Download bereit.

 

Die Safety CE Services im Überblick:

- Risikobeurteilung

- Sicherheitskonzept / Sicherheitsdesign

- Performance-Level Berechnung

- Prüfung der Dokumentation

- Validierung

- Maschinenanalyse bestehender Maschinen

- Workshop

 

www.festo-services.at/safety

 

 

 

Ansprechpartner:

Hannes Wusem

+43(1)91075-834


Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
Glossar 19.jpg Im neuen Safety-Glossar haben die Experten von Festo die wichtigsten Abkürzungen aus dem Bereich Maschinensicherheit übersichtlich zusammengefasst.