25.02.2019

Neue Perspektiven bei Inspektionen

Neue Perspektiven bei Inspektionen

Smart Camera SBRD von Festo für Einsteiger und Profis
Das leistungsfähige Bildverarbeitungssystem macht Inspektionen aus mehreren Perspektiven oder Prüfungen in großen Bildfeldern möglich.

Das leistungsfähige Bildverarbeitungssystem macht Inspektionen aus mehreren Perspektiven oder Prüfungen in großen Bildfeldern problemlos möglich – für Anwender ganz einfach und intuitiv. Hochauflösende Kameras und ein leistungsstarker Controller sind dabei das Herzstück des Systems. Die passende Bildverarbeitungs-Software liefert schnelle und prozesssichere Resultate für Automation und Robotik.

 

Mit den schnellen, hochauflösenden USB-Kameras, dem speziell konzipierten Machine Vision Controller und der leistungsstarken Bildverarbeitungssoftware eröffnet die Smart Camera SBRD neue Perspektiven für Automation und Robotik. Dank zweier Kameraschnittstellen eignet sich der lüfterlose Remote Head Controller für Multi-Kamera-Aufgaben und arbeitet mit einem leistungsstarken Dual Core Prozessor und Profinet-Kommunikation. Die Bilder dafür liefern die schnellen und hochauflösenden USB-Kameras SBPB in Farbe und monochrom mit 1,3 bis 5 Megapixel in leichter und kompakter Bauform.

 

Prozesssichere Ergebnisse

Die Bildbearbeitungssoftware Camera Configuration Studio (CCS) liefert schnelle und prozesssichere Ergebnisse. Hier können Anwender Prüfprogramme festlegen und sämtliche Vorgänge – von der Bildaufnahme bis hin zu den Ein- und Ausgabeparametern – definieren, protokollieren, anpassen, ja sogar vorab auf dem PC simulieren.

 

Die Software ermöglicht eine besonders prozessstabile Bildverarbeitung durch eine Bildauswertung mittels Bildlisten anstatt mit Einzelbildern. Dazu führen die Nutzer der Kamera einfach unterschiedliche Musterteile vor und zeichnen diese auf. Dabei definiert man selbst, was genau und wie genau zu prüfen ist. Die Toleranzbereiche ergeben sich aus den Ergebnisdaten der aufgezeichneten Bilder. Auch sind manuelle Änderungen im Nachhinein möglich.

 

Zusatztool für Pick-and-Place-Lösungen

Das Zusatztool CCS xRun ermöglicht die schnelle Parametrierung von Prüfwerkzeugen. Mit seiner Hilfe müssen Anwender die Einstellungen nur einmal durchführen. Das System wendet diese automatisch auf alle gefundenen Objekte an. Gut um die Programmerstellung und Pflege zu erleichtern und den Programmaufbau übersichtlich zu gestalten.

 

www.festo.com/machinevision

Ansprechpartner:

Christopher Haug

+49(711)347-4032
+49(711)34754-4032

Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
Smart Camera 1 Inspektionen aus mehreren Perspektiven oder Prüfungen in großen Bildfeldern – ab jetzt einfach möglich mit der Smart Camera SBRD von Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Smart Camera 2 Anwendungsbeispiel der Smart Camera SBRD: Bahnsteuerung mit dem Doppelkopf-Kamerasystem. (Foto: Festo AG & Co. KG)