Titel:
Festo Automation Suite
Untertitel:
Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo
Beschreibung:

Neue Funktionen:

  • Datenimport von PositioningDrives
  • Unterstüzung für modulare EtherCAT Slaves im EtherCAT Scan
  • Bei Import einer Steuerung aus dem Gerätescan können EtherCAT-Geräte mit importiert werden
  • Versionsinformationen für verfügbare und installierte Plug-ins und Erweiterungen
  • Farbige Darstellung von Verbindungen im Designer je nach Verbindungstyp
  • Geräte mit identischer IP-Adresse (als Pfad für die Parametrierschnittstelle) werden im Designer mit Warnung gekennzeichnet
  • Anzeige der Anzahl von Warnungen in Navigatoreinträgen von Plug-ins (analog zu Fehlern)


Behobene Fehler:

  • Irreführende Fehlermeldung bei Suche nach Updates ohne Internetverbindung
  • Ausgedocktes Fenster lässt sich in einen bestimmten Bereich der Titelzeile nicht verschieben
  • Kontextmenü im Designer funktioniert nicht, wenn mehrere Geräte selektiert
  • Cursor kann beim Umbenennen eines Geräts nicht per Maus positioniert werden


Systemvoraussetzungen:

  • Windows 7/10 (32/64 bit)
  • Bildschirmauflösung 1600x900 oder höher empfohlen
Dokumententyp:
Inbetriebnahme
Titel Version
Festo Automation Suite