Titel:
Festo Automation Suite - Plug-in
Untertitel:
Plug-in zur Parametrierung und Diagnose des Automatisierungssystems CPX-E
Beschreibung:

Neue Funktionen:

  • Synchronisation zwischen EtherCAT und Systembus kann deaktiviert werden
  • I/O-Mapping und Forcen für Module an CPX-E-EC Remote I/O

 

Behobene Fehler:

  • Ersetzen eines Moduls kann weitere Änderungen an der Modulkonfiguration verhindern
  • Prüfung auf max. Anzahl erlaubter Module falsch
  • Darstellung von Bits in Prozessdaten von digitalen Ein-/Ausgangsmodulen zeigt niederwertigstes Bit links statt rechts

 

Unterstützte Systeme:

  • Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I (4080494)
  • Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I (4080493)
  • Automatisierungssystem CPX-E (5237644)
  • Busmodul CPX-E-EC (4080498)
  • Busmodul CPX-E-EP (4080499)
  • Busmodul CPX-E-PB (4080496)
  • Busmodul CPX-E-PN (4080497)
  • Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO (4080491)
  • Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI (4080492)
  • IO-Link Mastermodul CPX-E-4IOL (4080495)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1 (5226780)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-EP (4252742)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-PN (4252741)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1 (5266781)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-EP (4252744)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-PN (4252743)
  • Zählermodul CPX-E-1CI (4827505)
Dokumententyp:
Inbetriebnahme
Titel Version
Festo Automation Suite - Plug-in