Titel:
Firmware
Beschreibung:
Unterstützte Systeme:
  • EtherCAT Interface CPX-AP-I-EC-M12 (8086609) Revision 01
Dokumententyp:
Firmware
Version Download
Version 1.4.30 (27.04.2021)

General

  • add webserver support
  • FFWP signed firmware update
  • add Stored Parameter

EtherCAT

  • fix cable redundancy if cable is disconnected on IN port
  • fix HW version display for V0218
  • display current firmware version in index 100A
  • add AP Parameter Access Object to 0x2F00
  • add Festo Identification Object 0x1019
  • add Engineering Mailbox on index 0x27FF
  • reduce mailbox sizes
  • fix SII (EEPROM was overloaded with PDO strings before)
  • fix toggle bit error if only output modules are attached
  • host connected flag set only in SAFEOP and OP (allow to use IO-Link tool in PREOP mode)
  • add object for Stored Parameter (0x27F1)
  • move ISDU access mailboxes from 0x3000 to 0x2200
  • add diagnosis if reset via internal watchdog
  • add module diagnosis area (0xA0xx)

Webserver

  • add export for TwinCAT Startup Command XML
  • add Stored Parameter
Version v1.3.7 (01.02.2021)

Versionsänderungen:

Firmware Datei Download für das CPX-AP-I-EC-M12 EtherCAT Interface Rev. 01

  • 1.3.7 (NEU)
  • 1.3.6
  • 1.3.5
  • 1.0.1 (Produktfreigabe)

 

Neu in 1.3.7

  • Erlaubt ein Update unter Einsatz der alten Bootloader Versionen 1.0.1 und 1.3.5
  • Unterstützt EtherCAT Kabel-Redundanz, wenn die Leitung auf Port IN X1 getrennt wird
  • Löst Toggle-Bit Fehler, wenn nur Ausgangsmodule / Ventilinseln an dem EtherCAT Interface betrieben werden

 

Unterstützte Systeme:

  • EtherCAT Interface CPX-AP-I-EC-M12 (8086609) Revision 01
Firmware