Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
About Festo - Menschen. Lösungen. Innovationen.
About Festo - Menschen. Lösungen. Innovationen. Zahlen, Daten und Fakten über Festo. Ein guter Überblick über die Geschichte, Meilensteine, Produktentwicklungen, Innovationen und Trendthemen bei Festo.
Klimafreundlich produzieren und Energie sparen?
Klimafreundlich produzieren und Energie sparen? Energie sparen? Ganz leicht für Sie – mit Festo!

Machen Sie einen Quantensprung in der Automatisierungstechnik. Durch
den intelligenten Einsatz geeigneter Komponenten von Festo können Sie den
Energieverbrauch Ihrer Anlagen verringern und damit die CO2-Emissionen
Ihrer Produktion gezielt senken.

Festo Motion Terminal VTEM
Festo Motion Terminal VTEM Digitalisierte Pneumatik!

Das Motion Terminal VTEM nutzt das weltweit erste Ventil, dessen Funktionen von Apps gesteuert werden. Die intelligente Technologie aus Pneumatik, Sensorik, Elektronik und Software ermöglicht viele Bewegungs- und Überwachungsaufgaben. Mit VTEM machen Sie Ihre Anlage fit für Industrie 4.0.

 

Ihre Erfolgsformel: Bewegung, Druck und Durchfluss perfekt kombiniert.

Die Festo Gruppe
Die Festo Gruppe Verantwortungsvolles Familienunternehmen und Global Player in der Digitalisierung

 

Im Zuge der Digitalisierung richtet sich Festo als weltweit führender Anbieter von Automatisierungstechnik und technischer Bildung mit seinen Produkten und Services auf die smarte Produktion der Zukunft aus. Seit über 60 Jahren ist das 1925 gegründete unabhängige Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen a.N. Impulsgeber in der Automatisierung und hat sich mit einem einzigartigen Angebot zum Weltmarktführer in der technischen Aus- und Weiterbildung entwickelt.

Vorsprung sichern, neue Potenziale gewinnen: mit Proportional-Pneumatik
Vorsprung sichern, neue Potenziale gewinnen: mit Proportional-Pneumatik
Kommunale Wassertechnik
Kommunale Wassertechnik

Ihr Ziel ist höchste Effizienz bei der Planung, beim Installieren und Betreiben von kommunalen Wasserwerken und Kläranlagen. Unsere ganzheitlichen Automatisierungslösungen, die smarten Tools und unser persönlicher Support in allen Projektphasen bringen Sie ans Ziel – weltweit.

Öl & Gas, Petrochemie und Chemie
Öl & Gas, Petrochemie und Chemie Automatisierungslösungen für die chemische Industrie

Festo ist Ihr Partner für umfassende und ganzheitliche Automatisierungslösungen für die chemische Industrie. Erfahren Sie in dieser Broschüre, mit welchen Produkten und Lösungen, wir Sie in welchen Bereichen der Chemie unterstützen.

Wasser war der Anfang
Wasser war der Anfang 10 Jahre Modulare Automation - ein Rückblick 2016 - 2026

Gehen Sie mit uns auf Zeitreise und blicken Sie mit uns aus dem Jahr 2026 zurück auf die Gegenwart. Sehen Sie, wie die Modulare Automation die Wasseraufbereitung in den kommenden Jahren verändern wird.

Energieautarke Automatisierung
Energieautarke Automatisierung Kosten senken durch energieautarke Automatisierung manueller Prozesse

Der manuelle Betrieb von entlegenen, dezentralen Anlagen (z.B. Regenrückhaltebecken) ist zeit- und kostenintensiv. Anfahrt, die Anlage betätigen oder inspizieren, Rückfahrt: alles das kostet viel Zeit und ist

wenig produktiv. Energieautarke Automatisierung mit Photo-voltaik

schafft hier Abhilfe: Betrieb und Monitoring finden von der Leitwarte aus statt.

Einsparpotenziale mit Feldbus – die Technologien im Vergleich
Einsparpotenziale mit Feldbus – die Technologien im Vergleich

Verbindungen bis zu 65 % reduzieren, extrem Zeit sparen und Sicherheit in punkto Anschluss gewinnen: Das sind die zentralen Vorteile der Feldbustechnik. Sehen Sie selbst!

Stama Maschinefabrik GmbH
Stama Maschinefabrik GmbH Ausführlicher Anwenderbericht

Fräs-Dreh-Zentren von Stama mit integrierter Automationslösung von Festo

Hinge cylinders DFAW
Hinge cylinders DFAW

Get the weld exactly where it should be with the DFAW and proximity switch SDBT-BSW. The DFAW is used mainly in the automotive industry for clamping sheet metal parts during the welding process.

Partner in der kommunalen Wassertechnik
Partner in der kommunalen Wassertechnik Kompetenzbroschüre

Die Verfügbarkeit von Wasser in entsprechender Qualität ist eine ständig wachsende Herausforderung für die gesamte Menschheit. Zunehmende Engpässe in der Energieversorgung, sinkende Grundwasserspiegel und wachsende Verunreinigungen der globalen Wasserressourcen verknappen das lebensnotwendige Gut zusätzlich.

 

trends in automation 1.2021
trends in automation 1.2021 Das Kundenmagazin von Festo

Im Fokus: Elemente

Von A wie Architektur bis Z wie Zukunftsziele

Festo Vulnerability Handling and Disclosure Process
Festo Vulnerability Handling and Disclosure Process Product Security Incident Response Team

We take security concerns seriously and work to quickly evaluate and address them. The goal of the Festo Product Security Incident Response Team (PSIRT) is to minimize customer risk associated with security vulnerabilities by providing timely information, guidance, and remediation of vulnerabilities in our products, including software and applications. Festo PSIRT is the central team of the Festo SE & Co. KG for managing the testing and disclosure of security vulnerabilities. All reports about possible weak points or other security incidents in connection with Festo products can
be forwarded to the Festo PSIRT. The Festo PSIRT adheres also to ISO/IEC 29147:2014.

Festo Welding Gun Maintenance System
Festo Welding Gun Maintenance System 20% weniger Ausfallzeiten dank vorausschauender Wartung

Ausfallbasiert? Oder vorausschauend? Eine vorausschauende
Instandhaltungsstrategie macht Ihre Schweißzangen produktiver.
Denn Schweißzangen müssen punktgenau, zuverlässig und effizient
funktionieren, um wirtschaftlich zu sein. Ändern lohnt sich. Als Addon
zu den Festo Antriebslösungen für Schweißzangen überwacht das
Festo Welding Gun Maintenance System alle Schweißzangen im Werk.
Die Softwarelösung unterstützt Sie dabei, Prozessabweichungen
rechtzeitig zu erkennen, die Instandhaltung zu optimieren und
Energie zu sparen – dank Industrie 4.0.

Folder mit Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen
Folder mit Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen Gut kombiniert: Schlauch-Verschraubungs-Kombination für alle Fälle!

Die exakte Auswahl der richtigen Schlauch-Verschraubungs-Kombination richtet sich vor allem nach deren genauem Einsatzort. Für eine schnelle Orientierung lassen sich die Einsatzfälle oftmals an einem einzigen Merkmal festmachen. Ein Blick auf die Übersicht unserer gängigsten Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen erleichtert hierbei die schnelle und zielgerichtete Auswahl.

Gewinnen Sie digital!
Gewinnen Sie digital! Mit dem Festo Motion Terminal

Vorschläge für die Zukunft Ihrer Automatisierung. Hier finden Sie reale Applikationen, die Ihr Unternehmen wesentlich produktiver machen können – und gleichzeitig energieeffizienter. Diese zeigen Ihnen beispielhaft, welche Vielfalt an frei kombinierbaren Bewegungen mit dem Motion Terminal möglich sind – auch für ein Retrofit Ihrer Anlage. Lassen Sie sich inspirieren!

PSI Geführter Antrieb DFM
PSI Geführter Antrieb DFM Robust und zuverlässig!

Zuverlässigkeit hat einen Namen: DFM. Der geführte Antrieb mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt besticht durch optimale Führungseigenschaften, Robustheit und Flexibilität. Sicher, flexibel und belastbar – auch bei hohen Momenten.

Pulsventil VSVA
Pulsventil VSVA Bis zu 80% Energie sparen

Einbauen und sparen:

Beim Reinigen von Spänen oder Stäuben, beim Trocknen und Transportieren von Teilen: Das 2x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA mit Pulsfunktion hilft Ihnen dabei – und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch. Während der Pausenzeit sparen Sie Druckluft. Bei der Funktion als Blasluft-Ventil ist der Blasimpuls stärker als bei kontinuierlichem Luftstrom. Das rechnet sich in kürzester Zeit.

Process Automation – Products & Services Offer
Process Automation – Products & Services Offer Product range for process automation

For years, Festo has been developing process automation solutions for a broad range of industry sectors. By transferring our experience from one industry to another, we take advantage of valuable synergies and create economies of scale.

Automatisierungslösungen für Elektrolyseöfen in Aluminiumhütten
Automatisierungslösungen für Elektrolyseöfen in Aluminiumhütten Extrem robust

Automatisierungskomponenten in Aluminiumhütten sind ununterbrochen extremer Hitze, ultrafeinem, staubförmigem Aluminiumoxid und starken Magnetfeldern ausgesetzt. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Krustenbrecher- und Dosierzylinder sowie Vorsteuerventile. Müssen sie doch solch aggressiven Umgebungsbedingungen gewachsen sein.

Schutzbox für Druckluftaufbereitung
Schutzbox für Druckluftaufbereitung Einfach geschützt!

In vielen Produktionsbereichen werden Wartungsgeräte von den
äußeren Bedingungen hart attackiert, z.B. im Spritzbereich bei der
Lebensmittelherstellung: Reinigungsmittel und Hochdruckreinigung
greifen die Oberflächen, Schrauben und Manometer der Wartungsgeräte
an. Mit der Schutzbox aus Edelstahl bietet Festo eine einfache
und günstige Lösung, mit der die Komponenten der Druckluftaufbereitung
sicher geschützt sind.

The Stars of Automation - Digital CA_EN
The Stars of Automation - Digital CA_EN

Standard Product Range and Strategic Focus Products. Ready for delivery in 24 hours from Festo stock.

The Stars of Automation - Digital US_EN
The Stars of Automation - Digital US_EN

Standard Product Range and Strategic Focus Products. Ready for delivery in 24 hours from Festo stock.

Antriebslösungen für Schweißzangen
Antriebslösungen für Schweißzangen

Beim Schweißen herrschen hohe Anforderungen an Präzision und Qualität.

Speziell dafür sind unsere Antriebslösungen für Schweißzangen

ausgelegt. Ob X- oder C-Zange, ob servopneumatisch oder elektrisch –

das entscheiden Sie.

Process automation solutions for the food & beverage industry
Process automation solutions for the food & beverage industry
Das Dock denkt mit
Das Dock denkt mit Dezentrale Steuerung im Schüttgut-Handling

Die Welt des Schüttgut-Handlings scheint auf den ersten Blick einfach: Bewegen, befüllen, beliefern. Doch die Kunst im Umgang mit einer Vielzahl verschiedener Stoffe liegt im Detail, wie etwa dem An- und Abdocken von Gebinden an Wiegestationen. Dabei kann es zu Kreuzkontaminationen und der Freisetzung von Stäuben kommen. Das AZO CleanDock verhindert dies. Seine jüngste Generation kann noch mehr: sie denkt mit. Direkt am Dock angebracht, sorgt die integrierte Steuerung CEC des modularen

elektrischen Terminals CPX von Festo für zusätzliche Prozesssicherheit und verkürzte Inbetriebnahmezeiten.

Gestellung von Technikern
Gestellung von Technikern Gestellung von Technikern und Ingenieuren im Inland 2019

Gestellung von Technikern und Ingenieuren im Inland ab 01.01.2019.

 

Unsere Kundendienst-Techniker werden von uns für Montagen, Kabel- und Schlauchanschlüsse, Abstimmarbeiten, Programmierungen, Inbetriebnahme und Reparaturen von gelieferten Festo Komplett-Steuerungen (Elektronik und Pneumatik), Festo Pneumatik-Elementen und Festo Maschinen wie auch zur Einweisung des Bedienungspersonals des Bestellers auf Anforderung zu nachstehenden Bedingungen zur Verfügung gestellt.

Mehr Produktivität für Ihre Reifenfertigung
Mehr Produktivität für Ihre Reifenfertigung Holen Sie das Maximum aus Ihren Anlagen heraus.

In Ihrer Reifenfertigung zählt jede Sekunde und jedes Kilowatt. Entdecken Sie, wie Sie mit Lösungen von Festo in allen Bereichen schneller und effizienter werden – auch durch cleveres Retrofit.

9 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren