Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Festo Vulnerability Handling and Disclosure Process
Festo Vulnerability Handling and Disclosure Process Product Security Incident Response Team

We take security concerns seriously and work to quickly evaluate and address them. The goal of the Festo Product Security Incident Response Team (PSIRT) is to minimize customer risk associated with security vulnerabilities by providing timely information, guidance, and remediation of vulnerabilities in our products, including software and applications. Festo PSIRT is the central team of the Festo SE & Co. KG for managing the testing and disclosure of security vulnerabilities. All reports about possible weak points or other security incidents in connection with Festo products can
be forwarded to the Festo PSIRT. The Festo PSIRT adheres also to ISO/IEC 29147:2014.

Verhaltenskodex/Code of Conduct Broschüre
Verhaltenskodex/Code of Conduct Broschüre Festo Gruppe
Handout ATEX
Handout ATEX

Dieses Dokument erklärt die Kennzeichnung von ATEX-Produkten nach

Richtlinie 2014/34/EU und EN 60079-0:2018

 

Festo Nachhaltigkeitsbericht
Festo Nachhaltigkeitsbericht 2017-2019

Im vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht dokumentieren wir unsere globale Verantwortung gegenüber unseren Stakeholdern an Beispielen in den Jahren 2017 bis 2019 und geben einen Ausblick auf die Themenfelder unserer im Jahr 2020 verabschiedeten Nachhaltigkeitsstrategie.

Allgemeine Angaben zur Lieferantenselbstauskunft
Allgemeine Angaben zur Lieferantenselbstauskunft

Dieses Dokument enthält folgende Unternehmensinformationen:

  • Allgemeine Angaben zur Lieferantenselbstauskunft
  • Handelsrechtliche Informationen
  • Vorstand, Aufsichtsrat und Verantwortliche Leiter
  • Wichtige Zahlen zur Festo Gruppe
  • Produkte und Hauptproduktgruppen
  • Service weltweit
  • Einkauf und Beschaffung
  • Produktion und Produktionstechnologien
  • Vertriebsorganisation und Lieferservice
  • Ansprechpartner im Vertieb Deutschland
  • Daten zum Zahlungsverkehr
  • Zertifizierungen und Produktzulassungen bei Festo
RoHS: EU-Richtlinie 2011/65 RoHS
RoHS: EU-Richtlinie 2011/65 RoHS Statement der Konzernzentrale
REACh: EU Verordnung 1907 / 2006 REACh
REACh: EU Verordnung 1907 / 2006 REACh Statement der Konzernzentrale
Kundeninformation gemäß Art. 33 (1) der REACh-Verordnung
Kundeninformation gemäß Art. 33 (1) der REACh-Verordnung
Qualität nach Maß
Qualität nach Maß Weltweit verfügbar - made by Festo

Wir sehen Qualität ganzheitlich: Unternehmensqualität, Produktqualität und Prozessqualität bilden eine Einheit im Sinne der Kundenanforderungen.

Qualitäts- und Umweltverständnis
Qualitäts- und Umweltverständnis Qualität, Umwelt und Energie - Unser Anspruch

Der Anspruch von Festo an die Qualität, den Schutz der Umwelt und den Einsatz von Energie ist im Selbstverständnis des Unternehmens verankert. Dieses Selbstverständnis wird durch die Unternehmensmission, die -Vision und den Verhaltenskodex (Code of Conduct) zum Ausdruck gebracht und gemäß unserer Werte umgesetzt.

Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie
Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie SIL - Safety Integrity Level

Sicherheitseinrichtungen in prozesstechnischen Anlagen sollen die Gefahren, die von der Anlage für Menschen, Umwelt und Sachwerte ausgehen, auf ein möglichst geringes, akzeptables Maß reduzieren. Je nach Gefahrenpotential wird die Anlage in ein Safety-Integrity-Level (von SIL1 bis SIL4) eingestuft. SIL1 bedeutet hierbei das geringste Risiko und SIL4 das höchste anzunehmende Risiko mit katastrophalen

Auswirkungen.

Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Erklärung
Erklärung

Ablösung der Richtlinie 94/9/EG durch Richtlinie 2014/34/EU

Produktlebensdauer bei Festo
Produktlebensdauer bei Festo Survivaltraining für Produkte von Festo – Qualität für ein langes Arbeitsleben
Energie sparen
Energie sparen Was bedeutet Energie sparen?

Das Handbuch liefert praktische Tipps und Tricks zur Energieeinsparung in der Pneumatik. Beispiele und Erläuterungen sorgen für eine einfache Umsetzung im eigenen Betrieb.

Schutzarten nach IEC/EN 60529
Schutzarten nach IEC/EN 60529
HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
Funktionserde – Schutzerde – PELV
Funktionserde – Schutzerde – PELV Konzepte zur Sicherstellung des Schutzes gegen elektrischen Schlag nach IEC 60364-4-41/VDE 0100 Teil 410
EG-Richtlinien/Zulassungen
EG-Richtlinien/Zulassungen
trends in automation 1.2021
trends in automation 1.2021 Das Kundenmagazin von Festo

Im Fokus: Elemente

Von A wie Architektur bis Z wie Zukunftsziele

Festo Welding Gun Maintenance System
Festo Welding Gun Maintenance System 20% weniger Ausfallzeiten dank vorausschauender Wartung

Ausfallbasiert? Oder vorausschauend? Eine vorausschauende
Instandhaltungsstrategie macht Ihre Schweißzangen produktiver.
Denn Schweißzangen müssen punktgenau, zuverlässig und effizient
funktionieren, um wirtschaftlich zu sein. Ändern lohnt sich. Als Addon
zu den Festo Antriebslösungen für Schweißzangen überwacht das
Festo Welding Gun Maintenance System alle Schweißzangen im Werk.
Die Softwarelösung unterstützt Sie dabei, Prozessabweichungen
rechtzeitig zu erkennen, die Instandhaltung zu optimieren und
Energie zu sparen – dank Industrie 4.0.

Folder mit Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen
Folder mit Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen Gut kombiniert: Schlauch-Verschraubungs-Kombination für alle Fälle!

Die exakte Auswahl der richtigen Schlauch-Verschraubungs-Kombination richtet sich vor allem nach deren genauem Einsatzort. Für eine schnelle Orientierung lassen sich die Einsatzfälle oftmals an einem einzigen Merkmal festmachen. Ein Blick auf die Übersicht unserer gängigsten Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen erleichtert hierbei die schnelle und zielgerichtete Auswahl.

Gewinnen Sie digital!
Gewinnen Sie digital! Mit dem Festo Motion Terminal

Vorschläge für die Zukunft Ihrer Automatisierung. Hier finden Sie reale Applikationen, die Ihr Unternehmen wesentlich produktiver machen können – und gleichzeitig energieeffizienter. Diese zeigen Ihnen beispielhaft, welche Vielfalt an frei kombinierbaren Bewegungen mit dem Motion Terminal möglich sind – auch für ein Retrofit Ihrer Anlage. Lassen Sie sich inspirieren!

PSI Geführter Antrieb DFM
PSI Geführter Antrieb DFM Robust und zuverlässig!

Zuverlässigkeit hat einen Namen: DFM. Der geführte Antrieb mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt besticht durch optimale Führungseigenschaften, Robustheit und Flexibilität. Sicher, flexibel und belastbar – auch bei hohen Momenten.

Pulsventil VSVA
Pulsventil VSVA Bis zu 80% Energie sparen

Einbauen und sparen:

Beim Reinigen von Spänen oder Stäuben, beim Trocknen und Transportieren von Teilen: Das 2x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA mit Pulsfunktion hilft Ihnen dabei – und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch. Während der Pausenzeit sparen Sie Druckluft. Bei der Funktion als Blasluft-Ventil ist der Blasimpuls stärker als bei kontinuierlichem Luftstrom. Das rechnet sich in kürzester Zeit.

Process Automation – Products & Services Offer
Process Automation – Products & Services Offer Product range for process automation

For years, Festo has been developing process automation solutions for a broad range of industry sectors. By transferring our experience from one industry to another, we take advantage of valuable synergies and create economies of scale.

Automatisierungslösungen für Elektrolyseöfen in Aluminiumhütten
Automatisierungslösungen für Elektrolyseöfen in Aluminiumhütten Extrem robust

Automatisierungskomponenten in Aluminiumhütten sind ununterbrochen extremer Hitze, ultrafeinem, staubförmigem Aluminiumoxid und starken Magnetfeldern ausgesetzt. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Krustenbrecher- und Dosierzylinder sowie Vorsteuerventile. Müssen sie doch solch aggressiven Umgebungsbedingungen gewachsen sein.

Schutzbox für Druckluftaufbereitung
Schutzbox für Druckluftaufbereitung Einfach geschützt!

In vielen Produktionsbereichen werden Wartungsgeräte von den
äußeren Bedingungen hart attackiert, z.B. im Spritzbereich bei der
Lebensmittelherstellung: Reinigungsmittel und Hochdruckreinigung
greifen die Oberflächen, Schrauben und Manometer der Wartungsgeräte
an. Mit der Schutzbox aus Edelstahl bietet Festo eine einfache
und günstige Lösung, mit der die Komponenten der Druckluftaufbereitung
sicher geschützt sind.

The Stars of Automation - Digital CA_EN
The Stars of Automation - Digital CA_EN

Standard Product Range and Strategic Focus Products. Ready for delivery in 24 hours from Festo stock.

The Stars of Automation - Digital US_EN
The Stars of Automation - Digital US_EN

Standard Product Range and Strategic Focus Products. Ready for delivery in 24 hours from Festo stock.

14 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren