Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Schutzbox für Druckluftaufbereitung
Schutzbox für Druckluftaufbereitung Einfach geschützt!

In vielen Produktionsbereichen werden Wartungsgeräte von den
äußeren Bedingungen hart attackiert, z.B. im Spritzbereich bei der
Lebensmittelherstellung: Reinigungsmittel und Hochdruckreinigung
greifen die Oberflächen, Schrauben und Manometer der Wartungsgeräte
an. Mit der Schutzbox aus Edelstahl bietet Festo eine einfache
und günstige Lösung, mit der die Komponenten der Druckluftaufbereitung
sicher geschützt sind.

Animation Wartungsgeräte Baureihe MS-Basic Stark, leicht, kostengünstig

Mit MS-Basic im Polymergehäuse erhalten Sie preisattraktive, technisch fokussierte Basiskomponenten für die wichtigsten Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckluftregeln, Filterregeln, manuelles oder elektrisches Einschalten. Und zwar voll kompatibel mit der MS-Reihe! Damit kombinieren Sie den idealen Mix aus günstigen Basis- und funktional benötigten High-End-Funktionen.

PSI Wartungsgeräte Baureihe MS-Basic
PSI Wartungsgeräte Baureihe MS-Basic Stark, leicht, kostengünstig

Mit MS-Basic im Polymergehäuse erhalten Sie preisattraktive, technisch fokussierte Basiskomponenten für die wichtigsten Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckluftregeln, Filterregeln, manuelles oder elektrisches Einschalten. Und zwar voll kompatibel mit der MS-Reihe! Damit kombinieren Sie den idealen Mix aus günstigen Basis- und funktional benötigten High-End-Funktionen.

PSI Druckluft- und Filterregler Baureihe MS2-LR/LFR
PSI Druckluft- und Filterregler Baureihe MS2-LR/LFR Kompakt = prozessnah!

Sehr kompakt und extrem leicht, aber mit bis zu 350 l/min auch durchflussstark und äußerst robust: Die Regler und Filterregler MS2 sind für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine und für End-of-Arm-Anwendungen geschaffen. Die starken und preisgünstigen Leichtgewichte eignen sich bestens für Anforderungen in der Kleinteilemontage und der Elektronikindustrie.

Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Druckluft-Reinheitsklassen erfüllen nach ISO 8573-1:2010
Druckluft-Reinheitsklassen erfüllen nach ISO 8573-1:2010 mit Wartungsgeräten von Festo

Machen Sie den Check, welche Produkte der Baureihe MS oder D für Ihre Anlage passen. In der Tabelle finden Sie die Empfehlungen der Experten

von Festo, ausgehend von den vorgegebenen Grenzwerten nach ISO 8573-1:2010.

Poster Mailing: Stars der Pneumatik
Poster Mailing: Stars der Pneumatik Was Maschinen wollen!

Automatisierungsanlagen produktiver machen – kein Problem mit unseren Stars, alle Könner ihres Fachs: Zylinder, Antriebe, Ventile, Sensoren, Zubehör, pneumatische Verbindungstechnik und Wartungseinheiten. Sie sind besonders wirtschaftlich, passen ideal zusammen, machen die tägliche Arbeit einfacher und verschaffen garantiert Produktivitätsvorteile.

Sichere Prozesse durch perfekte Druckluftaufbereitung
Sichere Prozesse durch perfekte Druckluftaufbereitung Eine sachgerechte Druckluftaufbereitung ist wichtig, um Störungen an pneumatischen Komponenten zu vermeiden.

Wer seine Prozesssicherheit durch eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit steigern will, muss vom Anfang her denken – und zuerst die Druckluftversorgung unter die Lupe nehmen. Denn Partikel, Wasser und Öl sind die natürlichen Feinde für eine perfekt aufbereitete Druckluft. Sie machen den Komponenten das Leben schwer und kosten zusätzliche Energie.

White Paper Food Safety: Lebensmittelqualität durch hohe Druckluftqualität
White Paper Food Safety: Lebensmittelqualität durch hohe Druckluftqualität

Immer dann, wenn Druckluft in Kontakt mit Lebensmitteln kommt, ist Sorgfalt gefordert. Denn Druckluft ist nicht von Natur aus rein. Im Gegenteil: In Form von Stäuben treten Feststoffe und Partikel in unterschiedlichen Konzentrationen überall auf. Wasser, in Form von natürlicher Luftfeuchtigkeit, wird beim Abkühlen der Druckluft in größeren Mengen frei. Eine applikationsgerechte Druckluftqualität verleiht deshalb höchstmögliche Sicherheit für Lebensmittel, Konsument und Produzent.

 

Dieses White Paper enthält Informationen über:

- Druckluftaufbereitung und Druckluftqualitätsklassen

- Filterkaskaden für typische Anwendungsfälle

 

Druckluftaufbereitung
Druckluftaufbereitung Warum Druckluftaufbereitung?

Eine sachgerechte Druckluftaufbereitung hilft Störungen an pneumatischen

Komponenten zu vermeiden. Sie erhöht die Lebensdauer der Komponenten und verringert Maschinenausfall und Stillstandzeiten. Die Prozesssicherheit wird erhöht.

Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Entsorgungshinweise
Entsorgungshinweise
Neuheiten 2021 AT
Neuheiten 2021 AT Innovationen für mehr Produktivität

Ob LifeTech, Energieeffizienz, Digitalisierung, elektrische Automatisierung oder Prozessautomation: In den Neuheiten 2021 finden Sie wieder die Trends in der Automatisierung für Ihre Branchen.

Southeast Asia Selected Products
Southeast Asia Selected Products
Process Automation – Products & Services Offer
Process Automation – Products & Services Offer
Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Produktübersicht
Produktübersicht
Gestellung von Technikern
Gestellung von Technikern Gestellung von Technikern und Ingenieuren im Inland 2019

Gestellung von Technikern und Ingenieuren im Inland ab 01.01.2019.

 

Unsere Kundendienst-Techniker werden von uns für Montagen, Kabel- und Schlauchanschlüsse, Abstimmarbeiten, Programmierungen, Inbetriebnahme und Reparaturen von gelieferten Festo Komplett-Steuerungen (Elektronik und Pneumatik), Festo Pneumatik-Elementen und Festo Maschinen wie auch zur Einweisung des Bedienungspersonals des Bestellers auf Anforderung zu nachstehenden Bedingungen zur Verfügung gestellt.

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung Die Stars der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
RSS abonnieren