Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Mit Systemtechnik zur Systemdecke
Mit Systemtechnik zur Systemdecke Handling: Einbaufertig an die Maschine

Ob im Büro, Geschäft oder Schwimmbad, Raumdecke ist nicht gleich Raumdecke. Denn bei der Wahl nach dem richtigen Plafond über dem Kopf spielen neben dem Design auch Funktionen wie Klimatisierung, Schalldämmung, Hygiene oder Brandschutz eine immer größere Rolle. Das ist das Spezialgebiet des burgenländischen Unternehmens MCI, das sich auf die Fertigung von Metalldecken spezialisiert hat. Für die nötige Präzision bei der Fertigung sorgt Automatisierungstechnik von Festo.

Integrierte Steuerung CPX-CEC Clevere Automatisierungslösung in der Trinkwasseraufbereitung
Ein Kontrollor drückt auf die Tube
Ein Kontrollor drückt auf die Tube Im Sport setzen Spitzenathleten wie der jamaikanische Sprintstar Usain Bolt Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit und werden dafür auch mit Gold belohnt.

In der Industrie hätte sich das Tiroler Unternehmen Wörgartner wahrlich eine Medaille verdient: In nur 1,5 Sekunden schafft es eine Hochleistungskontrollvorrichtung, die Schweißnähte eines Metall-Bauteils rundum auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Als zuverlässiger Tempomacher fungiert Festo.

Laser in Bewegung
Laser in Bewegung Beschriftung im Getriebebau

Um 600 verschiedene Getriebebauteile aus Metall individuell, schnell und fehlerfrei zu beschriften, braucht man beim Antriebs- und Fahrwerksspezialisten ZF vor allem eines: präzise Technik im perfekten Zusammenspiel - im Einsatz in der neuen Laser-Beschriftungsanlage von MD Automation. Beim punktgenauen Positionieren des Lasers hilft eine einbaufertig gelieferte Handling-Lösung von Festo.

tia 2/2012

Höhenflug mit Technik aus Österreich
Höhenflug mit Technik aus Österreich Fertigung von FlapTrack Fairings

Der Airbus A380 ist mit einer Kapazität für 853 Passagiere nicht nur das größte Verkehrsflugzeug der Welt, sondern auch ein wahres Wunderwerk der Technik. Starthilfe bekommt der "König der Lüfte" auch aus Österreich. Die Osttiroler Firma Micado hat gemeinsam mit FACC eine flexible Universalhaltevorrichtung, sogenannter "FlapTrack Fairings", entwickelt. Mit an Bord: Pneumatik von Festo.

tia 1/2012

Sonnige Aussichten mit CPX & Co
Sonnige Aussichten mit CPX & Co Handling-Lösung für Absorber-Fertigung

Nur drei Stunden Sonnenlicht würden reichen, um den Jahresenergiebedarf der gesamten Erdbevölkerung abzudecken - ein Riesenpotenzial, das bisher großteils ungenützt geblieben ist. Solarfocus hat das erkannt und bietet Lösungen zur Nutzung von Sonnenenergie. Bei der neuesten Anlage zur Fertigung von Absorbern für thermische Solarkollektoren sorgt Automatisierungstechnik für den sparsamen Umgang mit den Ressourcen.

tia 1/2012

Rasant zum Rastenwerk
Rasant zum Rastenwerk Mit CPX zum Nockenschalter-Innenleben

Drei, zwei, eins - fertig ist das Rastenwerk für den Nockenschalter: Der Fertigungsautomat von Kraus & Naimer - traditionsreicher Schrittmacher in der Schaltgerätetechnik - macht's möglich. Für Bewegung sorgen dabei Komponenten von Festo. Das Motto: gleichzeitig, statt nacheinander.

tia 2/2011

Cooles Klima für heiße Schlitten
Cooles Klima für heiße Schlitten Elektrik und Pneumatik in perfektem Zusammenspiel

Kühler Kopf statt feuchtem Hemd, klare Sicht statt beschlagener Scheibe: Spult man mit dem Auto im Jahr unzählige Kilometer herunter, ist an ein Fahren ohne Klimaanlage nicht mehr zu denken. Damit diese nicht schlapp macht, ist zuverlässige Technik das A&O - am besten von Modine. Viele namhafte internationale Automobilhersteller setzen auf Wärmetauscher aus Niederösterreich.

tia 1/2011

Von Drehwurm keine Spur
Von Drehwurm keine Spur Einwickeln, abschneiden, verschweißen

... und die Warenpalette ist in Windeseile in Folie verpackt und bereit für den Transport. Mit Top-Qualität und pfiffigen Lösungen überzeugen die vollautomatischen Palettenwickelmaschinen von Pamminger die Kunden. Beim Sparen von Zeit und Folie helfen flinke, robuste Pneumatik-Zylinder von Festo.

tia 2/2010

Schnipp, schnapp, Dekore ab!
Schnipp, schnapp, Dekore ab! Kein Rauch, kein Gestank, dafür die doppelte Geschwindigkeit

Das neue, weltweit patentierte Heißluftbeschnittverfahren von 3con macht's möglich, dass Automobil-Interieur-Teile schneller, sauberer und günstiger als mit Laser & Co. verarbeitet werden. Die dafür notwendige leichtgängige und temperaturbeständige Pneumatik liefert Festo.

tia 1/2010

Funktionsintegration – von der Ventilinsel zur Automatisierungsplattform
Funktionsintegration – von der Ventilinsel zur Automatisierungsplattform
Elektronischer Endlagenregler
Elektronischer Endlagenregler Soft Stop CMPX-C-1-H1
CoDeSys Embedded Controller für CPX
CoDeSys Embedded Controller für CPX CPX-CEC
FHPP-Gateway für elektrische Antriebe CPX-CM-HPP
FHPP-Gateway für elektrische Antriebe CPX-CM-HPP
CPX Terminal
CPX Terminal Messmodul CPX-CMIX-M1-1
CPX Terminal
CPX Terminal Drucksensormodul CPX-4AE-P
CPX-Terminal<br/>Verkettungsblock CPX-GE-EV-7/8" 5pol/4pol
CPX-Terminal
Verkettungsblock CPX-GE-EV-7/8" 5pol/4pol
CPX-Terminal<br/>Analoge E/A-Module CPX-4AE-T / CPX-4AE-I
CPX-Terminal
Analoge E/A-Module CPX-4AE-T / CPX-4AE-I
CPX-Terminal<br/>Anschlussblock CPX-AB M12-5POL / M8-4POL
CPX-Terminal
Anschlussblock CPX-AB M12-5POL / M8-4POL
Festo DGTZ PSI DE142458
Festo DGTZ PSI DE142458 Kompakt und langlebig

Die Produktivität unserer Kunden zu erhöhen, ist ein klares Unternehmensziel

von Festo. Sie haben uns gesagt, wo Sie der Schuh drückt. Der bauraumoptimierte Doppelkolbenzylinder DGTZ ist das

Ergebnis Ihrer Anforderungen, die Sie an uns kommuniziert haben.

Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO)
Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO) Leistung im neuen Look

Wenn es eng hergeht, wenn jedes gesparte Gramm zählt, wenn nur

das Wichtigste benötigt wird: Dann ist der ADN-…-C am richtigen

Platz. Sein robustes Design nach ISO-Standard und mehr als 350

Varianten in unterschiedlichsten Größen, Längen und Dämpfungen

machen ihn extrem attraktiv für viele Anwendungen.

Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-...
Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-... Die Schlanken - ideal für Problemzonen

ISO-Standard DSNU oder den kleineren und noch schlankeren

DSNU-S? Mit den Rundzylindern DSNU liegen Sie immer richtig,

wenn es um gute Leistung und kompakte Ausmaße geht. Und

seine universellen Varianten machen ihn ideal im Einsatz, wenn z.B.

Leichtlauf, chemische oder Korrosionsbeständigkeit gefragt sind.

Press article CEE September 2019 IO-Link
Press article CEE September 2019 IO-Link Connectivity in real-time

 

IO Link, and the Automation Platform Network - when a combination of networks becomes attractive

It is critical that suppliers of remote I/O systems can connect to the most important networks used in industry today. PROFINET, EthernetIP, EtherCAT® and Modbus are all common networks used in Industrial Automation but how does a manufacturer of machines standardise, when their various customers specify different networks in their factories?

Nigel Dawson, head of Business Development Electric Automation at

Festo explains.

Neuheiten 2020 AT
Neuheiten 2020 AT Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

PSI_148_3_DACS_de_V04
PSI_148_3_DACS_de_V04 Haltebremse DACS / Zylinder mit Haltebremse DFLC / DFLG

Von 100 auf null in kürzester Zeit: Die Funktionsweise dieser

Haltebremse lässt Bremsvorgänge zu, die besonders im Falle von

Safety-Anwendungen äußerst wichtig sind. Geht ein Signal ein,

steht die durchgeführte Kolbenstange auch schon – trotz Belastung

und voller Fahrt.
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
Dezentrales Remote-I/O-System CPX-AP-I
Dezentrales Remote-I/O-System CPX-AP-I Connectivity in Echtzeit

Mit dem neuen I/O-System in IP65/IP67 lassen sich leistungsstarke E/A-Module und bestehende Ventilinselanschaltungen in die wichtigsten Hostsysteme integrieren. Basierend auf der innovativen AP-Systemkommunikation von Festo macht CPX-AP-I die Kommunikation vom Werkstück bis in die Cloud durchgängig – maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse!

 

Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX Einfachste Inbetriebnahme durch Auto teach-in

Der erste Zylinderschalter mit automatischer Schaltpunkteinstellung.

Er macht es so einfach wie nie einen Zylinderschalter in

Betrieb zu nehmen. Mit seinem Erfassungsbereich von 20 mm lässt

er sich einfach und sicher installieren, gerade wenn die Montage

erschwert ist. SDBT-MSX eignet sich Ideal für alle Standardapplikationen

insbesondere in der Fabrikautomatisierung und Elektronikindustrie

/Kleinteilehandling.

Produktübersicht
Produktübersicht
11 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.