Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Elektrische Automatisierung
Elektrische Automatisierung Elektrisch Automatisieren ohne Kompromisse

Vertrauen Sie einem Partner, der seit Jahrzehnten technologische Maßstäbe setzt. Ob in der Pneumatik oder in der elektrischen Automatisierung. Und erwarten Sie nicht weniger als ein komplettes Paket von der Mechanik bis zu ganzheitlichen Motion Control Lösungspakten und Subsystemen.

Das Festo Kernprogramm
Das Festo Kernprogramm Einfach: Teil der Lösung
Festo Welding Gun Maintenance System
Festo Welding Gun Maintenance System 20% weniger Ausfallzeiten dank vorausschauender Wartung

Ausfallbasiert? Oder vorausschauend? Eine vorausschauende
Instandhaltungsstrategie macht Ihre Schweißzangen produktiver.
Denn Schweißzangen müssen punktgenau, zuverlässig und effizient
funktionieren, um wirtschaftlich zu sein. Ändern lohnt sich. Als Addon
zu den Festo Antriebslösungen für Schweißzangen überwacht das
Festo Welding Gun Maintenance System alle Schweißzangen im Werk.
Die Softwarelösung unterstützt Sie dabei, Prozessabweichungen
rechtzeitig zu erkennen, die Instandhaltung zu optimieren und
Energie zu sparen – dank Industrie 4.0.

PSI 902.11 Dashboards de
PSI 902.11 Dashboards de Bestens informiert

Festo Dashboards geben Ihnen Prozesstransparenz und Zustandsinformationen über den kompletten Lebenszyklus Ihrer Anlage. Auf einen Blick erfassen Sie Asset-Daten, zielgerichtete Informationen für präventive Wartung, Diagnosefunktionen, und Fehler im Klartext. Das vereinfacht die Prozessdatenanalyse und Fehlersuche.

Smartenance
Smartenance keeps maintenance simple!

Mit Smartenance terminieren Sie autonome Wartungsaufgaben, melden mobil Störfälle und dokumentieren Ihre Maßnahmen. Nutzen Sie die Smartenance App auf Ihrem Smartphone und Tablet, um Wartungsaufgaben an der Anlage durchzuführen, und die Smartenance Webanwendung zur Verwaltung der Aufgaben am PC.

PA-Toolkit: Bibliothek für CODESYS
PA-Toolkit: Bibliothek für CODESYS MTP-konform!

Mit dem PA-Toolkit von Festo implementieren Sie die Automatisierungslogik von verfahrenstechnischen Einheiten und Modulen intuitiv! Die Bibliothek für CODESYS können Sie auch ohne tiefere Programmierkenntnisse für die Programmierung von Anwendungen nutzen. Ideal für die Automatisierung modularer Anlagen nach MTP-Standard, der für jedes Anlagenmodul eine eigene Steuerung voraussetzt.

About Festo - Menschen. Lösungen. Innovationen.
About Festo - Menschen. Lösungen. Innovationen. Zahlen, Daten und Fakten über Festo. Ein guter Überblick über die Geschichte, Meilensteine, Produktentwicklungen, Innovationen und Trendthemen bei Festo.
The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Gestellung von Technikern
Gestellung von Technikern Gestellung von Technikern und Ingenieuren im Inland 2019

Gestellung von Technikern und Ingenieuren im Inland ab 01.01.2019.

 

Unsere Kundendienst-Techniker werden von uns für Montagen, Kabel- und Schlauchanschlüsse, Abstimmarbeiten, Programmierungen, Inbetriebnahme und Reparaturen von gelieferten Festo Komplett-Steuerungen (Elektronik und Pneumatik), Festo Pneumatik-Elementen und Festo Maschinen wie auch zur Einweisung des Bedienungspersonals des Bestellers auf Anforderung zu nachstehenden Bedingungen zur Verfügung gestellt.

Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
RSS abonnieren