Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Neuheiten 2021 AT
Neuheiten 2021 AT Innovationen für mehr Produktivität

Ob LifeTech, Energieeffizienz, Digitalisierung, elektrische Automatisierung oder Prozessautomation: In den Neuheiten 2021 finden Sie wieder die Trends in der Automatisierung für Ihre Branchen.

Industrie 4.0
Industrie 4.0 Von der Vision zur Realität – Status 2020

Viele Konzepte von gestern sind durch die 4. industrielle Revolution überholt: Geschäftsmodelle, Partnerschaften, Kundenschnittstellen, Wertschöpfungsketten, auch die Automatisierungslandschaft der klassischen Pyramide verändern sich extrem. Festo als Innovator und Trendsetter der Feldbustechnologie wird auch bei Industrie 4.0 die Zukunft mit neuen Konzepten maßgeblich mitgestalten.

Mini-Schlitten DGST
Mini-Schlitten DGST
PSI Schwenkantrieb DFPD
PSI Schwenkantrieb DFPD Flexibel im Einsatz

DFPD – der neue Maßstab bei den Schwenkantrieben. Ob als Einzelantrieb oder als Bestandteil eines komplett automatisierten Prozessventils von Festo: Das Drehmoment von 10 … 480 Nm, der Drehwinkel bis 180° und korrosionsresistente Ausführungen machen den einfach- oder doppeltwirkenden DFPD für Kugelhähnen, Absperr- oder Luftklappen in der Chemie-, Pharma-, Getränkeindustrie bis zu Lösungen in der Wasseraufbereitung geeignet.

Durchflusssensor SFAH
Durchflusssensor SFAH
Polytetraflourethylen Schlauch PTFEN
Polytetraflourethylen Schlauch PTFEN
Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M
Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M Weltneuheit!

Energie sparen so einfach wie nie: MSE6-E2M automatisiert das

Energiesparen in Druckluftsystemen für Sie.

Flipbook: "Der Star", Ausgabe 2016: Das Neueste von den "Stars der Pneumatik" Maschinen wollen die neuen Stars der Pneumatik

Automatisierungsanlagen produktiver machen – kein Problem mit unseren Stars, alle Könner ihres Fachs: Zylinder, Antriebe, Ventile, Sensoren, Zubehör, pneumatische Verbindungstechnik und Wartungseinheiten. Sie sind besonders wirtschaftlich, passen ideal zusammen, machen die tägliche Arbeit einfacher und verschaffen garantiert Produktivitätsvorteile.

 

Durchflusssensor SFAW
Durchflusssensor SFAW
Stama Maschinefabrik GmbH
Stama Maschinefabrik GmbH Ausführlicher Anwenderbericht

Fräs-Dreh-Zentren von Stama mit integrierter Automationslösung von Festo

Sicherheitsventil MS..-SV-E und -C und -D
Sicherheitsventil MS..-SV-E und -C und -D mit Druckaufbau- und Entlüftungsfunktion

* nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  

Stichwort: Produktivität
Stichwort: Produktivität "We are the engineers of productivity"

Unsere Welt ist in ständiger Bewegung. Wir wollen, dass Sie sich in jeder Stufe unserer Zusammenarbeit sicher fühlen. Auf dem Weg

zu technischer Hochleistung helfen wir Ihnen als Partner und Spezialist für Automatisierungslösungen.

Positionstransmitter für T-Nut SDAT-MHS
Positionstransmitter für T-Nut SDAT-MHS Programmierbar!

Ob in der Prozessüberwachung beim Schrauben, Nieten, Ultraschallschweißen, Pressen und Klemmen, oder in der Objekterkennung – überall muss die Kolbenposition wiederholgenau erfasst werden.

Dafür gibt es jetzt eine kostengünstige Alternative zu teuren Wegmesssystemen oder mechanischen Potentiometern: der programmierbare SDAT-MHS für die analoge Rückmeldung.

trends in automation 1.2021
trends in automation 1.2021 Das Kundenmagazin von Festo

Im Fokus: Elemente

Von A wie Architektur bis Z wie Zukunftsziele

Festo Vulnerability Handling and Disclosure Process
Festo Vulnerability Handling and Disclosure Process Product Security Incident Response Team

We take security concerns seriously and work to quickly evaluate and address them. The goal of the Festo Product Security Incident Response Team (PSIRT) is to minimize customer risk associated with security vulnerabilities by providing timely information, guidance, and remediation of vulnerabilities in our products, including software and applications. Festo PSIRT is the central team of the Festo SE & Co. KG for managing the testing and disclosure of security vulnerabilities. All reports about possible weak points or other security incidents in connection with Festo products can
be forwarded to the Festo PSIRT. The Festo PSIRT adheres also to ISO/IEC 29147:2014.

Festo Welding Gun Maintenance System
Festo Welding Gun Maintenance System 20% weniger Ausfallzeiten dank vorausschauender Wartung

Ausfallbasiert? Oder vorausschauend? Eine vorausschauende
Instandhaltungsstrategie macht Ihre Schweißzangen produktiver.
Denn Schweißzangen müssen punktgenau, zuverlässig und effizient
funktionieren, um wirtschaftlich zu sein. Ändern lohnt sich. Als Addon
zu den Festo Antriebslösungen für Schweißzangen überwacht das
Festo Welding Gun Maintenance System alle Schweißzangen im Werk.
Die Softwarelösung unterstützt Sie dabei, Prozessabweichungen
rechtzeitig zu erkennen, die Instandhaltung zu optimieren und
Energie zu sparen – dank Industrie 4.0.

Folder mit Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen
Folder mit Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen Gut kombiniert: Schlauch-Verschraubungs-Kombination für alle Fälle!

Die exakte Auswahl der richtigen Schlauch-Verschraubungs-Kombination richtet sich vor allem nach deren genauem Einsatzort. Für eine schnelle Orientierung lassen sich die Einsatzfälle oftmals an einem einzigen Merkmal festmachen. Ein Blick auf die Übersicht unserer gängigsten Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen erleichtert hierbei die schnelle und zielgerichtete Auswahl.

Gewinnen Sie digital!
Gewinnen Sie digital! Mit dem Festo Motion Terminal

Vorschläge für die Zukunft Ihrer Automatisierung. Hier finden Sie reale Applikationen, die Ihr Unternehmen wesentlich produktiver machen können – und gleichzeitig energieeffizienter. Diese zeigen Ihnen beispielhaft, welche Vielfalt an frei kombinierbaren Bewegungen mit dem Motion Terminal möglich sind – auch für ein Retrofit Ihrer Anlage. Lassen Sie sich inspirieren!

PSI Geführter Antrieb DFM
PSI Geführter Antrieb DFM Robust und zuverlässig!

Zuverlässigkeit hat einen Namen: DFM. Der geführte Antrieb mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt besticht durch optimale Führungseigenschaften, Robustheit und Flexibilität. Sicher, flexibel und belastbar – auch bei hohen Momenten.

Pulsventil VSVA
Pulsventil VSVA Bis zu 80% Energie sparen

Einbauen und sparen:

Beim Reinigen von Spänen oder Stäuben, beim Trocknen und Transportieren von Teilen: Das 2x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA mit Pulsfunktion hilft Ihnen dabei – und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch. Während der Pausenzeit sparen Sie Druckluft. Bei der Funktion als Blasluft-Ventil ist der Blasimpuls stärker als bei kontinuierlichem Luftstrom. Das rechnet sich in kürzester Zeit.

Process Automation – Products & Services Offer
Process Automation – Products & Services Offer Product range for process automation

For years, Festo has been developing process automation solutions for a broad range of industry sectors. By transferring our experience from one industry to another, we take advantage of valuable synergies and create economies of scale.

Automatisierungslösungen für Elektrolyseöfen in Aluminiumhütten
Automatisierungslösungen für Elektrolyseöfen in Aluminiumhütten Extrem robust

Automatisierungskomponenten in Aluminiumhütten sind ununterbrochen extremer Hitze, ultrafeinem, staubförmigem Aluminiumoxid und starken Magnetfeldern ausgesetzt. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Krustenbrecher- und Dosierzylinder sowie Vorsteuerventile. Müssen sie doch solch aggressiven Umgebungsbedingungen gewachsen sein.

Schutzbox für Druckluftaufbereitung
Schutzbox für Druckluftaufbereitung Einfach geschützt!

In vielen Produktionsbereichen werden Wartungsgeräte von den
äußeren Bedingungen hart attackiert, z.B. im Spritzbereich bei der
Lebensmittelherstellung: Reinigungsmittel und Hochdruckreinigung
greifen die Oberflächen, Schrauben und Manometer der Wartungsgeräte
an. Mit der Schutzbox aus Edelstahl bietet Festo eine einfache
und günstige Lösung, mit der die Komponenten der Druckluftaufbereitung
sicher geschützt sind.

The Stars of Automation - Digital CA_EN
The Stars of Automation - Digital CA_EN

Standard Product Range and Strategic Focus Products. Ready for delivery in 24 hours from Festo stock.

The Stars of Automation - Digital US_EN
The Stars of Automation - Digital US_EN

Standard Product Range and Strategic Focus Products. Ready for delivery in 24 hours from Festo stock.

Antriebslösungen für Schweißzangen
Antriebslösungen für Schweißzangen

Beim Schweißen herrschen hohe Anforderungen an Präzision und Qualität.

Speziell dafür sind unsere Antriebslösungen für Schweißzangen

ausgelegt. Ob X- oder C-Zange, ob servopneumatisch oder elektrisch –

das entscheiden Sie.

Process automation solutions for the food & beverage industry
Process automation solutions for the food & beverage industry
Das Dock denkt mit
Das Dock denkt mit Dezentrale Steuerung im Schüttgut-Handling

Die Welt des Schüttgut-Handlings scheint auf den ersten Blick einfach: Bewegen, befüllen, beliefern. Doch die Kunst im Umgang mit einer Vielzahl verschiedener Stoffe liegt im Detail, wie etwa dem An- und Abdocken von Gebinden an Wiegestationen. Dabei kann es zu Kreuzkontaminationen und der Freisetzung von Stäuben kommen. Das AZO CleanDock verhindert dies. Seine jüngste Generation kann noch mehr: sie denkt mit. Direkt am Dock angebracht, sorgt die integrierte Steuerung CEC des modularen

elektrischen Terminals CPX von Festo für zusätzliche Prozesssicherheit und verkürzte Inbetriebnahmezeiten.

Gestellung von Technikern
Gestellung von Technikern Gestellung von Technikern und Ingenieuren im Inland 2019

Gestellung von Technikern und Ingenieuren im Inland ab 01.01.2019.

 

Unsere Kundendienst-Techniker werden von uns für Montagen, Kabel- und Schlauchanschlüsse, Abstimmarbeiten, Programmierungen, Inbetriebnahme und Reparaturen von gelieferten Festo Komplett-Steuerungen (Elektronik und Pneumatik), Festo Pneumatik-Elementen und Festo Maschinen wie auch zur Einweisung des Bedienungspersonals des Bestellers auf Anforderung zu nachstehenden Bedingungen zur Verfügung gestellt.

Mehr Produktivität für Ihre Reifenfertigung
Mehr Produktivität für Ihre Reifenfertigung Holen Sie das Maximum aus Ihren Anlagen heraus.

In Ihrer Reifenfertigung zählt jede Sekunde und jedes Kilowatt. Entdecken Sie, wie Sie mit Lösungen von Festo in allen Bereichen schneller und effizienter werden – auch durch cleveres Retrofit.

9 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren