Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Faserbälle gegen Mikroschadstoffe
Faserbälle gegen Mikroschadstoffe Festo automatisiert weltweit erste Anlage mit Fuzzy Filtern® zur Entfernung von Mikroplastik und Medikamenten

Jährlich 8.000 Tonnen Arzneimittel in Deutschland und 10 Tonnen Mikroplastik allein in Deutschlands größtem Strom, dem Rhein. Mit solchen Mengen an Mikroschadstoffen werden konventionelle Kläranlagen nie und nimmer fertig. Daher ergänzte die nordrheinwestfälische Stadt Barntrup ihre Kläranlage mit einer Reinigungsstufe für Mikroschadstoffe – weltweit einmalig mit so genannten Fuzzy Filtern® von Bosman und automatisiert

mit Pneumatik von Festo.

Das Dock denkt mit
Das Dock denkt mit Dezentrale Steuerung im Schüttgut-Handling

Die Welt des Schüttgut-Handlings scheint auf den ersten Blick einfach: Bewegen, befüllen, beliefern. Doch die Kunst im Umgang mit einer Vielzahl verschiedener Stoffe liegt im Detail, wie etwa dem An- und Abdocken von Gebinden an Wiegestationen. Dabei kann es zu Kreuzkontaminationen und der Freisetzung von Stäuben kommen. Das AZO CleanDock verhindert dies. Seine jüngste Generation kann noch mehr: sie denkt mit. Direkt am Dock angebracht, sorgt die integrierte Steuerung CEC des modularen

elektrischen Terminals CPX von Festo für zusätzliche Prozesssicherheit und verkürzte Inbetriebnahmezeiten.

E-Mobility: automatisierte Batterieprüfung - WMG/Horizon Instruments
E-Mobility: automatisierte Batterieprüfung - WMG/Horizon Instruments Artikel aus Kundenmagazin tia 1.2018

Elektrofahrzeuge liegen im Trend. Entscheidender Erfolgsfaktor sind leistungsstarke und kostengünstige Batterien. In Großbritannien legt den Grundstein für eine neue Generation von Antriebsbatterien das Pilotprojekt AMPLiFII bei WMG. Daran beteiligt: innovative Automatisierungstechnik von Horizon Instruments mit Festo Pick-and-Place-Lösung.

High throughput DNA extraction system - Synchron Lab Automation
High throughput DNA extraction system - Synchron Lab Automation Detailed user report

The Dutch company Synchron Lab Automation developed an automated DNA extraction system with very high throughput rates by working very closely together with Festo. As a result, customers in the seed industry can collect DNA from up to 40,000 samples per day.

Spannen und Schweißen - Scania AB
Spannen und Schweißen - Scania AB Artikel aus Kundenmagazin tia 1.2018

Fertigung auf der Überholspur: Karosseriebau fast vollautomatisiert

Fertigung von Küchenschränken - nobilia / Hüttenhölscher
Fertigung von Küchenschränken - nobilia / Hüttenhölscher Artikel aus Kundenmagazin tia 1.2018

Vollautomatisierte Montageanlage mit IO-Link®

Abfüllen und Verpacken - Thimonnier
Abfüllen und Verpacken - Thimonnier Artikel aus Kundenmagazin tia 2.2017

Abfüllen und Verpacken mit IO-Link

 

Pressen - Harwin PLC
Pressen - Harwin PLC Artikel aus Kundenmagazin tia 1.2017

Flexibel mit Standards:
Servopressen und Handlings montieren Steckverbinder

Waferreinigungdurch Strip-andSpin Cleaning
Waferreinigungdurch Strip-andSpin Cleaning Kurzes Anwendungsbeispiel

Beispielanwendung

Pressen - Harwin Plc
Pressen - Harwin Plc Kurzes Anwendungsbeispiel

Modulares und skalierbares Automatisierungskonzept für die Montage von Steckverbindern

15 Jahre ohne Ausfälle
15 Jahre ohne Ausfälle Bewährte Magnetventiltechnik von Festo für SIL-Anwendungen

Mit seinen Produkten trägt die Bayer Division Crop Science seit vielen Jahren und in mehr als 120 Ländern der Erde zur Sicherung von Erträgen und Steigerung von Ernten bei und hilft damit, die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichenden und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu gewährleisten.

 

Der Forschungs- und Entwicklungsprozess eines neuen Pflanzenschutzmittels dauert in der Regel zwischen 10 und 15 Jahre. Um schneller und individueller produzieren zu können, errichtete Bayer bereits 2002 eine neue Vielzweck-Anlage mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Regelung von Kühlkreisläufen
Regelung von Kühlkreisläufen Kurzes Anwendungsbeispiel

Regelung von Kühlkreisläufen bei der Solar-und Flachbildschirmherstellung

 

Handling fragiler Solarzellen
Handling fragiler Solarzellen Kurzes Anwendungsbeispiel

Beispielanwendung:

Schnelles, präzises und vollautomatisches Handling fragiler Solarzellen

Dosieren in Perfektion – bdtronic GmbH
Dosieren in Perfektion – bdtronic GmbH Kurzes Anwendungsbeispiel

Vollautomatische Produktionslinie zum Dosieren von elektronischen Bauteilen

 

Top-Loader mit dem Multi-Carrier-System
Top-Loader mit dem Multi-Carrier-System Kurzes Anwendungsbeispiel

Flexibilität beim Verpacken durch das Multi-Carrier-System (MCS®):

Beispiel Top-Loader

Side-Loader mit dem Multi-Carrier-System
Side-Loader mit dem Multi-Carrier-System Kurzes Anwendungsbeispiel

Flexibilität beim Verpacken durch das Multi-Carrier-System (MCS®):

Beispiel Side-Loader

Dosieren in Perfektion - bdtronic GmbH Video, 2016, 2.06 min, DE MP4 HD

Vollautomatisierte Produktionslinie der bdtronic GmbH

Oxygen conserver - Musashi Medical Technology
Oxygen conserver - Musashi Medical Technology Ausführlicher Anwendungsbericht

Das japanische Unternehmen Musashi Medical Laboratory liefert für diese Sauerstoffgeräte leicht bedienbare Regler im Format eines Smartphones, die Komfort und Handhabung für die Patienten deutlich verbessern.

Frisches Wasser für Bursa
Frisches Wasser für Bursa Modernisierung der Trinkwasseraufbereitung mit Festo gelungen

Bursa, mit 2,8 Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt der Türkei, benötigt pro Tag ca. 700.000 Kubikmeter frisches Wasser. Um die Versorgung zu optimieren, hat BUSKI, der örtliche kommunale Wasserversorger, nun eine seiner Aufbereitungsanlagen für Trinkwasser modernisiert. In den 28 neu automatisierten Filterbecken der Wasseraufbereitungsanlage Dobruca können täglich bis zu 500.000 Kubikmeter aufbereitet werden – mehr als zwei Drittel des Trinkwasserbedarfs der gesamten Stadt.

Schweißen – 3CON
Schweißen – 3CON Artikel aus Kundenmagazin

Maßanzug auf vier Rädern

Dispensen, Fügen – Vescon Systemtechnik GmbH
Dispensen, Fügen – Vescon Systemtechnik GmbH Artikel aus Kundenmagazin

Einbaufertige Handlings: LED it be!

Dispensen – bdtronic GmbH
Dispensen – bdtronic GmbH Artikel aus Kundenmagazin 1.2016

Präzise Kurvenfahrt
Hochpräzises Dosieren von Gießharzen mit dem kleinbauenden Handlingsystems YXMx

Dispensen – bdtronic GmbH
Dispensen – bdtronic GmbH Kurzes Anwendungsbeispiel

Handhabungslösung zum Verfahren und Positionieren eines Dispenskopfes

Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Kurzes Anwendungsbeispiel

Qualitätsprüfung von Bipolarplatten für Brennstoffzellen

Testen – PKC Electronics
Testen – PKC Electronics Kurzes Anwendungsbeispiel

Automatisiertes Testen von Touchscreens und Tasten bei mobilen Endgeräten

Pick and Place
Pick and Place Kurzes Anwendungsbeispiel

Beispielanwendung

Pressen
Pressen Kurzes Anwendungsbeispiel

Beispielanwendung

Pick and Place – Amax Automation AG
Pick and Place – Amax Automation AG Kurzes Anwendungsbeispiel

Multifunktionaler Palettierer für die Uhrenproduktion

Testen – Visatronic GmbH
Testen – Visatronic GmbH Kurzes Anwendungsbeispiel

Automatisiertes Testen von Leiterplatten

Tänzersteuerung
Tänzersteuerung Kurzes Anwendungsbeispiel

Beispielanwendung

29 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren