Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Elektrische Automatisierung - Produktübersicht
Elektrische Automatisierung - Produktübersicht Durchgängige Connectivity vom Werkstück bis in die Cloud!

Wenn Steuerung, Servoantrieb und Mechanik perfekt zusammenpassen – schnell konfiguriert mit PositioningDrives und mit wenigen Klicks in Betrieb genommen mit der Festo Automation Suite.

CPX-E
CPX-E
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG

Eine ideale Kombination - kompakt und leistungsfähig: der Schaltschrankaufbau mit dem Automatisierungssystem CPX-E und der Ventilinsel VTUG. Die Komplettlösung für die Prozessindustrie mit geringem Aufwand für die Schlauchverlegung.

Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG Clever kombiniert!

Eine ideale Kombination, die deutlich kompakter als bisher ist: der Schaltschrankaufbau mit dem Automatisierungssystem CPX-E und der  Ventilinsel VTUG. Die Komplettlösung ist mit geringem Aufwand für die Schlauchverlegung einfach zu installieren.

 

Das Festo Kernprogramm
Das Festo Kernprogramm Einfach: Teil der Lösung
Products for Your Everyday Automation Needs 2020
Products for Your Everyday Automation Needs 2020

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Southeast Asia Selected Products 2020
Southeast Asia Selected Products 2020

Festo quality at an attractive price covering your everyday automation tasks.

Press article CEE September 2019 IO-Link
Press article CEE September 2019 IO-Link Connectivity in real-time

 

IO Link, and the Automation Platform Network - when a combination of networks becomes attractive

It is critical that suppliers of remote I/O systems can connect to the most important networks used in industry today. PROFINET, EthernetIP, EtherCAT® and Modbus are all common networks used in Industrial Automation but how does a manufacturer of machines standardise, when their various customers specify different networks in their factories?

Nigel Dawson, head of Business Development Electric Automation at

Festo explains.

Neuheiten 2020 AT
Neuheiten 2020 AT Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?
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
Dezentrales Remote-I/O-System CPX-AP-I
Dezentrales Remote-I/O-System CPX-AP-I Connectivity in Echtzeit

Mit dem neuen I/O-System in IP65/IP67 lassen sich leistungsstarke E/A-Module und bestehende Ventilinselanschaltungen in die wichtigsten Hostsysteme integrieren. Basierend auf der innovativen AP-Systemkommunikation von Festo macht CPX-AP-I die Kommunikation vom Werkstück bis in die Cloud durchgängig – maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse!

 

Produktübersicht
Produktübersicht
Gestellung von Technikern
Gestellung von Technikern Gestellung von Technikern und Ingenieuren im Inland 2019

Gestellung von Technikern und Ingenieuren im Inland ab 01.01.2019.

 

Unsere Kundendienst-Techniker werden von uns für Montagen, Kabel- und Schlauchanschlüsse, Abstimmarbeiten, Programmierungen, Inbetriebnahme und Reparaturen von gelieferten Festo Komplett-Steuerungen (Elektronik und Pneumatik), Festo Pneumatik-Elementen und Festo Maschinen wie auch zur Einweisung des Bedienungspersonals des Bestellers auf Anforderung zu nachstehenden Bedingungen zur Verfügung gestellt.

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Maximale Produktivität: Terminal CPX
Maximale Produktivität: Terminal CPX
Modulares Steuerungssystem CPX-E
Modulares Steuerungssystem CPX-E Leistungsfähig!

Das starke Automatisierungssystem für Fabrik- und Prozessautomatisierung mit NE21-spezifischen Zulassungen: Konzipiert als Ether-CAT-Mastersteuerung und Motion Controller in IP20 wird CPX-E zum zentralen Steuerungssystem für die Handhabungstechnik. Für die
Ausprägung als kompaktes und günstiges Remote I/O gibt es mehrere Busmodule.

Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung Die Stars der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Entsorgungshinweise
Entsorgungshinweise
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.