Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung Version
Festo Automation Suite - Plug-in Plug-in zur Parametrierung und Diagnose des Automatisierungssystems CPX-E

Neue Funktionen:

  • Synchronisation zwischen EtherCAT und Systembus kann deaktiviert werden
  • I/O-Mapping und Forcen für Module an CPX-E-EC Remote I/O

 

Behobene Fehler:

  • Ersetzen eines Moduls kann weitere Änderungen an der Modulkonfiguration verhindern
  • Prüfung auf max. Anzahl erlaubter Module falsch
  • Darstellung von Bits in Prozessdaten von digitalen Ein-/Ausgangsmodulen zeigt niederwertigstes Bit links statt rechts

 

Unterstützte Systeme:

  • Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I (4080494)
  • Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I (4080493)
  • Automatisierungssystem CPX-E (5237644)
  • Busmodul CPX-E-EC (4080498)
  • Busmodul CPX-E-EP (4080499)
  • Busmodul CPX-E-PB (4080496)
  • Busmodul CPX-E-PN (4080497)
  • Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO (4080491)
  • Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI (4080492)
  • IO-Link Mastermodul CPX-E-4IOL (4080495)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1 (5226780)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-EP (4252742)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-PN (4252741)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1 (5266781)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-EP (4252744)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-PN (4252743)
  • Zählermodul CPX-E-1CI (4827505)
1.2.0.74
06.06.2019
Festo Automation Suite - Plug-in Plug-in zur Parametrierung und Diagnose des Automatisierungssystems CPX-E

Neue Funktionen:

  • Zugriff auf online verfügbare Anwenderdokumentation für konfigurierte Module
  • CODESYS-Variablen werden standardmäßig immer aktualisiert
  • Synchronisation zwischen EtherCAT und Systembus kann deaktiviert werden

 

Behobene Fehler:

  • Trennen einer Verbindung zum Gerät beeinflusst andere Plug-in-Instanzen
  • Konfigurationsabgleich beim Verbinden kann die Anwendung blockieren
  • Umbenennen eines verbundenen EtherCAT Slaves kann zum Einfrieren der Anwendung führen
  • Konfigurationsseite für IO-Link-Gerät leer, nachdem Mastermodul verschoben wurde
  • Prozessdatenbreite wird nicht korrekt übernommen für an CPX-E-EC (EtherCAT-Slave) angeschlossenes IO-Link-Mastermodul

 

Enthaltene Treiberbausteine:

  • CODESYS CPX-E-CEC V3.5.12.75:
    • Unterstützung für CODESYS Runtime SP12 Patch 6
    • Unterstützung für EtherNet/IP Device-Schnittstelle
    • Unterstützung für CDSB
    • Erweiterung der EtherCAT-Funktionalität
    • Erweiterung IOLink-Funktionalität (Scan, Diagnose)

 

 

Unterstützte Systeme:

  • Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I (4080494)
  • Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I (4080493)
  • Automatisierungssystem CPX-E (5237644)
  • Busmodul CPX-E-EC (4080498)
  • Busmodul CPX-E-EP (4080499)
  • Busmodul CPX-E-PB (4080496)
  • Busmodul CPX-E-PN (4080497)
  • Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO (4080491)
  • Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI (4080492)
  • IO-Link Mastermodul CPX-E-4IOL (4080495)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1 (5226780)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-EP (4252742)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-PN (4252741)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1 (5266781)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-EP (4252744)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-PN (4252743)
  • Zählermodul CPX-E-1CI (4827505)
1.1.0.108
16.01.2019
Festo Automation Suite - Plug-in Plug-in zur Parametrierung und Diagnose des Automatisierungssystems CPX-E

Behobene Fehler:

  • Im Designer können nicht mehr als zehn EtherCAT-Slaves mit einem CPX-E-CEC-… verbunden werden
  • Fehler beim Kopieren und Einfügen von zwei über EtherCAT verbundenen Geräten
  • Konsistenzprüfung bzgl. maximaler Anzahl von Modulen falsch

Unterstützte Systeme:

  • Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I (4080494)
  • Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I (4080493)
  • Automatisierungssystem CPX-E (5237644)
  • Busmodul CPX-E-EC (4080498)
  • Busmodul CPX-E-EP (4080499)
  • Busmodul CPX-E-PB (4080496)
  • Busmodul CPX-E-PN (4080497)
  • Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO (4080491)
  • Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI (4080492)
  • IO-Link Mastermodul CPX-E-4IOL (4080495)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-PN (4252741)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-PN (4252743)
1.0.0.43
23.07.2018
Festo Automation Suite - Erweiterung Steuerungsprogrammierung mit CODESYS-Technologie

Basierend auf CODESYS V3.5.12.6

 

Neue Funktionen:

  • Unterstütung für CODESYS Package Manager (Backstage -> Repositorys -> CODESYS)
  • Standard.lib wird bei Einfügen einer Steuerung standardmäßig eingebunden
  • Kontextmenübefehle "Gerät deaktivieren" und "Gerät aktivieren" im Navigator des Kontexts "Programmieren"


Behobene Fehler:

  • Menübefehl "Objekt hinzufügen" hat keine Funktion
1.2.089
06.06.2019
Festo Automation Suite - Erweiterung Steuerungsprogrammierung mit CODESYS-Technologie

Basierend auf CODESYS V3.5.12.6

Neue Funktionen:

  • Aktualisierung auf CODESYS V3.5 SP12 Patch 6 (erfordert Update der Zielgerätefirmware!)
  • Kontextmenü für Tabs von CODESYS-Editoren
  • Leistungsverbesserungen


Behobene Fehler:

  • Anwendung friert ein, wenn während des Verbindungsaufbaus Shift-Esc betätigt wird
1.1.0.260
16.01.2019
Festo Automation Suite - Erweiterung Erweiterung für die Steuerungsprogrammierung mit CODESYS-Technologie

Neue Funktionen:

  • Englische Online-Hilfe

 

Behobene Fehler:

  • Erweiterung kann nach fehlerhafter Installation nicht deinstalliert werden
1.0.3.6
23.07.2018
Festo Automation Suite Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo

Neue Funktionen:

  • Datenimport von PositioningDrives
  • Unterstüzung für modulare EtherCAT Slaves im EtherCAT Scan
  • Bei Import einer Steuerung aus dem Gerätescan können EtherCAT-Geräte mit importiert werden
  • Versionsinformationen für verfügbare und installierte Plug-ins und Erweiterungen
  • Farbige Darstellung von Verbindungen im Designer je nach Verbindungstyp
  • Geräte mit identischer IP-Adresse (als Pfad für die Parametrierschnittstelle) werden im Designer mit Warnung gekennzeichnet
  • Anzeige der Anzahl von Warnungen in Navigatoreinträgen von Plug-ins (analog zu Fehlern)


Behobene Fehler:

  • Irreführende Fehlermeldung bei Suche nach Updates ohne Internetverbindung
  • Ausgedocktes Fenster lässt sich in einen bestimmten Bereich der Titelzeile nicht verschieben
  • Kontextmenü im Designer funktioniert nicht, wenn mehrere Geräte selektiert
  • Cursor kann beim Umbenennen eines Geräts nicht per Maus positioniert werden
  • Irreführende Fehlermeldung bei der Suche nach Updates ohne Internetverbindung


Systemvoraussetzungen:

  • Windows 7/10 (32/64 bit)
  • Bildschirmauflösung 1600x900 Pixels oder höher empfohlen
1.2.1.16
06.06.2019
Festo Automation Suite Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo

Neue Funktionen:

  • EtherCAT-Scan (nur nicht-modulare Geräte)
  • Zugriff auf Handbücher auch für Motoren, Achsen und Getrieben


Behobene Fehler:

  • Firmware wird nach dem Herunterladen ins Repository nicht korrekt angezeigt
  • Verbindungen zwischen Geräten gehen beim Kopieren und Einfügen verloren
  • Öffnen der Scanansicht bei reduzierter Fenstergröße kann zum Einfrieren der Anwendung führen


Bekannte Probleme:

  • Nach dem Import eines modularen Geräts aus dem EtherCAT-Scan müssen die Module noch von Hand konfiguriert werden.
  • Ein Firmwaredownload auf einen CMMT-AS mit ungeeigneten Netzwerkeinstellungen stoppt bei 10 %, und die Anwendung friert ein.
1.1.1.610
16.01.2019
Festo Automation Suite Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo

Neue Funktionen:

  • Englische Online-Hilfe

 

Behobene Fehler:

  • Öffnen eines Plug-ins durch Doppelklick auf das Gerät im Navigator ist nicht möglich
  • Zugriffsfehlermeldung nach der Installation von Plug-ins
  • Firmwaredatei kann nach Änderung der Oberflächensprache nicht heruntergeladen werden
  • Suche nach Firmwareupdates schlägt sporadisch fehl

 

1.0.3.6
23.07.2018
FMT - Festo Maintenance Tool CPX Modulkatalog Update für FST 4.x und CPX-FMT

Dieses Update importiert neuere CPX-Module in den Modulkatalog von FST4.x und CPX-FMT.

Unterstützte Systeme:

  • Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5 (547432)
  • Automatisierungssystem CPX-E (5237644)
  • Busknoten CPX-FB11 (526172)
  • Busknoten CPX-FB13 (195740)
  • Busknoten CPX-FB14 (526174)
  • Busknoten CPX-FB23-24 (526176)
  • Busknoten CPX-FB32 (541302)
  • Busknoten CPX-FB33 (548755)
  • Busknoten CPX-FB36 (1912451)
  • Busknoten CPX-FB37 (2735960)
  • Busknoten CPX-FB38 (552046)
  • Busknoten CPX-FB39 (2093101)
  • Busknoten CPX-FB40 (2474896)
  • Busknoten CPX-FB6 (195748)
  • Busknoten CPX-M-FB20 (572334)
  • Busknoten CPX-M-FB21 (572221)
  • Busknoten CPX-M-FB34 (548751)
  • Busknoten CPX-M-FB35 (548749)
  • Busknoten CPX-M-FB41 (3228960)
  • Busmodul CPX-E-EC (4080498)
  • Busmodul CPX-E-EP (4080499)
  • Busmodul CPX-E-PB (4080496)
  • Busmodul CPX-E-PN (4080497)
  • Motion Terminal VTEM (8047502)
  • Steuerblock CPX-CEC (567346)
  • Steuerblock CPX-CEC-C1-V3 (3473128)
  • Steuerblock CPX-CEC-M1-V3 (3472765)
  • Steuerblock CPX-CEC-S1-V3 (3472425)
  • Steuerblock CPX-FEC-1-IE (529041)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-PN (4252741)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-PN (4252743)
  • Terminal CPX (197330)
  • Ventilinsel MPA-FB-VI (530411)
  • Ventilinsel MPAF-FB-VI (544397)
  • Ventilinsel MPAL-VI (569926)
  • Ventilinsel VTSA-FB (539217)
  • Ventilinsel VTSA-FB-NPT (539218)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB (547965)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB-NPT (547966)
Update 19
10.05.2019
FMT - Festo Maintenance Tool

Das CPX-FMT ist ein hilfreiches Tool für die Inbetriebnahme, Konfiguration und erweiterte Diagnose einer CPX-Ventilinsel. Bei der Verwendung von Industrial Ethernet Feldbusknoten wie Ethernet/IP, ProfiNet und Modbus/TCP kann das CPX-FMT direkt über eine Ethernet-Verbindung mit dem CPX-Terminal kommunizieren. Bei herkömmlichen Feldbussen kann die Software über einen USB-Adapter (Typ NEFC-M12G5-0,3-U1G5) mit dem CPX-Terminal verbunden werden.

Unterstützte Systeme:

  • Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5 (547432)
  • Busknoten CPX-FB11 (526172)
  • Busknoten CPX-FB13 (195740)
  • Busknoten CPX-FB14 (526174)
  • Busknoten CPX-FB23-24 (526176)
  • Busknoten CPX-FB32 (541302)
  • Busknoten CPX-FB33 (548755)
  • Busknoten CPX-FB36 (1912451)
  • Busknoten CPX-FB38 (552046)
  • Busknoten CPX-FB6 (195748)
  • Busknoten CPX-M-FB20 (572334)
  • Busknoten CPX-M-FB21 (572221)
  • Busknoten CPX-M-FB34 (548751)
  • Busknoten CPX-M-FB35 (548749)
  • Steuerblock CPX-CEC (567346)
  • Steuerblock CPX-FEC-1-IE (529041)
  • Terminal CPX (197330)
  • Ventilinsel MPA-FB-VI (530411)
  • Ventilinsel MPAF-FB-VI (544397)
  • Ventilinsel MPAL-VI (569926)
  • Ventilinsel VTSA-FB (539217)
  • Ventilinsel VTSA-FB-NPT (539218)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB (547965)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB-NPT (547966)
4.21.210
11.03.2019
Target Support Package CODESYS CPX-E-CEC Version 3.5.12.75
  • Update Runtime nach Codesys SP12 Patch 6
  • EtherNet/IP - Device
  • CDSB Support
  • EtherCAT-Funktionalität Erweiterung
  • IOLink-Funktionalität Erweiterung (scan, diagnosis)
3.5.12.75
24.10.2018
Firmware CPX-E-CEC-C1/M1-PN/EP Bootloader Version 1.1.15
1.1.15
25.10.2018
Firmware CPX-E-CEC-C1/M1-PN/EP Firmware Version 1.1.18
1.1.18
25.10.2018
CODESYS provided by Festo CODESYS V3.5 SP12 Patch6 pbF

Unterstützte Systeme: 

CPX-E-CEC-C1-PN

CPX-E-CEC-M1-PN

CPX-E-CEC-C1-EP

CPX-E-CEC-M1-EP

CPX-E-CEC-C1

CPX-E-CEC-M1

CPX-CEC-S1-V3

CPX-CEC-M1-V3

CPX-CEC-C1-V3

3.5 SP12 Patch 6
16.10.2018
USB Treiber CPX-E-PB Busmodul Version: 22.02.2016

Festo Virtual Communications Port

Unterstützte Systeme:

  • Busmodul CPX-E-PB Revision 01
22.02.2016
PROFINET GSDML CPX-E-CEC-C1/M1-PN Steuerung

PROFINET Gerätebeschreibungsdatei (GSDML- Datei)

für Festo CPX-E-CEC-C1/M1-PN Steuerung V2.32

 

Unterstützte Systeme:

  • Automatisierungssystem CPX-E (5237644)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-PN (4252741)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-PN (4252743)
04.03.2018
Firmware CPX-E-CEC-C1/M1-PN Firmware Bootloader Version 1.1.6

Unterstützte Systeme:

CPX-E--CEC-C1-PN

CPX-E--CEC-M1-PN

1.1.6
23.02.2018
Firmware CPX-E-CEC-C1/M1-PN Firmware Version 1.0.10

Unterstützte Systeme:

CPX-E-CEC-C1-PN

CPX-E-CEC-M1-PN

1.0.10
23.02.2018
Target Support Package CODESYS CPX-E-CEC-C1/M1-PN TSP Version 3.5.10.153

Unterstützte Systeme:

CPX-E-CEC-C1-PN

CPX-E-CEC-M1-PN

3.5.10.153
22.08.2017
PROFIBUS GSD CPX-E-PB Busmodul Version 4

PROFIBUS Gerätebeschreibungsdatei (GSD- Datei)

für Festo CPX-E-PB PROFIBUS Busmodul

Unterstützte Systeme:

  • Bus module CPX-E-PB Revision 01
4
30.03.2017
Ethernet/IP EDS CPX-E-EP Busmodul

EtherNet/IP Gerätebeschreibungsdatei (EDS-Datei)

für Festo CPX-E-EP EtherNet/IP Busmodul

Unterstützte Systeme:

  • Busmodul CPX-E-EP Revision 01
02.05.2017
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.