Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
CPX-E
CPX-E
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG

Eine ideale Kombination - kompakt und leistungsfähig: der Schaltschrankaufbau mit dem Automatisierungssystem CPX-E und der Ventilinsel VTUG. Die Komplettlösung für die Prozessindustrie mit geringem Aufwand für die Schlauchverlegung.

Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG Clever kombiniert!

Eine ideale Kombination, die deutlich kompakter als bisher ist: der Schaltschrankaufbau mit dem Automatisierungssystem CPX-E und der  Ventilinsel VTUG. Die Komplettlösung ist mit geringem Aufwand für die Schlauchverlegung einfach zu installieren.

 

Produktübersicht
Produktübersicht
Smartenance – die App für mobiles digitales Wartungsmanagement
Smartenance – die App für mobiles digitales Wartungsmanagement Schneller, einfacher...

Smartenance – die App für mobiles digitales Wartungsmanagement

 

Get digital. Now! Mit dem digitalen Wartungsmanager für Produktionsleiter und Anlagenbediener wird das Wartungsmanagement endlich papierlos. Smartenance ermöglicht eine klare Terminierung und Auswertung Ihrer Anlagenwartung und ist Ihr schneller und einfacher Einstieg in die digitale Wartung.

 

  • Einfache, eindeutige Bedienung durch klare
  • Struktur und Schaltflächen
  • Einfaches kollaborieren zwischen Anlagenbediener und Produktionsleiter durch Feedback Funktion
  • Schnellere Abwicklung durch mobile, digitale Apps

 

Mehr Infos unter: www.festo.com/smartenance

 

Gestellung von Technikern
Gestellung von Technikern Gestellung von Technikern und Ingenieuren im Inland 2019

Gestellung von Technikern und Ingenieuren im Inland ab 01.01.2019.

 

Unsere Kundendienst-Techniker werden von uns für Montagen, Kabel- und Schlauchanschlüsse, Abstimmarbeiten, Programmierungen, Inbetriebnahme und Reparaturen von gelieferten Festo Komplett-Steuerungen (Elektronik und Pneumatik), Festo Pneumatik-Elementen und Festo Maschinen wie auch zur Einweisung des Bedienungspersonals des Bestellers auf Anforderung zu nachstehenden Bedingungen zur Verfügung gestellt.

Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Maximale Produktivität: Terminal CPX
Maximale Produktivität: Terminal CPX
Modulares Steuerungssystem CPX-E
Modulares Steuerungssystem CPX-E Leistungsfähig!

Das starke Automatisierungssystem für Fabrik- und Prozessautomatisierung mit NE21-spezifischen Zulassungen: Konzipiert als Ether-CAT-Mastersteuerung und Motion Controller in IP20 wird CPX-E zum zentralen Steuerungssystem für die Handhabungstechnik. Für die
Ausprägung als kompaktes und günstiges Remote I/O gibt es mehrere Busmodule.

Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung Die Stars der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

„Die Stars der Pneumatik - im Festo Kernprogramm” , Easy Clip Die Stars der Stars
Safety@Festo Poster de
Safety@Festo Poster de
Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Entsorgungshinweise
Entsorgungshinweise
RSS abonnieren