Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Linearantrieb DFPI-NB3
Linearantrieb DFPI-NB3 Integriert, robust, flexibel!

ISO 15552, wahlweise integrierter Stellungsregler oder integriertes Wegmesssystem, Schwenkbewegungen durch optimierte Kolbenstangenführung möglich: Der neue Linearantrieb DFPI ist damit für ein weites Einsatzspektrum gerüstet.

 

Geregelter Linearantrieb DFPI
Geregelter Linearantrieb DFPI DIN 3358
Animation Linearantrieb DFPI
Animation Linearantrieb DFPI
Produktvideo Linearantrieb DFPI mit integriertem Wegmesssystem für die Prozessautomation 2015, 2.39 Min MP4 HD

Patric Henzi, Produktmanager in der Prozessautomation bei Festo, stellt den Linearantrieb DFPI vor. Das Wegmesssystem ist im Antriebsgehäuse integriert und so vor äußeren Einflüssen geschützt. Durch die ISO-Schnittstellen ist er zum Einsatz in unterschiedlichsten Applikationen geeignet. Der DFPI ist robust und sicher für alle linear betätigten Prozessventile.

DFPI
DFPI
Ausschreibungstext - Linearantrieb mit integriertem potentiometrischem Wegmesssystem Typ DFPI-...-E-
Ausschreibungstext - Linearantrieb mit integriertem potentiometrischem Wegmesssystem Typ DFPI-...-E-
Ausschreibungstext - Linearantrieb mit integriertem digitalen Stellungsregler Typ DFPI-... -C1V-
Ausschreibungstext - Linearantrieb mit integriertem digitalen Stellungsregler Typ DFPI-... -C1V-
Ausschreibungstext - Linearantrieb mit integriertem potentiometrischen Wegmesssystem Typ DFPI-...-E-NB3
Ausschreibungstext - Linearantrieb mit integriertem potentiometrischen Wegmesssystem Typ DFPI-...-E-NB3
Ausschreibungstext - Linearantrieb mit integriertem digitalen Stellungsregler Typ DFPI-... -C1V-NB3-
Ausschreibungstext - Linearantrieb mit integriertem digitalen Stellungsregler Typ DFPI-... -C1V-NB3-
Prozessautomation - Welt der Linearantriebe
Prozessautomation - Welt der Linearantriebe Übersicht aller Linearantriebe, Stellungsregler und passendem Zubehör für die Prozessautomation
Elektropneumatischer Stellungsregler für Linear- und Schwenkantriebe CPPC
Elektropneumatischer Stellungsregler für Linear- und Schwenkantriebe CPPC
Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Ausschreibungstext - Elektropneumatischer Stellungsregler Typ CMSX
Ausschreibungstext - Elektropneumatischer Stellungsregler Typ CMSX
Antriebslösungen zur Steuerung von Luftklappen
Antriebslösungen zur Steuerung von Luftklappen

Unsere Antriebslösungen zur Steuerung von Luftklappen eignen sich für alle Industriesegmente, in denen Prozessvorgänge mit Gas, Öl, Kohle oder Biomasse betrieben werden und die Luftzufuhr höchst genau und zuverlässig geregelt sein muss.

Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen
Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen Extrem verschleißarm!

Hohe Leistung, extrem verschleißarm, lange Lebensdauer im

Auf-/Zu-Betrieb ebenso wie bei geregelten Proportional-Anwendungen:

Das Heavy-Duty-Quetschventil ist ideal im Einsatz, wenn

es um abrasive oder korrosive Fluide, Pasten, Schlämme, Pulver

oder Medien mit hohem Feststoffgehalt geht. Zum Beispiel in der

Mineralverarbeitung, in der Zement- und Bauindustrie, der Eisen und

Stahlerzeugung, in der Metallurgie und in Gießereien oder in

der Aluminiumerzeugung.

Success Story "Der weite Weg des Wassers"
Success Story "Der weite Weg des Wassers" Automatisierung in einem der modernsten Wasserwerke Europas
Partner der Bergbauindustrie
Partner der Bergbauindustrie
Produktkatalog Prozessautomation
Produktkatalog Prozessautomation
Füge- und Presslösungen
Füge- und Presslösungen Elektrisches und pneumatisches Fügen und Pressen

Fügen und Pressen sind wichtige Prozesse in der Produktion von Gütern und ein wichtiger Bereich in der Fabrikautomatisierung. Deshalb bieten wir Ihnen nun auch in diesem Feld geschlossene Systeme an. Durch unsere langjährige Erfahrung als Partner in der Konstruktion sowie Herstellung von Handhabungssystemen und Antriebslösungen und das Know-how in Prozessen können wir für Ihre Füge- und Pressapplikationen genau die richtige Lösung anbieten.

Biotech- und Pharmaindustrie
Biotech- und Pharmaindustrie

Vorsprung durch spezifische Automatisierungslösungen

Mit Engineeringleistungen, Systemen, Baugruppen und Produkten

bietet Festo Ihnen die Antwort für die Realisierung von modularen

und skalierbaren Automatisierungskonzepten für Ihre Anlagen.

Gleich, ob Sie Wirkstoffe biotechnologisch oder chemisch herstellen,

als Lohnhersteller die Formulierung übernehmen oder Parenteralia

im Reinraum abfüllen: Beratungsleistungen, Energieeinsparungskonzepte, Schulungen und Produkte von Festo geben Sicherheit, steigern Ihre Produktivität und sind der Garant für eine hohe reproduzierbare Produktqualität.

Kompetenzflyer Wassertechnik kommunal
Kompetenzflyer Wassertechnik kommunal Partner für Automatisierung
Produkte für Energieerzeugung und Kraftwerksbau
Produkte für Energieerzeugung und Kraftwerksbau
Wasser war der Anfang | 10 Jahre Modulare Automation - ein Rückblick 2016 - 2026
Wasser war der Anfang | 10 Jahre Modulare Automation - ein Rückblick 2016 - 2026
Produktübersicht für die Prozessautomation
Produktübersicht für die Prozessautomation
Produkte für die Bergbauindustrie
Produkte für die Bergbauindustrie
Automatisierungslösungen von Festo
Automatisierungslösungen von Festo Sanierung des Ablauf-Filters der Kläranlage Aachen-Soers

Zur Sicherung der Gewässerqualität

werden vom Wasserverband Eifel-Rur

derzeit 44 Kläranlagen mit einer

Gesamtausbaukapazität von rund 2,1

Mio. Einwohnerwerten betrieben. Die

Kläranlage Aachen-Soers ist dabei eine

der größten Anlagen mit insgesamt 24

Sandfilterbecken. Bei der Sanierung dieser Filter unterstützte Festo bereits beim Engineering und

lieferte sämtliche Systeme für die pneumatische Automatisierung.

Biotech- und Pharmaindustrie
Biotech- und Pharmaindustrie
Produktübersicht
Produktübersicht
Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Industrielle Wassertechnik
Industrielle Wassertechnik Automatisierung von Skids zur Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung

Komplette Automatisierungslösungen und smarte Automatisierungskonzepte für die industrielle Wasseraufbereitung

9 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.