Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Partner für Automatisierung mit CANopen, Modbus-TCP und EtherCAT
Partner für Automatisierung mit CANopen, Modbus-TCP und EtherCAT Feldbusprotokolle für Ventilinseln

CANopen, Modbus-TCP und EtherCAT

CPX-E
CPX-E
Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
EMCA
EMCA
CPX
CPX
Dezentrale Steuerungskonzepte
Dezentrale Steuerungskonzepte

Installations- und Steuerungskonzepte beeinflussen sich gegenseitig immer stärker – erst recht auf dem Weg zu Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT). Denn nur im guten Zusammenspiel dieser Architekturen

werden modulare, flexible und wandelbare Produktionskonzepte mit dezentraler Intelligenz, Vorverarbeitung, autarken Maschinen oder Subsystemen, Cyber-Physical-Systems, kurz: Smart Factories zum Erfolg.

Modulares Steuerungssystem CPX-E
Modulares Steuerungssystem CPX-E Leistungsfähig!

Das starke Automatisierungssystem für Fabrik- und Prozessautomatisierung mit NE21-spezifischen Zulassungen: Konzipiert als Ether-CAT-Mastersteuerung und Motion Controller in IP20 wird CPX-E zum zentralen Steuerungssystem für die Handhabungstechnik. Für die
Ausprägung als kompaktes und günstiges Remote I/O gibt es mehrere Busmodule.

CPX-P
CPX-P
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
CTEU
CTEU
CMMT-AS
CMMT-AS
Produktübersicht
Produktübersicht
CPX-AP-I
CPX-AP-I
CMMT-ST
CMMT-ST
Elektrische Automatisierung
Elektrische Automatisierung Elektrisch Automatisieren ohne Kompromisse

Vertrauen Sie einem Partner, der seit Jahrzehnten technologische Maßstäbe setzt. Ob in der Pneumatik oder in der elektrischen Automatisierung. Und erwarten Sie nicht weniger als ein komplettes Paket von der Mechanik bis zu ganzheitlichen Motion Control Lösungspakten und Subsystemen.

Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie
Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie Schaltschranklösungen von Festo nehmen Ihnen die komplexen Arbeitsprozesse, die den Bau eines pneumatischen Subsystems begleiten, nahezu komplett ab

Schaltschränke für die pharmazeutische Industrie,
Schaltschränke für die Lebensmittelindustrie,
Schaltschränke für die Wasser-/Abwasserindustrie,
Schaltschränke für die chemische Industrie,
Schaltschränke für den Bergbau,
Schaltschränke für die Energietechnik,
Lösungen für explosionsgefährdete Bereiche, ATEX, SIL – Safety Integrity Level

MSE6-E2M
MSE6-E2M
Ventilinsel VTUG
Ventilinsel VTUG
Elektronik, Montage und Test: Lösungen und Produkte
Elektronik, Montage und Test: Lösungen und Produkte

Applikationen für Kleinteilemontage und Test bilden das Herzstück in der

Elektroindustrie. Dafür gibt es bei Festo vielfältige Lösungen und Produkte: pneumatisch, elektrisch oder im Mix. Und alles zum fairen Preis.

Broschüre: Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie
Broschüre: Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

Industrie 4.0
Industrie 4.0 Von der Vision zur Realität – Status 2019

Viele Konzepte von gestern sind durch die 4. industrielle Revolution überholt: Geschäftsmodelle, Partnerschaften, Kundenschnittstellen, Wertschöpfungsketten, auch die Automatisierungslandschaft der klassischen Pyramide verändern sich extrem. Festo als Innovator und Trendsetter der Feldbustechnologie wird auch bei Industrie 4.0 die Zukunft mit neuen Konzepten maßgeblich mitgestalten.

Integrierter elektrischer Antrieb EMCA
Integrierter elektrischer Antrieb EMCA

EMCA ist Ihre perfekte Komplettlösung für das Positionieren
von Antrieben oder zur Formatverstellung. Der integrierte Antrieb
aus wartungs- und verschleißfreiem EC-Motor sowie Leistungs-,
Steuerungs- und Regelungselektronik lässt sich dank optionaler
hoher Schutzart IP65 für Gehäuse und Anschlusstechnik direkt in
der Anlage installieren.

CMMP-AS-M3
CMMP-AS-M3
FHPP-Gateway für elektrische Antriebe CPX-CM-HPP
FHPP-Gateway für elektrische Antriebe CPX-CM-HPP
Press article CEE September 2019 IO-Link
Press article CEE September 2019 IO-Link Connectivity in real-time

 

IO Link, and the Automation Platform Network - when a combination of networks becomes attractive

It is critical that suppliers of remote I/O systems can connect to the most important networks used in industry today. PROFINET, EthernetIP, EtherCAT® and Modbus are all common networks used in Industrial Automation but how does a manufacturer of machines standardise, when their various customers specify different networks in their factories?

Nigel Dawson, head of Business Development Electric Automation at

Festo explains.

Economical solutions for battery production
Economical solutions for battery production

High speed, high throughput, maximum reliability, repetition accuracy and

low costs: these are the features that are required in the production of

batteries. With the wide range of competitive products offered by Festo,

you are sure to find the right components to meet your needs.

Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX.
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX. Automatisierungsplattform!

Ideal als Automatisierungsplattform, Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte und firmenspezifischen Standards an!

30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren