Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Produktfilm VTUG-plug-in und MPA-L
Produktfilm VTUG-plug-in und MPA-L 2012; DE, 1.28 Min. MP4

Mit den neuen, kostenoptimierten Ventilinseln VTUG plug-in und MPA-L- haben wir ein umfassendes Angebot auch für weniger komplexe Maschinenkonzepte. VTUG plug-in: kleine, clevere Ventilinsel mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. MPA-L:  kostengünstig und höchst modular. Neuer Busknoten CTEU  für einfache und modulare Feldbustechnik.

Ventilinsel MPA – 3 Varianten, 3 x exzellent
Ventilinsel MPA – 3 Varianten, 3 x exzellent Hoch kommunikativ!

Maximale Funktionsintegration, viele elektrische Anschlussmöglichkeiten, Multipol, Festo I-Port, Feldbus und ein umfassendes Diagnosekonzept: das ist MPA. Darüber hinaus: extrem kompakt und mit modernster Ventiltechnologie.

  • Neu: MPA-C – die Hygienische
  • MPA-L – die Hochmodulare
  • MPA-S – die Kommunikative mit den vielen Funktionen
Ventilinsel MPA-L
Ventilinsel MPA-L
Animation Ventilinsel MPA-L
Animation Ventilinsel MPA-L
White Paper: Qualität und günstiger Preis -Ventile/Ventilinseln richtig einkaufen -
White Paper: Qualität und günstiger Preis -Ventile/Ventilinseln richtig einkaufen -

Der globale Markt für Ventile und Ventilinseln ist heute nahezu unüberschaubar. Oft scheint der Preis das einzige Entscheidungskriterium. Doch genaueres Hinschauen lohnt, vor allem im Hinblick auf höhere Produktivität und Prozesssicherheit: günstige und langlebige Qualitätsventile profitieren in der harten Alltagspraxis von sorgfältiger Entwicklung mit zahlreichen Prüfsimulationen sowie richtig eingesetzten Technologien und Materialien.

 

Dieses White Paper informiert Sie über:

 

  • Sorgfalt zahlt sich aus: Der Entwicklungsprozess von Ventilen und Ventilinseln
  • Achtung, aufgepasst: Nicht alle Herstellerangaben sind 1 zu 1 vergleichbar!
  • Kleine Unterschiede mit großen Auswirkungen: So wählen Sie die richtigen Ventile/Ventilinseln

 

 

Product movie Universal valve terminals MPA-L 2013, EN, 3.10 min MP4
Einfach finden!
Einfach finden!
Einfach finden! Ihre Auswahlhilfe für Ventile und Ventilinseln.
Einfach finden! Ihre Auswahlhilfe für Ventile und Ventilinseln.

In 5 Minuten zur passenden Ventilinsel! Die Ventilfamilien im Überblick:

Vom Einzelventil bis zur Automatisierungsplattform.

Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Dezentrale Installations- und Steuerungskonzepte
Dezentrale Installations- und Steuerungskonzepte

Installations- und Steuerungskonzepte beeinflussen sich gegenseitig immer stärker – erst recht auf dem Weg zu Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT). Denn nur im guten Zusammenspiel dieser Architekturen

werden modulare, flexible und wandelbare Produktionskonzepte mit dezentraler Intelligenz, Vorverarbeitung, autarken Maschinen oder Subsystemen, Cyber-Physical-Systems, kurz: Smart Factories zum Erfolg.

Batteriefertigung
Batteriefertigung

Partner für Automatisierung: Festo bietet Ihnen Lösungen für zahlreiche Prozessschritte der Batteriefertigung

Partner für Automatisierung: Kleinteilmontage und Elektronikindustrie
Partner für Automatisierung: Kleinteilmontage und Elektronikindustrie

Kleinbauende und wirtschaftliche Automatisierungslösungen für SMT-/THT-Prozess und Final Assembly.

ExoHand
ExoHand Mensch-Technik-Kooperation

Neue Handlungsspielräume zwischen Mensch und Maschine

Die ExoHand von Festo ist ein Exoskelett, das wie ein Handschuh angezogen werden kann. Mit ihr lassen sich Finger aktiv bewegen, die Kraft in den Fingern verstärken sowie Bewegungen der Hand aufnehmen und in Echtzeit auf Roboterhände übertragen.

Startklar für die Automatisierung mit IO-Link
Startklar für die Automatisierung mit IO-Link Punkt-zu-Punkt!

Die standardisierte IO-Link-Technologie (IEC 61131-9) macht die

Kommunikation mit Sensoren und Aktuatoren einfach und kostengünstig.

Ohne aufwendige Verkabelung und mit geringen Materialanforderungen

nutzt sie zur Punkt-zu-Punkt-Verbindung die evolutionär weiterentwickelte, günstige Anschlusstechnik mit 3 bzw. 5 Leitern.

Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX.
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX. Automatisierungsplattform!

Ideal als Automatisierungsplattform, Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte und firmenspezifischen Standards an!

Feldbusknoten CTEU Varan
Feldbusknoten CTEU Varan Einfach universell!

CTEU ist vielseitig einsetzbar, einfach im Handling und bindet
Ventiltechnik von Festo bestens an die Feldbuswelt an. Mit VARAN*
erhält das erfolgreiche CTEU-Konzept nun einen echtzeitfähigen,
Ethernet basierenden Bus für kürzeste Zykluszeiten und minimale
Synchronitäts-Jitter.

Maximale Produktivität: Terminal CPX
Maximale Produktivität: Terminal CPX
Partner für Automatisierung mit DeviceNet und EtherNet/IP
Partner für Automatisierung mit DeviceNet und EtherNet/IP Feldbusprotokolle für Ventilinseln

DeviceNet und Ethernet/IP

Partner für Automatisierung mit CANopen, Modbus-TCP und EtherCAT
Partner für Automatisierung mit CANopen, Modbus-TCP und EtherCAT Feldbusprotokolle für Ventilinseln

CANopen, Modbus-TCP und EtherCAT

Partner für Automatisierung mit Ventilinseln für PROFIBUS und PROFINET
Partner für Automatisierung mit Ventilinseln für PROFIBUS und PROFINET Feldbusprotokolle für Ventilinseln

PROFIBUS und PROFINET

Elektronik, Montage und Test: Lösungen und Produkte
Elektronik, Montage und Test: Lösungen und Produkte

Applikationen für Kleinteilemontage und Test bilden das Herzstück in der

Elektroindustrie. Dafür gibt es bei Festo vielfältige Lösungen und Produkte: pneumatisch, elektrisch oder im Mix. Und alles zum fairen Preis.

Produktübersicht für die Prozessautomation
Produktübersicht für die Prozessautomation
Ventile
Ventile Ventilvielfalt mit universellem Einsatzspektrum

VUVB / VTUB - für preisattraktive Flexibilität

MH / MHJ - High-Speed garantiert

CPE - der durchflussstarke Klassiker

VSVA - höchst integrativ

VUVG - der neue Maßstab

VOVG - Individualität als Standard

VPPM - Proportional-Druckregelventile neu definiert

Drosseln - unscheinbar, aber unverzichtbar

Produktübersicht Reinraum
Produktübersicht Reinraum Reinraumtaugliche Serienprodukte von Festo
  • geprüft nach VDI 2083-9.1
  • klassifiziert gemäß ISO 14664-1
Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie
Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie Schaltschranklösungen von Festo nehmen Ihnen die komplexen Arbeitsprozesse, die den Bau eines pneumatischen Subsystems begleiten, nahezu komplett ab

Schaltschränke für die pharmazeutische Industrie,
Schaltschränke für die Lebensmittelindustrie,
Schaltschränke für die Wasser-/Abwasserindustrie,
Schaltschränke für die chemische Industrie,
Schaltschränke für den Bergbau,
Schaltschränke für die Energietechnik,
Lösungen für explosionsgefährdete Bereiche, ATEX, SIL – Safety Integrity Level

Broschüre: Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie
Broschüre: Schaltschranklösungen für die Prozessindustrie
Elektrische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Dezentrale Installations- und Steuerungskonzepte
Dezentrale Installations- und Steuerungskonzepte Alles aus einer Hand – im kompletten Subsystem

Komplette Subsysteme zur Automatisierung Ihres Prozesses – das bietet Ihnen Festo als Partner. Und zwar über die vollständige Prozess- und Steuerungskette der Automatisierung hinweg.

Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Produktübersicht
Produktübersicht
6 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.