Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Elektrische Automatisierung
Elektrische Automatisierung Elektrisch Automatisieren ohne Kompromisse

Vertrauen Sie einem Partner, der seit Jahrzehnten technologische Maßstäbe setzt. Ob in der Pneumatik oder in der elektrischen Automatisierung. Und erwarten Sie nicht weniger als ein komplettes Paket von der Mechanik bis zu ganzheitlichen Motion Control Lösungspakten und Subsystemen.

Dynamisch und flexibel positionieren mit einbaufertigen elektrischen Antriebssystemen 2007; 5.43 Min.

Anwendungsbeispiele High-Speed Modul HSP-AE, Linearantriebe DGE-SP

und elektrischer Minischlitten SLTE

Integrierter elektrischer Antrieb EMCA
Integrierter elektrischer Antrieb EMCA

EMCA ist Ihre perfekte Komplettlösung für das Positionieren
von Antrieben oder zur Formatverstellung. Der integrierte Antrieb
aus wartungs- und verschleißfreiem EC-Motor sowie Leistungs-,
Steuerungs- und Regelungselektronik lässt sich dank optionaler
hoher Schutzart IP65 für Gehäuse und Anschlusstechnik direkt in
der Anlage installieren.

FHPP-Gateway für elektrische Antriebe CPX-CM-HPP
FHPP-Gateway für elektrische Antriebe CPX-CM-HPP
Modulare Steuerung CECX für elektrische und pneumatische Antriebe
Modulare Steuerung CECX für elektrische und pneumatische Antriebe
Portal ersetzt Roboter: dank Robotiksteuerung CMXR 2009; 1.45 Min.
Display PD8702, Produkte: Elektrische Antriebe EGSA, EGC, ERMB
Elektrischer Drehantrieb ERMO
Elektrischer Drehantrieb ERMO Kompromisslos Drehen

Der Drehantrieb ERMO ist als Komplettlösung ideal, wenn es um

das Drehen und Ausrichten von Teilen und Werkstücken oder höher

belasteten Schwenkaufgaben geht. Auch für einfache Rundschalttisch-

Anwendungen z.B. an Handarbeitsplätzen.

Zahnriemen- und Spindelachsen ELGA
Zahnriemen- und Spindelachsen ELGA

ELGA – immer dann ideal, wenn Sie eine geschützte Führung benötigen.

Die komplette Familie von Linearachsen mit innenliegender

Führung glänzt in zahlreichen Varianten mit Zahnriemen oder Spindelantrieb durch Dynamik, Geschwindigkeit und Kraft – und ist

durch die unterschiedlichen Führungen für ein sehr breites Einsatzspektrum geeignet. Die ELGA gibt es als Einzelachse und als Komplettlösung in Standard-Handlingsystemen.

AirJelly
AirJelly Eine Luftqualle mit elektrischem Antrieb
AquaJelly
AquaJelly Eine künstliche Qualle mit elektrischem Antrieb
Mehrachsinterface CPX-CMXX
Mehrachsinterface CPX-CMXX Für elektrische Antriebe
Präzises Handhaben und Fügen von USB-Sticks 2010; 1.49 Min.
Display PD1616, Produkte: elektrische Achse EGSL, pneumatischer Antrieb DGSL
Elektrisches Drehantriebsmodul ERMB
Elektrisches Drehantriebsmodul ERMB
Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb
Elektrozylinder DNCE, mit Spindelantrieb
Optimised Motion Series
Optimised Motion Series Elektrozylinder EPCO und Motorcontroller CMMO-ST

Optimised Motion Series – das System: kostengünstig bei optimierter Performance.

Ein Paket, das Positionieren so einfach wie nie zuvor macht. Und deutlich günstiger als bei konventionellen elektrischen Positioniersystemen. Elektrozylinder EPCO mit Schrittmotor EMMS-ST, schlicht wie ein Pneumatikzylinder, aber mit den Vorteilen elektrischer Antriebe und Motor-Controller CMMO-ST im ServoLite-Modus.

A simple solution: gripping, guiding and press-fitting plug connectors
A simple solution: gripping, guiding and press-fitting plug connectors

Reliable, dynamic and always the correct force: this precise and powerful handling and assembly device combines the gripping and feeding of press-fit plug connectors with an integrated assembly process. Two-way monitoring – visually and as a function of force and displacement – ensures that all the pins have been press-fitted with the appropriate force and are located correctly.

Mehrachsinterface CPX-CMXX
Mehrachsinterface CPX-CMXX Für elektrische Antriebe
Zahnriemen- und Spindelachsen EGC/EGC-HD
Zahnriemen- und Spindelachsen EGC/EGC-HD Übersicht EGC-Familie

Die EGC-Familie im Überblick mit ihren technischen Merkmalen und Varianten, sowie optionalen Sicherheitselementen und passenden Motor und Controllerlösungen.

Stichwort: Produktivität
Stichwort: Produktivität "We are the engineers of productivity"

Unsere Welt ist in ständiger Bewegung. Wir wollen, dass Sie sich in jeder Stufe unserer Zusammenarbeit sicher fühlen. Auf dem Weg

zu technischer Hochleistung helfen wir Ihnen als Partner und Spezialist für Automatisierungslösungen.

Elektrotechnik und Elektronik – Alles aus einer Hand
Elektrotechnik und Elektronik – Alles aus einer Hand

Ausstattungen für die Elektrotechniklabore

 

Unabhängig von der am Ende eingesetzten Steuerungs- und Antriebstechnik: Die Elektrotechnik wirkt überall mit.

 

Wie auch immer Sie die Schwerpunkte in der Ausbildung setzen: Für alle Bereiche der Fertigungs-, Prozessund Automatisierungstechnik gehören die Elektrotechnik und Elektronik zum elementaren Grundwissen.

 

Ob Industrie oder Handwerk, bei der Grundlagenausbildung, in der Gebäudesystem-, Steuerungs- oder Antriebstechnik: Mit den Lernsystemen von Festo Didactic lassen sich Lernlabore für alle Anwendungsbereiche und Budgets ausstatten – komplett, individuell, modular!

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Automatisierung mit Funktionsintegration
Automatisierung mit Funktionsintegration Die pneumatischen und elektrischen Module der Ventilinsel CPX/MPA/VTSA

Eine Übersicht zur Automatisierungsplattform CPX:

 

Lösen Sie mit einer Plattform

• Digitale und analoge Standardaufgaben

• Anspruchsvolle E/A-Aufgaben mit Einzelkanaldiagnose & Parametrierung

• Messaufgaben für Temperatur, Weg und Druck

• Sicherheitsfunktionen – elektrisch und pneumatisch

• Integrierte umfassende Diagnose und Condition Monitoring

• Unterlagertes dezentrales Installationssystem

 

Kombinieren Sie diese Informationen direkt mit den Aktionen im Prozess

• Vorsteuer- oder Prozessventile

• Steuerventile fur Zylinder, Greifer, Vakuum

• Druckregelventile

• Servopneumatische Positioniersysteme

• Elektrische Antriebe und Achsen

 

Steuern Sie wahlweise über Feldbus/Ethernet als Remote I/O oder mit den Front-End-Controllern

• CPX-FEC (Festo Kleinsteuerung)

• CPX-CEC (CODESYS-Steuerung mit 32 Bit Prozessor)

• PC Worx (Controller fur Steuerungsumgebungen von Phoenix Contact)

EnEffAH - Energieeffizienz in der Produktion im Bereich Antriebs- und Handhabungstechnik
EnEffAH - Energieeffizienz in der Produktion im Bereich Antriebs- und Handhabungstechnik Grundlagen und Maßnahmen

EnEffAH

 

steht für "Energieeffizienz in der Produktion im Bereich Antriebs- und Handhabungstechnik" und ist ein Verbundprojekt im Rahmen des Energieforschungsprogramms der Bundesregierung.

...Das Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung von Methoden, Werkzeugen und Produkten, um eine energieeffiziente Automatisierung zu gewährleisten. Die richtige Wahl der Technik (Effektivität), sowie der richtige Betrieb (Effizienz) sind maßgeblich

für die Energieeffizienz und die Funktionalität. Ausgehend von einer Gesamtbetrachtung wurden im Bereich der Anwendung sowohl die pneumatische auch die elektrische Antriebstechnik inkl. Wirkungskette

und die Verwendung dieser Technologien im Bereich Handhabung und Robotik betrachtet.

SmartInversion
SmartInversion Fortbewegen durch Umstülpung

Schwebende Gliederkette mit Inversionsantrieb

SmartInversion ist ein mit Helium gefülltes Flugobjekt, das sich durch seine eigene Umstülpung fortbewegt. Die endlose, rhythmisch pulsierende Umstülpbewegung wird Inversion genannt und verleiht dem Flugmodell seinen Namen. Die intelligente Kombination von extremem Leichtbau, elektrischen Antrieben sowie Steuerungs- und Regelungstechnik macht die unendlich fortbewegende Inversion in der Luft möglich.

Elektrische Antriebe: Mengenlinie DNC 1.10 min. / 2004
Elektrische Antriebe: Klebeautomat
Electrical drives: Pasting machine
0.57 min. / 2004
Karriere bei Festo
Karriere bei Festo

Willkommen bei Festo …

... einem weltweit führenden Anbieter von Automatisierungstechnik und industrieller Aus- und Weiterbildung. Das unabhängige Familienunternehmen hat sich in über 50 Jahren durch Innovationen und Lösungskompetenz rund um die Pneumatik und die elektrische Antriebstechnik zu einem Leistungsführer für die Fabrik- und Prozessautomation entwickelt.

Berufseinstieg bei Festo – Studenten
Berufseinstieg bei Festo – Studenten Rund um den Globus für den gemeinsamen Erfolg
Berufseinstieg bei Festo - Absolventen
Berufseinstieg bei Festo - Absolventen

Beginnen Sie Ihre Zukunft bei einem weltweit führenden Anbieter von Automatisierungstechnik und industrieller Aus- und Weiterbildung. Das unabhängige Familienunternehmen hat sich in über 50 Jahren durch Innovationen und Lösungskompetenz rund um die Pneumatik und die elektrische Antriebstechnik zu einem Leistungsführer für die Fabrik- und Prozessautomation entwickelt.

AquaJellies 2.0 – Autonomes Verhalten im Kollektiv
AquaJellies 2.0 – Autonomes Verhalten im Kollektiv Bionische Technologieträger für die Wassertechnik

Die künstlichen Quallen verfügen über eine intelligente, adaptive Mechanik und sind mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet. Ihre integrierte Kommunikations- und Sensortechnik sowie die Echtzeitdiagnose ermöglichen ein abgestimmtes, kollektives Verhalten auch auf begrenztem Raum.

30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.