Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Ventilinsel MPA – 3 Varianten, 3 x exzellent
Ventilinsel MPA – 3 Varianten, 3 x exzellent Hoch kommunikativ!

Maximale Funktionsintegration, viele elektrische Anschlussmöglichkeiten, Multipol, Festo I-Port, Feldbus und ein umfassendes Diagnosekonzept: das ist MPA. Darüber hinaus: extrem kompakt und mit modernster Ventiltechnologie.

  • Neu: MPA-C – die Hygienische
  • MPA-L – die Hochmodulare
  • MPA-S – die Kommunikative mit den vielen Funktionen
Clean Design Ventilinsel MPA-C
Clean Design Ventilinsel MPA-C Clean Design

MPA-C ist Clean Design in Perfektion. Sehr reinigungsfreundlich, höchste korrosionsbeständig, äußerst robust – und extrem funktional: Mehr Ventilfunktionen, modulare Einzelanschlussplatten für maximal 32 Ventile oder Ventilspulen, FDA-konforme Materialien, Schutzart IP69K, Feldbus/Ethernet über CTEU – da bleiben keine Wünsche offen!

Volkswagen: Ausführungsrichtlinie zu CPX-/MPA-Ventilinseln
Volkswagen: Ausführungsrichtlinie zu CPX-/MPA-Ventilinseln

Unterstützung für die Auslegung und Konfiguration der freigegebenen Ventilinsel CPX/MPA (siehe Seite 22 in der Freigabeliste) finden Sie in der Ausführungsrichtlinie

Automatisierung mit Funktionsintegration
Automatisierung mit Funktionsintegration Die pneumatischen und elektrischen Module der Ventilinsel CPX/MPA/VTSA

Eine Übersicht zur Automatisierungsplattform CPX:

 

Lösen Sie mit einer Plattform

• Digitale und analoge Standardaufgaben

• Anspruchsvolle E/A-Aufgaben mit Einzelkanaldiagnose & Parametrierung

• Messaufgaben für Temperatur, Weg und Druck

• Sicherheitsfunktionen – elektrisch und pneumatisch

• Integrierte umfassende Diagnose und Condition Monitoring

• Unterlagertes dezentrales Installationssystem

 

Kombinieren Sie diese Informationen direkt mit den Aktionen im Prozess

• Vorsteuer- oder Prozessventile

• Steuerventile fur Zylinder, Greifer, Vakuum

• Druckregelventile

• Servopneumatische Positioniersysteme

• Elektrische Antriebe und Achsen

 

Steuern Sie wahlweise über Feldbus/Ethernet als Remote I/O oder mit den Front-End-Controllern

• CPX-FEC (Festo Kleinsteuerung)

• CPX-CEC (CODESYS-Steuerung mit 32 Bit Prozessor)

• PC Worx (Controller fur Steuerungsumgebungen von Phoenix Contact)

Produktfilm VTUG-plug-in und MPA-L
Produktfilm VTUG-plug-in und MPA-L 2012; DE, 1.28 Min. MP4

Mit den neuen, kostenoptimierten Ventilinseln VTUG plug-in und MPA-L- haben wir ein umfassendes Angebot auch für weniger komplexe Maschinenkonzepte. VTUG plug-in: kleine, clevere Ventilinsel mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. MPA-L:  kostengünstig und höchst modular. Neuer Busknoten CTEU  für einfache und modulare Feldbustechnik.

Ventilinsel MPA-F
Ventilinsel MPA-F Durchflussoptimierte Anschlussplatten
Proportional-Druckregelventil VPPM-MPA
Proportional-Druckregelventil VPPM-MPA Die neue Dimension: Proportionaltechnik am Feldbus
Ventilinsel MPA-F
Ventilinsel MPA-F Achtung: Produkt nicht mehr bestellbar!
Clean Design in Perfektion: Die Ventilinsel MPA-C
Clean Design in Perfektion: Die Ventilinsel MPA-C 2015, 1.39 min, MP4

Auch wenn Sie sehr hohe Ansprüche an eine Ventilinsel stellen: MPA-C im Clean Design erfüllt sie. Die Ventilinsel ist äußerst reinigungsfreundlich, korrosions- und reinigungsmittelbeständig – außerdem in Schutzart IP69K, mit redundantem Dichtungssystem, FDA-konformen Materialien und NSF-H1 Fett.

Systematisch sicherer:<br/>Diagnose an CPX/MPA mit CPX-FEC
Systematisch sicherer:
Diagnose an CPX/MPA mit CPX-FEC
Side-Loader – Cama Group
Side-Loader – Cama Group Artikel aus Kundenmagazin 1.2015

Kleinere Verpackungsmaschinen dank CPX/MPA

Vorsprung sichern, neue Potenziale gewinnen: mit Proportional-Pneumatik
Vorsprung sichern, neue Potenziale gewinnen: mit Proportional-Pneumatik Mit Proportional-, Druckregel- und Wegeventilen hochkomplexe Anwendungen realisieren und sicher im Griff behalten

Technologievorsprung im Detail:

• Multi-Sensor-Control für höchste Präzision

• Elektrische und pneumatische Funktionsintegration

und -erweiterungen mit VPPM auf CPX/MPA

• Variable Druckzonenregelung für erhöhte Flexibilität

• 3 Presets für einfaches Regeln

• Multiplexing mit CPX/MPA

• Externer Sensoreingang beim VPPX

• VPPM IO-Link

• VPPL für höhere Drücke  (10 … 40 bar)

Ventilinsel MPA-C
Ventilinsel MPA-C
Ventilinsel MPA-F
Ventilinsel MPA-F
Ventilinsel MPA-L
Ventilinsel MPA-L
Ventilinsel MPA-S
Ventilinsel MPA-S
Wartungseinheiten, Baureihe D, MPa
Wartungseinheiten, Baureihe D, MPa
Animation Ventilinsel MPA-L
Animation Ventilinsel MPA-L
Druckregelventile, Baureihe D, MPa
Druckregelventile, Baureihe D, MPa
Filterregelventile, Baureihe D, MPa
Filterregelventile, Baureihe D, MPa
Biotechnologie im Griff - sicher, zuverlässig, transparent 2010; 1.43 Min.
Display PD7511, Produkte: Front-End-Display FED, Steuerung CECX und CPX/MPA, Schrittmotor EMMS-ST, Schwenkantrieb DFPB,
Remote I/O
Remote I/O CPX-P für NAMUR-Signale

Ventilinsel und Remote I/O für die Prozessindustrie im Schaltschrank in Zone 2: integriert, platzsparend, komplett aus einer Hand und in hoher Schutzart IP65 – in Summe mit MPA-Ventilen ein NAMUR-kompatibles Prozessinterface. Hoch modular und flexibel aufgebaut.

Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX.
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX. Automatisierungsplattform!

Ideal als Automatisierungsplattform, Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte und firmenspezifischen Standards an!

Maximale Produktivität: Terminal CPX
Maximale Produktivität: Terminal CPX
Proportional-Druckregel- und Wegeventile, VPPM, VPPE, MPPE, MPPES und MPYE
Proportional-Druckregel- und Wegeventile, VPPM, VPPE, MPPE, MPPES und MPYE
Flüssige und feste Stoffe einfach regeln mit dem Quetschventil VZQA
Flüssige und feste Stoffe einfach regeln mit dem Quetschventil VZQA 2010, 1.23 Min
Ein Kontrollor drückt auf die Tube
Ein Kontrollor drückt auf die Tube Im Sport setzen Spitzenathleten wie der jamaikanische Sprintstar Usain Bolt Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit und werden dafür auch mit Gold belohnt.

In der Industrie hätte sich das Tiroler Unternehmen Wörgartner wahrlich eine Medaille verdient: In nur 1,5 Sekunden schafft es eine Hochleistungskontrollvorrichtung, die Schweißnähte eines Metall-Bauteils rundum auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Als zuverlässiger Tempomacher fungiert Festo.

Tänzersteuerung
Tänzersteuerung kompakt, energieeffizient und sicher

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Einfache Realisierung einer konstanten Bandspannung
    Unkomplizierte Ansteuerung des Systems
    Gut lesbare Anzeige der Bandspannung
White Paper - Funktionsintegration
White Paper - Funktionsintegration Funktionsintegration bringt Zeitvorteile in allen Bereichen

Trennt man elektrische und pneumatische Subsysteme, kostet der Bau von relativ einfachen Anlagen oft viel Zeit in Konstruktion, Einkauf, Logistik, Montage sowie Inbetriebnahme.

Funktionsintegration auf Ventilinseln schafft hier Abhilfe und bringt Zeiteinsparungen in der ganzen Wertschöpfungskette. Dieses White Paper zeigt Ihnen wie Sie die Effizienz und Produktivität im ganzen Unternehmen steigern können.

White Paper: Qualität und günstiger Preis -Ventile/Ventilinseln richtig einkaufen -
White Paper: Qualität und günstiger Preis -Ventile/Ventilinseln richtig einkaufen -

Der globale Markt für Ventile und Ventilinseln ist heute nahezu unüberschaubar. Oft scheint der Preis das einzige Entscheidungskriterium. Doch genaueres Hinschauen lohnt, vor allem im Hinblick auf höhere Produktivität und Prozesssicherheit: günstige und langlebige Qualitätsventile profitieren in der harten Alltagspraxis von sorgfältiger Entwicklung mit zahlreichen Prüfsimulationen sowie richtig eingesetzten Technologien und Materialien.

 

Dieses White Paper informiert Sie über:

 

  • Sorgfalt zahlt sich aus: Der Entwicklungsprozess von Ventilen und Ventilinseln
  • Achtung, aufgepasst: Nicht alle Herstellerangaben sind 1 zu 1 vergleichbar!
  • Kleine Unterschiede mit großen Auswirkungen: So wählen Sie die richtigen Ventile/Ventilinseln

 

 

30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.