Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Smart Camera SBRD
Smart Camera SBRD Schnell und sicher prüfen!

Die Smart Camera SBRD ist für Einsteiger und für Profis bestens geeignet. Seine hochauflösenden Kameras, der speziell konzipierte Machine-Vision-Controller und die leistungsstarke Software eröffnen Ihnen neue Optionen für Automation und Robotik. Alles mit der bewährten Leistungsfähigkeit von Festo.

Sensoren
Sensoren Übersicht der Sensoren

Näherungsschalter, Positionstransmitter, Druck- und Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, Induktive Näherungsschalter und -sensoren, Optische Sensoren, Kompaktkamerasysteme, Verbindungstechnik, Branchenspezifische Sensoren

Checkbox Compact CHB-C-N
Checkbox Compact CHB-C-N Kamerabasiertes Sortieren, Prüfen und Zählen von Montageteilen

 Die CHB-C-N ist ein intelligentes System mit adaptiver Teileflusssteuerung und optischer Werkstückidentifikation. Sie sortiert Kleinteile nach Typ, Lageorientierung, Qualität und auch nach Stückzahl. Besonders bei hohen Teileraten und großer Typenvielfalt eignet sie sich zum störungsfreien Zuführen von Kleinteilen an Montage- und Fertigungsautomaten

Flexible Zuführung für Ihre Anwendung
Flexible Zuführung für Ihre Anwendung Tripod EXPT und Kompaktkamera SBOC-Q

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Detektion von Teilen auf dem Band oder einer statischen Position
    Hohe Dynamik für hohe Teilerate
    Typumschaltung per Software durch Kameradetektion
    Standardisierte Schaltschranklösung
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme Komplettes Programm aller Sensoren und Bildverarbeitungssysteme

Näherungsschalter, Positionssensoren, Signalwandler, Drucksensoren, Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, induktive Sensoren, optische Sensoren, Luftspaltsensoren, Sensorboxen, Bildverarbeitungssysteme zur Funktionsüberwachung und Lageerkennung, Checkbox, Verbindungsleitungen, Steckverbinder, Sensortaster

Front Unit – Drehen, Greifen, Vakuum
Front Unit – Drehen, Greifen, Vakuum Übersicht Produktauswahl

Übersicht der pneumatischen und elektrischen Greifer, inklusive technischer Merkmale und Konstruktionsprinzipien. Ergänzend die Vakuumgreifer, Saugerformen und Vakuumerzeugung.

Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Sensoren und Kamerasysteme von Festo
Sensoren und Kamerasysteme von Festo Übersicht der Sensoren und Kamerasysteme

Näherungsschalter, Positionstransmitter, Anschlusstechnik, Drucksensoren, Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, induktive Näherungsschalter, optische Sensoren, Kamerasysteme

Entsorgungshinweise
Entsorgungshinweise
Festo DGTZ PSI DE142458
Festo DGTZ PSI DE142458 Kompakt und langlebig

Die Produktivität unserer Kunden zu erhöhen, ist ein klares Unternehmensziel

von Festo. Sie haben uns gesagt, wo Sie der Schuh drückt. Der bauraumoptimierte Doppelkolbenzylinder DGTZ ist das

Ergebnis Ihrer Anforderungen, die Sie an uns kommuniziert haben.

Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO)
Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO) Leistung im neuen Look

Wenn es eng hergeht, wenn jedes gesparte Gramm zählt, wenn nur

das Wichtigste benötigt wird: Dann ist der ADN-…-C am richtigen

Platz. Sein robustes Design nach ISO-Standard und mehr als 350

Varianten in unterschiedlichsten Größen, Längen und Dämpfungen

machen ihn extrem attraktiv für viele Anwendungen.

Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-...
Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-... Die Schlanken - ideal für Problemzonen

ISO-Standard DSNU oder den kleineren und noch schlankeren

DSNU-S? Mit den Rundzylindern DSNU liegen Sie immer richtig,

wenn es um gute Leistung und kompakte Ausmaße geht. Und

seine universellen Varianten machen ihn ideal im Einsatz, wenn z.B.

Leichtlauf, chemische oder Korrosionsbeständigkeit gefragt sind.

Neuheiten 2020
Neuheiten 2020 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

PSI_148_3_DACS_de_V04
PSI_148_3_DACS_de_V04 Haltebremse DACS / Zylinder mit Haltebremse DFLC / DFLG

Von 100 auf null in kürzester Zeit: Die Funktionsweise dieser

Haltebremse lässt Bremsvorgänge zu, die besonders im Falle von

Safety-Anwendungen äußerst wichtig sind. Geht ein Signal ein,

steht die durchgeführte Kolbenstange auch schon – trotz Belastung

und voller Fahrt.
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
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX Einfachste Inbetriebnahme durch Auto teach-in

Der erste Zylinderschalter mit automatischer Schaltpunkteinstellung.

Er macht es so einfach wie nie einen Zylinderschalter in

Betrieb zu nehmen. Mit seinem Erfassungsbereich von 20 mm lässt

er sich einfach und sicher installieren, gerade wenn die Montage

erschwert ist. SDBT-MSX eignet sich Ideal für alle Standardapplikationen

insbesondere in der Fabrikautomatisierung und Elektronikindustrie

/Kleinteilehandling.

DACS_1920_EN Holding brake

Dynamic holding with high holding force

Produktübersicht
Produktübersicht
Adaptiver Formgreifer DHEF
Adaptiver Formgreifer DHEF Sanft greifen!

 Die Inspiration kam aus der Natur. Sie hat sich eine Lösung einfallen lassen, die mit nur einem einzigen Prinzip das Greifen von höchst unterschiedlichen Beuteobjekten ermöglicht. Dieses Prinzip können Sie jetzt auch in Ihrer Fabrikhalle und Ihrer Anwendung nutzen.

 

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung Die Stars der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
RSS abonnieren