Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
PSI 909.7: EHMD Drehgreifmodul
PSI 909.7: EHMD Drehgreifmodul Drehen und Greifen

Das kompakteste Drehgreifmodul seiner Klasse ist ideal für das Handling kleiner Gegenstände in vielen Applikationen. EHMD eignet sich besonders für die Laborautomation, z.B. für das problemlose Öffnen von unterschiedlichsten Probefläschchen.

 

Elektrische Automatisierung
Elektrische Automatisierung Elektrisch Automatisieren ohne Kompromisse

Vertrauen Sie einem Partner, der seit Jahrzehnten technologische Maßstäbe setzt. Ob in der Pneumatik oder in der elektrischen Automatisierung. Und erwarten Sie nicht weniger als ein komplettes Paket von der Mechanik bis zu ganzheitlichen Motion Control Lösungspakten und Subsystemen.

Produktübersicht
Produktübersicht
Smartenance – die App für mobiles digitales Wartungsmanagement
Smartenance – die App für mobiles digitales Wartungsmanagement Schneller, einfacher...

Smartenance – die App für mobiles digitales Wartungsmanagement

 

Get digital. Now! Mit dem digitalen Wartungsmanager für Produktionsleiter und Anlagenbediener wird das Wartungsmanagement endlich papierlos. Smartenance ermöglicht eine klare Terminierung und Auswertung Ihrer Anlagenwartung und ist Ihr schneller und einfacher Einstieg in die digitale Wartung.

 

  • Einfache, eindeutige Bedienung durch klare
  • Struktur und Schaltflächen
  • Einfaches kollaborieren zwischen Anlagenbediener und Produktionsleiter durch Feedback Funktion
  • Schnellere Abwicklung durch mobile, digitale Apps

 

Mehr Infos unter: www.festo.com/smartenance

 

Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik
Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik Übersicht der Produkte von der Leitebene bis zu Feldebene

Steuerung, Controller, Antriebe, Achsen, Zylinder, Bedienung und Visualisierung, Front Unit, Greifer, Sensoren, Wartungsgeräte, Zubehör, kundenspezifische Lösungen, Handling Systems

Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Handlingsysteme
Handlingsysteme Die gesamte Vielfalt: Standard, kleinbauend, hochdynamisch und applikationsspezifisch

Festo bietet Ihnen eine Vielfalt an Handlingsystemen für verschiedenste Anwendungen. Von Standardlösungen für alle gängigen Applikationen bis hin zu individuellen Lösungen. Zusätzlich sorgen unsere einbaufertigen Systeme, unsere Software und unsere Services für reduzierten Aufwand. Wir unterstützen Sie von der Projektierung über die Montage bis zur Inbetriebnahme.

Handlingsysteme und Handling Guide Online
Handlingsysteme und Handling Guide Online In drei Schritten zu Ihrem Handlingsystem

Festo bietet Ihnen eine Vielfalt an Handlingsystemen für verschiedenste Anwendungen. Mit dem Online Tool "Handling Guide Online" können Sie Ihr Standard Handlingsystem in Rekordzeit konfigurieren und bestellen.

Kleinbauendes Handlingsystem
Kleinbauendes Handlingsystem Flexibel handhaben!

Schrauben, Dispensen, Testen, Löten, Greifen, Öffnen, Schließen von Gefäßen und vieles mehr: Das kleinbauende Handlingsystem ist die Basis für verschiedenste Desktop-Anwendungen. Dieser abgestimmte Systembausatz aus Kinematik, Steuerung und Software spart Geld und reduziert Ihre Time-to-Market – von der Entwicklung bis zur Programmierung und Inbetriebnahme.

Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung Die Stars der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Flächenportal EXCM-30 Ideal für Desktop Anwendungen

Das Flächenportal kombiniert hohe Funktionalität mit extrem kompaktem Design und bietet maximale Arbeitsraumabdeckung.

Kleinbauendes Handlingsystem YXMx für Laborautomatisierung

 

Die Automatisierung von Prozessen in Laboren und der Analyse wird immer bedeutender. Mit der modularen Plattform bietet Festo Ihnen eine einbaufertige Lösung für Prozessschritte der Präanalyse bestehend aus Kinematik, Steuerung und Software, um Arbeitsschritte wie das Öffnen und Schließen von Probengefäßen und das Dispensieren von Flüssigkeiten zu automatisieren.

Flächenportal EXCM
Flächenportal EXCM Ideal für Desktop Anwendungen

Überall dort, wo jeder Millimeter zählt: das kleinbauende Flächenportal

EXCM. Hohe Funktionalität trifft auf extrem kompaktes Design und maximale Arbeitsraumabdeckung.

Anton Paar - Automatisierung der Laborprobenvorbereitung
Anton Paar - Automatisierung der Laborprobenvorbereitung Viskose Stoffe präzise handhaben

Labore der Chemie, Petrochemie, Pharmazie oder Lebensmitteltechnik setzen zunehmend auf die Automatisierung der Probenvorbereitung. Der Modulare Probenprozessor, eine Neuentwicklung des global agierenden Laborgeräteherstellers Anton Paar, ist dafür eine zuverlässige

Lösung.

Partner für Automatisierung: Kleinteilmontage und Elektronikindustrie
Partner für Automatisierung: Kleinteilmontage und Elektronikindustrie

Kleinbauende und wirtschaftliche Automatisierungslösungen für SMT-/THT-Prozess und Final Assembly.

Dispensen – bdtronic GmbH
Dispensen – bdtronic GmbH Ausführlicher Anwenderbericht

Elektronik schützen mit dem kleinbauenden Handlingsystem

HGO_Tutorial_3_Americas_EN_HD
HGO_Tutorial_2_Americas_EN_HD
HGO_Tutorial_1_Americas_EN_HD
HGO_Flyer_Americas_EN
HGO_Flyer_Americas_EN
HGO_Brochure_Americas_EN
HGO_Brochure_Americas_EN
HGO_External Video_Americas_EN
HGO_EasyClip_Americas_EN
World of Automation
World of Automation Kompetenz von der Komponente bis zur Steuerung

Diese mehrteilige statische Systemdarstellung zeigt umfassend,

• wie sich Produkte von Festo an die diversen Feldbus- und Ethernetprotokolle dieser Welt anschließen und integrieren lassen

• wie die Hierarchien der Kommunikation zueinander in Beziehung stehen

• und welche Vernetzungs- und Installationskonzepte Festo unterstützt: für Fluid- und Motion Control für Fabrik- und Prozessautomatisierung (FA/PA)

Testen – PKC Electronics
Testen – PKC Electronics Artikel aus Kundenmagazin 1.2015

Testgeräte für mobile Endgeräte mit dem Mini-H-Portal EXCM

Handling Guide Online
Handling Guide Online In wenigen Schritten zum passenden Handlingsystem

Konfigurieren und bestellen Sie Ihr Standard-Handlingsystem mit dem neuen Online Tool "Handling Guide Online" in Rekordzeit.

10 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren