Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Flächenportal EXCM
Flächenportal EXCM Ideal für Desktop Anwendungen

Überall dort, wo jeder Millimeter zählt: das kleinbauende Flächenportal

EXCM. Hohe Funktionalität trifft auf extrem kompaktes Design und maximale Arbeitsraumabdeckung.

Festo DGTZ PSI DE142458
Festo DGTZ PSI DE142458 Kompakt und langlebig

Die Produktivität unserer Kunden zu erhöhen, ist ein klares Unternehmensziel

von Festo. Sie haben uns gesagt, wo Sie der Schuh drückt. Der bauraumoptimierte Doppelkolbenzylinder DGTZ ist das

Ergebnis Ihrer Anforderungen, die Sie an uns kommuniziert haben.

Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO)
Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO) Leistung im neuen Look

Wenn es eng hergeht, wenn jedes gesparte Gramm zählt, wenn nur

das Wichtigste benötigt wird: Dann ist der ADN-…-C am richtigen

Platz. Sein robustes Design nach ISO-Standard und mehr als 350

Varianten in unterschiedlichsten Größen, Längen und Dämpfungen

machen ihn extrem attraktiv für viele Anwendungen.

Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-...
Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-... Die Schlanken - ideal für Problemzonen

ISO-Standard DSNU oder den kleineren und noch schlankeren

DSNU-S? Mit den Rundzylindern DSNU liegen Sie immer richtig,

wenn es um gute Leistung und kompakte Ausmaße geht. Und

seine universellen Varianten machen ihn ideal im Einsatz, wenn z.B.

Leichtlauf, chemische oder Korrosionsbeständigkeit gefragt sind.

Neuheiten 2020
Neuheiten 2020 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

PSI_148_3_DACS_de_V04
PSI_148_3_DACS_de_V04 Haltebremse DACS / Zylinder mit Haltebremse DFLC / DFLG

Von 100 auf null in kürzester Zeit: Die Funktionsweise dieser

Haltebremse lässt Bremsvorgänge zu, die besonders im Falle von

Safety-Anwendungen äußerst wichtig sind. Geht ein Signal ein,

steht die durchgeführte Kolbenstange auch schon – trotz Belastung

und voller Fahrt.
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
Elektrische Automatisierung
Elektrische Automatisierung Elektrisch Automatisieren ohne Kompromisse

Vertrauen Sie einem Partner, der seit Jahrzehnten technologische Maßstäbe setzt. Ob in der Pneumatik oder in der elektrischen Automatisierung. Und erwarten Sie nicht weniger als ein komplettes Paket von der Mechanik bis zu ganzheitlichen Motion Control Lösungspakten und Subsystemen.

Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX Einfachste Inbetriebnahme durch Auto teach-in

Der erste Zylinderschalter mit automatischer Schaltpunkteinstellung.

Er macht es so einfach wie nie einen Zylinderschalter in

Betrieb zu nehmen. Mit seinem Erfassungsbereich von 20 mm lässt

er sich einfach und sicher installieren, gerade wenn die Montage

erschwert ist. SDBT-MSX eignet sich Ideal für alle Standardapplikationen

insbesondere in der Fabrikautomatisierung und Elektronikindustrie

/Kleinteilehandling.

Produktübersicht
Produktübersicht
Adaptiver Formgreifer DHEF
Adaptiver Formgreifer DHEF Sanft greifen

Die Inspiration kam aus der Natur. Sie hat sich eine Lösung einfallen lassen, die mit nur einem einzigen Prinzip das Greifen von höchst unterschiedlichen Beuteobjekten ermöglicht. Dieses Prinzip können Sie jetzt auch in Ihrer Fabrikhalle und Ihrer Anwendung nutzen.

Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik
Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik Übersicht der Produkte von der Leitebene bis zu Feldebene

Steuerung, Controller, Antriebe, Achsen, Zylinder, Bedienung und Visualisierung, Front Unit, Greifer, Sensoren, Wartungsgeräte, Zubehör, kundenspezifische Lösungen, Handling Systems

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Handlingsysteme
Handlingsysteme Die gesamte Vielfalt: Standard, kleinbauend, hochdynamisch und applikationsspezifisch

Festo bietet Ihnen eine Vielfalt an Handlingsystemen für verschiedenste Anwendungen. Von Standardlösungen für alle gängigen Applikationen bis hin zu individuellen Lösungen. Zusätzlich sorgen unsere einbaufertigen Systeme, unsere Software und unsere Services für reduzierten Aufwand. Wir unterstützen Sie von der Projektierung über die Montage bis zur Inbetriebnahme.

Handlingsysteme und Handling Guide Online
Handlingsysteme und Handling Guide Online In drei Schritten zu Ihrem Handlingsystem

Festo bietet Ihnen eine Vielfalt an Handlingsystemen für verschiedenste Anwendungen. Mit dem Online Tool "Handling Guide Online" können Sie Ihr Standard Handlingsystem in Rekordzeit konfigurieren und bestellen.

Kleinbauendes Handlingsystem
Kleinbauendes Handlingsystem Flexibel handhaben!

Schrauben, Dispensen, Testen, Löten, Greifen, Öffnen, Schließen von Gefäßen und vieles mehr: Das kleinbauende Handlingsystem ist die Basis für verschiedenste Desktop-Anwendungen. Dieser abgestimmte Systembausatz aus Kinematik, Steuerung und Software spart Geld und reduziert Ihre Time-to-Market – von der Entwicklung bis zur Programmierung und Inbetriebnahme.

Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung Die Stars der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Flächenportal EXCM-30 Ideal für Desktop Anwendungen

Das Flächenportal kombiniert hohe Funktionalität mit extrem kompaktem Design und bietet maximale Arbeitsraumabdeckung.

Kleinbauendes Handlingsystem YXMx für Laborautomatisierung

 

Die Automatisierung von Prozessen in Laboren und der Analyse wird immer bedeutender. Mit der modularen Plattform bietet Festo Ihnen eine einbaufertige Lösung für Prozessschritte der Präanalyse bestehend aus Kinematik, Steuerung und Software, um Arbeitsschritte wie das Öffnen und Schließen von Probengefäßen und das Dispensieren von Flüssigkeiten zu automatisieren.

Anton Paar - Automatisierung der Laborprobenvorbereitung
Anton Paar - Automatisierung der Laborprobenvorbereitung Viskose Stoffe präzise handhaben

Labore der Chemie, Petrochemie, Pharmazie oder Lebensmitteltechnik setzen zunehmend auf die Automatisierung der Probenvorbereitung. Der Modulare Probenprozessor, eine Neuentwicklung des global agierenden Laborgeräteherstellers Anton Paar, ist dafür eine zuverlässige

Lösung.

Partner für Automatisierung: Kleinteilmontage und Elektronikindustrie
Partner für Automatisierung: Kleinteilmontage und Elektronikindustrie

Kleinbauende und wirtschaftliche Automatisierungslösungen für SMT-/THT-Prozess und Final Assembly.

Dispensen – bdtronic GmbH
Dispensen – bdtronic GmbH Ausführlicher Anwenderbericht

Elektronik schützen mit dem kleinbauenden Handlingsystem

HGO_Tutorial_3_Americas_EN_HD
HGO_Tutorial_2_Americas_EN_HD
HGO_Tutorial_1_Americas_EN_HD
HGO_Flyer_Americas_EN
HGO_Flyer_Americas_EN
14 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren