Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
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
Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen
Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen Extrem verschleißarm!

Hohe Leistung, extrem verschleißarm, lange Lebensdauer im

Auf-/Zu-Betrieb ebenso wie bei geregelten Proportional-Anwendungen:

Das Heavy-Duty-Quetschventil ist ideal im Einsatz, wenn

es um abrasive oder korrosive Fluide, Pasten, Schlämme, Pulver

oder Medien mit hohem Feststoffgehalt geht. Zum Beispiel in der

Mineralverarbeitung, in der Zement- und Bauindustrie, der Eisen und

Stahlerzeugung, in der Metallurgie und in Gießereien oder in

der Aluminiumerzeugung.

Prozessautomation - Produkte und Lösungen
Prozessautomation - Produkte und Lösungen
Produktkatalog Prozessautomation
Produktkatalog Prozessautomation
Produktübersicht
Produktübersicht
Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG Clever kombiniert!

Eine ideale Kombination, die deutlich kompakter als bisher ist: der Schaltschrankaufbau mit dem Automatisierungssystem CPX-E und der  Ventilinsel VTUG. Die Komplettlösung ist mit geringem Aufwand für die Schlauchverlegung einfach zu installieren.

 

Product flyer Process Industry
Product flyer Process Industry Two pager

Automation for the requirements

in the process industry

Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung Die Stars der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
RSS abonnieren