Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Absperrklappen VZAV
Absperrklappen VZAV Produktübersicht und technische Daten
Absperrklappen VZAF
Absperrklappen VZAF Produktübersicht und technische Daten
Schrägsitzventil VZXA
Schrägsitzventil VZXA Flexibel im Einsatz!

Maximale Flexibilität – minimaler Aufwand bei der Gestaltung Ihrer Anwendung: VZXA passt sich durch seine Varianten ganz einfach an die jeweilige Aufgabe an. Die sorgfältig durchdachte Produktarchitektur im pflegeleichten Clean Design ermöglicht es Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Das modulare Produktkonzept unterstützt Sie bei Modifikationen sowie bei der Wartung der Anlagen – ohne Ausbau des gesamten Ventils!

Festo DGTZ PSI DE142458
Festo DGTZ PSI DE142458 Kompakt und langlebig

Die Produktivität unserer Kunden zu erhöhen, ist ein klares Unternehmensziel

von Festo. Sie haben uns gesagt, wo Sie der Schuh drückt. Der bauraumoptimierte Doppelkolbenzylinder DGTZ ist das

Ergebnis Ihrer Anforderungen, die Sie an uns kommuniziert haben.

Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO)
Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO) Leistung im neuen Look

Wenn es eng hergeht, wenn jedes gesparte Gramm zählt, wenn nur

das Wichtigste benötigt wird: Dann ist der ADN-…-C am richtigen

Platz. Sein robustes Design nach ISO-Standard und mehr als 350

Varianten in unterschiedlichsten Größen, Längen und Dämpfungen

machen ihn extrem attraktiv für viele Anwendungen.

Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-...
Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-... Die Schlanken - ideal für Problemzonen

ISO-Standard DSNU oder den kleineren und noch schlankeren

DSNU-S? Mit den Rundzylindern DSNU liegen Sie immer richtig,

wenn es um gute Leistung und kompakte Ausmaße geht. Und

seine universellen Varianten machen ihn ideal im Einsatz, wenn z.B.

Leichtlauf, chemische oder Korrosionsbeständigkeit gefragt sind.

Process Automation Product Overview 2020_EN
Process Automation Product Overview 2020_EN
Antriebslösungen zur Steuerung von Luftklappen
Antriebslösungen zur Steuerung von Luftklappen

Unsere Antriebslösungen zur Steuerung von Luftklappen eignen sich für alle Industriesegmente, in denen Prozessvorgänge mit Gas, Öl, Kohle oder Biomasse betrieben werden und die Luftzufuhr höchst genau und zuverlässig geregelt sein muss.

Neuheiten 2020
Neuheiten 2020 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

PSI_148_3_DACS_de_V04
PSI_148_3_DACS_de_V04 Haltebremse DACS / Zylinder mit Haltebremse DFLC / DFLG

Von 100 auf null in kürzester Zeit: Die Funktionsweise dieser

Haltebremse lässt Bremsvorgänge zu, die besonders im Falle von

Safety-Anwendungen äußerst wichtig sind. Geht ein Signal ein,

steht die durchgeführte Kolbenstange auch schon – trotz Belastung

und voller Fahrt.
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
Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen
Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen Extrem verschleißarm!

Hohe Leistung, extrem verschleißarm, lange Lebensdauer im

Auf-/Zu-Betrieb ebenso wie bei geregelten Proportional-Anwendungen:

Das Heavy-Duty-Quetschventil ist ideal im Einsatz, wenn

es um abrasive oder korrosive Fluide, Pasten, Schlämme, Pulver

oder Medien mit hohem Feststoffgehalt geht. Zum Beispiel in der

Mineralverarbeitung, in der Zement- und Bauindustrie, der Eisen und

Stahlerzeugung, in der Metallurgie und in Gießereien oder in

der Aluminiumerzeugung.

Prozessautomation - Produkte und Lösungen
Prozessautomation - Produkte und Lösungen
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX Einfachste Inbetriebnahme durch Auto teach-in

Der erste Zylinderschalter mit automatischer Schaltpunkteinstellung.

Er macht es so einfach wie nie einen Zylinderschalter in

Betrieb zu nehmen. Mit seinem Erfassungsbereich von 20 mm lässt

er sich einfach und sicher installieren, gerade wenn die Montage

erschwert ist. SDBT-MSX eignet sich Ideal für alle Standardapplikationen

insbesondere in der Fabrikautomatisierung und Elektronikindustrie

/Kleinteilehandling.

Produktkatalog Prozessautomation
Produktkatalog Prozessautomation
Produktübersicht
Produktübersicht
Adaptiver Formgreifer DHEF
Adaptiver Formgreifer DHEF Sanft greifen!

 Die Inspiration kam aus der Natur. Sie hat sich eine Lösung einfallen lassen, die mit nur einem einzigen Prinzip das Greifen von höchst unterschiedlichen Beuteobjekten ermöglicht. Dieses Prinzip können Sie jetzt auch in Ihrer Fabrikhalle und Ihrer Anwendung nutzen.

 

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG Clever kombiniert!

Eine ideale Kombination, die deutlich kompakter als bisher ist: der Schaltschrankaufbau mit dem Automatisierungssystem CPX-E und der  Ventilinsel VTUG. Die Komplettlösung ist mit geringem Aufwand für die Schlauchverlegung einfach zu installieren.

 

Product flyer Process Industry
Product flyer Process Industry Two pager

Automation for the requirements

in the process industry

Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung Die Stars der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
RSS abonnieren