Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Animation Energie-Effizienz-Modul MSE6-C2M Regeln, schalten, messen: volle Kontrolle über die Druckluftversorgung!

MSE6-C2M überwacht den Verbrauch, sperrt die Druckluft in produktionsfreien Zeiten ab und sorgt für sanften Wiederanlauf, da der Druck nicht unter ein definiertes Level fällt.

Festo DGTZ PSI DE142458
Festo DGTZ PSI DE142458 Kompakt und langlebig

Die Produktivität unserer Kunden zu erhöhen, ist ein klares Unternehmensziel

von Festo. Sie haben uns gesagt, wo Sie der Schuh drückt. Der bauraumoptimierte Doppelkolbenzylinder DGTZ ist das

Ergebnis Ihrer Anforderungen, die Sie an uns kommuniziert haben.

Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO)
Kompaktzylinder ADN-…-C (ISO) Leistung im neuen Look

Wenn es eng hergeht, wenn jedes gesparte Gramm zählt, wenn nur

das Wichtigste benötigt wird: Dann ist der ADN-…-C am richtigen

Platz. Sein robustes Design nach ISO-Standard und mehr als 350

Varianten in unterschiedlichsten Größen, Längen und Dämpfungen

machen ihn extrem attraktiv für viele Anwendungen.

Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-...
Rundzylinder DSNU-S-..., DSNU-... Die Schlanken - ideal für Problemzonen

ISO-Standard DSNU oder den kleineren und noch schlankeren

DSNU-S? Mit den Rundzylindern DSNU liegen Sie immer richtig,

wenn es um gute Leistung und kompakte Ausmaße geht. Und

seine universellen Varianten machen ihn ideal im Einsatz, wenn z.B.

Leichtlauf, chemische oder Korrosionsbeständigkeit gefragt sind.

Neuheiten 2020
Neuheiten 2020 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2020 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

PSI_148_3_DACS_de_V04
PSI_148_3_DACS_de_V04 Haltebremse DACS / Zylinder mit Haltebremse DFLC / DFLG

Von 100 auf null in kürzester Zeit: Die Funktionsweise dieser

Haltebremse lässt Bremsvorgänge zu, die besonders im Falle von

Safety-Anwendungen äußerst wichtig sind. Geht ein Signal ein,

steht die durchgeführte Kolbenstange auch schon – trotz Belastung

und voller Fahrt.
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
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX
Elektronischer Zylinderschalter SDBT-MSX Einfachste Inbetriebnahme durch Auto teach-in

Der erste Zylinderschalter mit automatischer Schaltpunkteinstellung.

Er macht es so einfach wie nie einen Zylinderschalter in

Betrieb zu nehmen. Mit seinem Erfassungsbereich von 20 mm lässt

er sich einfach und sicher installieren, gerade wenn die Montage

erschwert ist. SDBT-MSX eignet sich Ideal für alle Standardapplikationen

insbesondere in der Fabrikautomatisierung und Elektronikindustrie

/Kleinteilehandling.

Produktübersicht
Produktübersicht
Adaptiver Formgreifer DHEF
Adaptiver Formgreifer DHEF Sanft greifen!

Die Inspiration kam aus der Natur. Sie hat sich eine Lösung einfallen lassen, die mit nur einem einzigen Prinzip das Greifen von höchst unterschiedlichen Beuteobjekten ermöglicht. Dieses Prinzip können Sie jetzt auch in Ihrer Fabrikhalle und Ihrer Anwendung nutzen.

 

Adaptiver Formgreifer DHEF
Adaptiver Formgreifer DHEF Sanft greifen

Die Inspiration kam aus der Natur. Sie hat sich eine Lösung einfallen lassen, die mit nur einem einzigen Prinzip das Greifen von höchst unterschiedlichen Beuteobjekten ermöglicht. Dieses Prinzip können Sie jetzt auch in Ihrer Fabrikhalle und Ihrer Anwendung nutzen.

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung Die Stars der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Druckluft-Reinheitsklassen erfüllen nach ISO 8573-1:2010
Druckluft-Reinheitsklassen erfüllen nach ISO 8573-1:2010 mit Wartungsgeräten von Festo

Machen Sie den Check, welche Produkte der Baureihe MS oder D für Ihre Anlage passen. In der Tabelle finden Sie die Empfehlungen der Experten

von Festo, ausgehend von den vorgegebenen Grenzwerten nach ISO 8573-1:2010.

Poster Mailing: Stars der Pneumatik
Poster Mailing: Stars der Pneumatik Was Maschinen wollen!

Automatisierungsanlagen produktiver machen – kein Problem mit unseren Stars, alle Könner ihres Fachs: Zylinder, Antriebe, Ventile, Sensoren, Zubehör, pneumatische Verbindungstechnik und Wartungseinheiten. Sie sind besonders wirtschaftlich, passen ideal zusammen, machen die tägliche Arbeit einfacher und verschaffen garantiert Produktivitätsvorteile.

Sichere Prozesse durch perfekte Druckluftaufbereitung
Sichere Prozesse durch perfekte Druckluftaufbereitung Eine sachgerechte Druckluftaufbereitung ist wichtig, um Störungen an pneumatischen Komponenten zu vermeiden.

Wer seine Prozesssicherheit durch eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit steigern will, muss vom Anfang her denken – und zuerst die Druckluftversorgung unter die Lupe nehmen. Denn Partikel, Wasser und Öl sind die natürlichen Feinde für eine perfekt aufbereitete Druckluft. Sie machen den Komponenten das Leben schwer und kosten zusätzliche Energie.

White Paper Food Safety: Lebensmittelqualität durch hohe Druckluftqualität
White Paper Food Safety: Lebensmittelqualität durch hohe Druckluftqualität

Immer dann, wenn Druckluft in Kontakt mit Lebensmitteln kommt, ist Sorgfalt gefordert. Denn Druckluft ist nicht von Natur aus rein. Im Gegenteil: In Form von Stäuben treten Feststoffe und Partikel in unterschiedlichen Konzentrationen überall auf. Wasser, in Form von natürlicher Luftfeuchtigkeit, wird beim Abkühlen der Druckluft in größeren Mengen frei. Eine applikationsgerechte Druckluftqualität verleiht deshalb höchstmögliche Sicherheit für Lebensmittel, Konsument und Produzent.

 

Dieses White Paper enthält Informationen über:

- Druckluftaufbereitung und Druckluftqualitätsklassen

- Filterkaskaden für typische Anwendungsfälle

 

Druckluftaufbereitung
Druckluftaufbereitung Warum Druckluftaufbereitung?

Eine sachgerechte Druckluftaufbereitung hilft Störungen an pneumatischen

Komponenten zu vermeiden. Sie erhöht die Lebensdauer der Komponenten und verringert Maschinenausfall und Stillstandzeiten. Die Prozesssicherheit wird erhöht.

Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Entsorgungshinweise
Entsorgungshinweise
RSS abonnieren