Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Ventilinsel CPV-SC
Ventilinsel CPV-SC Smart Cubic mit DeviceNet
Clean design valve terminal CDVI with DeviceNet
Clean design valve terminal CDVI with DeviceNet
Ventilinsel CDVI Clean Design mit DeviceNet
Ventilinsel CDVI Clean Design mit DeviceNet
Partner für Automatisierung mit DeviceNet und EtherNet/IP
Partner für Automatisierung mit DeviceNet und EtherNet/IP Feldbusprotokolle für Ventilinseln

DeviceNet und Ethernet/IP

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Feldbus Direct
Feldbus Direct Hochkompakt und platzsparend kommunizieren!
Das ideale Feldbussystem für reduzierten Einbauraum
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Achscontroller SPC200
Achscontroller SPC200 Achtung: Produkte sind nicht mehr bestellbar!
Installationssystem CPI
Installationssystem CPI
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Installationssystem CPI
Installationssystem CPI

Gesamtkonzept fur dezentrale Maschinen- und Anlagenstruktur; in Verbindung mit dem CPX-Terminal Kombination von zentraler und dezentraler Installation moglich.

Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX.
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX. Automatisierungsplattform!

Ideal als Automatisierungsplattform, Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte und firmenspezifischen Standards an!

Motorcontroller SFC-LAC
Motorcontroller SFC-LAC

Der Motorcontroller SFC-LAC dient als Positioniersteuerung und Lageregler

Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

Motoreinheiten MTR-DCI, intelligente Stellmotoren
Motoreinheiten MTR-DCI, intelligente Stellmotoren Achtung: Produkte sind nicht mehr bestellbar!
Produktübersicht
Produktübersicht
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Elektrische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Industrie 4.0
Industrie 4.0 Von der Vision zur Realität – Status 2019

Viele Konzepte von gestern sind durch die 4. industrielle Revolution überholt: Geschäftsmodelle, Partnerschaften, Kundenschnittstellen, Wertschöpfungsketten, auch die Automatisierungslandschaft der klassischen Pyramide verändern sich extrem. Festo als Innovator und Trendsetter der Feldbustechnologie wird auch bei Industrie 4.0 die Zukunft mit neuen Konzepten maßgeblich mitgestalten.

Ventilinsel CPV-SC
Ventilinsel CPV-SC Neu: Einzelanschluss
Farbherstellung: Dezentralisierte Automatisierung von Farbströmen (Pinturas Tajamar S.A.)
Farbherstellung: Dezentralisierte Automatisierung von Farbströmen (Pinturas Tajamar S.A.)
Modulare elektrische Peripherie, für Typ 03/04
Modulare elektrische Peripherie, für Typ 03/04

Die Modulare Elektrische Peripherie ist die steuerungstechnische Ergänzung zu den Ventilinseln Typ 03 (MIDI/MAXI) und Typ 04 (ISO).

Modulare Ventilinsel CDVI
Modulare Ventilinsel CDVI 1er Modularität und el. Spannungszonen
Ventilinsel Typ 82 CPA-SC, Smart Cubic
Ventilinsel Typ 82 CPA-SC, Smart Cubic Achtung: Produkt nicht mehr bestellbar!
Remote I/O
Remote I/O CPX-P für NAMUR-Signale

Ventilinsel und Remote I/O für die Prozessindustrie im Schaltschrank in Zone 2: integriert, platzsparend, komplett aus einer Hand und in hoher Schutzart IP65 – in Summe mit MPA-Ventilen ein NAMUR-kompatibles Prozessinterface. Hoch modular und flexibel aufgebaut.

Maximale Produktivität: Terminal CPX
Maximale Produktivität: Terminal CPX
Technik für Bildung und Wissenschaft
Technik für Bildung und Wissenschaft Das aktuelle Angebot von Festo Didactic
CPX Makroprojekt
CPX Makroprojekt GSWC-TE-EP-LA (Art.Nr.537041)
Fabrikautomation
Fabrikautomation Lernsysteme und Services für die Aus- und Weiterbildung

Die anspruchsvolle Fertigungsindustrie von heute ist wesentlich
auf Mechatronik- und Automationstechnologien angewiesen, die daher stark wachsende Berufsfelder darstellen.

Produktübersicht für die Prozessautomation
Produktübersicht für die Prozessautomation
30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren