Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung Version
FMT - Festo Maintenance Tool CPX Modulkatalog Update für FST 4.x und CPX-FMT

Dieses Update importiert neuere CPX-Module in den Modulkatalog von FST4.x und CPX-FMT.

Unterstützte Systeme:

  • Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5 (547432)
  • Automatisierungssystem CPX-E (5237644)
  • Busknoten CPX-FB11 (526172)
  • Busknoten CPX-FB13 (195740)
  • Busknoten CPX-FB14 (526174)
  • Busknoten CPX-FB23-24 (526176)
  • Busknoten CPX-FB32 (541302)
  • Busknoten CPX-FB33 (548755)
  • Busknoten CPX-FB36 (1912451)
  • Busknoten CPX-FB37 (2735960)
  • Busknoten CPX-FB38 (552046)
  • Busknoten CPX-FB39 (2093101)
  • Busknoten CPX-FB40 (2474896)
  • Busknoten CPX-FB6 (195748)
  • Busknoten CPX-M-FB20 (572334)
  • Busknoten CPX-M-FB21 (572221)
  • Busknoten CPX-M-FB34 (548751)
  • Busknoten CPX-M-FB35 (548749)
  • Busknoten CPX-M-FB41 (3228960)
  • Busmodul CPX-E-EC (4080498)
  • Busmodul CPX-E-EP (4080499)
  • Busmodul CPX-E-PB (4080496)
  • Busmodul CPX-E-PN (4080497)
  • Motion Terminal VTEM (8047502)
  • Steuerblock CPX-CEC (567346)
  • Steuerblock CPX-CEC-C1-V3 (3473128)
  • Steuerblock CPX-CEC-M1-V3 (3472765)
  • Steuerblock CPX-CEC-S1-V3 (3472425)
  • Steuerblock CPX-FEC-1-IE (529041)
  • Steuerung CPX-E-CEC-C1-PN (4252741)
  • Steuerung CPX-E-CEC-M1-PN (4252743)
  • Terminal CPX (197330)
  • Ventilinsel MPA-FB-VI (530411)
  • Ventilinsel MPAF-FB-VI (544397)
  • Ventilinsel MPAL-VI (569926)
  • Ventilinsel VTSA-FB (539217)
  • Ventilinsel VTSA-FB-NPT (539218)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB (547965)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB-NPT (547966)
Update 19
10.05.2019
FMT - Festo Maintenance Tool

Das CPX-FMT ist ein hilfreiches Tool für die Inbetriebnahme, Konfiguration und erweiterte Diagnose einer CPX-Ventilinsel. Bei der Verwendung von Industrial Ethernet Feldbusknoten wie Ethernet/IP, ProfiNet und Modbus/TCP kann das CPX-FMT direkt über eine Ethernet-Verbindung mit dem CPX-Terminal kommunizieren. Bei herkömmlichen Feldbussen kann die Software über einen USB-Adapter (Typ NEFC-M12G5-0,3-U1G5) mit dem CPX-Terminal verbunden werden.

Unterstützte Systeme:

  • Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5 (547432)
  • Busknoten CPX-FB11 (526172)
  • Busknoten CPX-FB13 (195740)
  • Busknoten CPX-FB14 (526174)
  • Busknoten CPX-FB23-24 (526176)
  • Busknoten CPX-FB32 (541302)
  • Busknoten CPX-FB33 (548755)
  • Busknoten CPX-FB36 (1912451)
  • Busknoten CPX-FB38 (552046)
  • Busknoten CPX-FB6 (195748)
  • Busknoten CPX-M-FB20 (572334)
  • Busknoten CPX-M-FB21 (572221)
  • Busknoten CPX-M-FB34 (548751)
  • Busknoten CPX-M-FB35 (548749)
  • Steuerblock CPX-CEC (567346)
  • Steuerblock CPX-FEC-1-IE (529041)
  • Terminal CPX (197330)
  • Ventilinsel MPA-FB-VI (530411)
  • Ventilinsel MPAF-FB-VI (544397)
  • Ventilinsel MPAL-VI (569926)
  • Ventilinsel VTSA-FB (539217)
  • Ventilinsel VTSA-FB-NPT (539218)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB (547965)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB-NPT (547966)
4.21.210
11.03.2019
USB Treiber

USB Treiber für Festo CPX-USB-Adapter der 1. Generation (NEFC-M12G5-0.3-U1G5) HW 09.06 - HW 05.09 für Windows 2000/XP/Vista (32 Bit)

Unterstützte Systeme:

  • Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5 (547432)
FCT - Festo Configuration Tool GFDM
Konfigurations Tool für GFDM. Festo Energy Monitoring" (GFDM) ermöglicht das Condition Monitoring der Parameter Luftdurchfluss und Luftverbrauch, einschließlich der Statusanzeige des Zustands mit grün (Normalbetrieb), gelb (Warnung), orange (Wartungshinweis) oder rot (Alarm)

Unterstützte Systeme:
  • Diagnosemodul GFDM- (552054)
V 1.1.0.294
WinPISA Update V

WinPISA ist die Software zur Konfiguration, Inbetriebnahme, Programmierung und Diagnose des Positioniercontrollers SPC200.
Das Handbuch finden Sie unter "Datei- und Sprachversionen".

4.51
01.10.2009
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.