Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
NPCK
NPCK
Clean Design Ventilinsel MPA-C
Clean Design Ventilinsel MPA-C Clean Design

MPA-C ist Clean Design in Perfektion. Sehr reinigungsfreundlich, höchste korrosionsbeständig, äußerst robust – und extrem funktional: Mehr Ventilfunktionen, modulare Einzelanschlussplatten für maximal 32 Ventile oder Ventilspulen, FDA-konforme Materialien, Schutzart IP69K, Feldbus/Ethernet über CTEU – da bleiben keine Wünsche offen!

Polytetraflourethylen Schlauch PTFEN
Polytetraflourethylen Schlauch PTFEN
PSI_416_10_PFAN_CRQS_de
PSI_416_10_PFAN_CRQS_de
Elektromobilität
Elektromobilität Fertigung von Batterie und Antriebsstrang

Von der Batteriezelle über das Modul bis zum Einsetzen in das Elektrofahrzeug: Wir haben für jede Produktion die ideale Automatisierungslösung. Überzeugen Sie sich!

Medizintechnik
Medizintechnik

Vom ersten Konzept über die gemeinsame Entwicklung bis hin zur Lieferung von kundenspezifischen Komponenten und Subsystemen für medizintechnische Geräte.

Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen
Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen Schnelle Auswahl mit der Postersammlung für Schläuche, Verschraubungen und Drosseln

Our range of tubing and fittings covers every conceivable task. Regardless of whether your selection is determined by standard requirements or

extreme conditions such as heat, welding spatter, high pH values or resistance to hydrolysis – at Festo you’ll always find the right tubing/fitting

combination.

Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen
Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen

Demo case für ausgewählte Schlauch- und Verschraubungskombinationen

Megaposter: Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen
Megaposter: Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen Die ganze Welt der Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen

Unser Angebot an Schläuchen und Verschraubungen deckt jede Aufgabe ab. Gleich, ob Standardanforderungen oder extreme Bedingungen wie Hitze, Schweißspritzer, hohe pH Werte, Hydrolysebeständigkeit Ihre Auswahl definieren – bei Festo finden Sie immer die passende Schlauch-Verschrau

bungs-Kombination.

LifeTech - Technologie für Life Sciences
LifeTech - Technologie für Life Sciences Komponenten für die Medizintechnik und Laborautomatisierung

Der Gesundheitssektor steht weltweit vor immer größeren Herausforderungen, die es auch in der industriellen Automatisierung zu lösen gilt. Der Bereich LifeTech von Festo liefert darauf zukunftsweisende Antworten – mit innovativen Lösungen für die Medizintechnik und Laborautomatisierung. Festo unterstützt Anlagen- und Gerätehersteller mit Komponenten und kundenspezifischen Lösungen, die höchste Qualität mit maximaler Effizienz verbinden.

Der pneumatische Installationskompass
Der pneumatische Installationskompass Für jede Aufgabe das richtige Installationsmaterial

Der pneumatische Installationskompass hilft aus dem vielseitigen Angebot von Verschraubungen, Sperr-, Druck- und Stromventilen und Schläuchen schnell die passenden Installationslösung zu finden.

Ventilinsel MPA – 3 Varianten, 3 x exzellent
Ventilinsel MPA – 3 Varianten, 3 x exzellent Hoch kommunikativ!

Maximale Funktionsintegration, viele elektrische Anschlussmöglichkeiten, Multipol, Festo I-Port, Feldbus und ein umfassendes Diagnosekonzept: das ist MPA. Darüber hinaus: extrem kompakt und mit modernster Ventiltechnologie.

  • Neu: MPA-C – die Hygienische
  • MPA-L – die Hochmodulare
  • MPA-S – die Kommunikative mit den vielen Funktionen
Einkaufsleitfaden / Purchasing guidelines 2018/2019
Einkaufsleitfaden / Purchasing guidelines 2018/2019
Steckverschraubungen QS
Steckverschraubungen QS Achtung: Steckverschraubungen QS.-B- nicht mehr bestellbar!
Produktübersicht Reinraum
Produktübersicht Reinraum Reinraumtaugliche Serienprodukte von Festo
  • geprüft nach VDI 2083-9.1
  • klassifiziert gemäß ISO 14664-1
Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Produktübersicht
Produktübersicht
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry
Product Overview for the automotive and Tier1 supplier industry

Systems, solutions and expertise for the automotive and Tier1 supplier industry

RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.