Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung Version
Camera Configuration Studio CCS Camera Configuration Studio

Machine Vision Engineering-Software zum Einrichten, Anpassen, Anzeigen und Protokollieren von Prüf-Jobs des Kamerasystems SBRD-Q

Unterstützte Systeme:

  • Steuerung SBRD-Q (8067301)
1.0.18309.0
09.11.2018
Stoßdämpferauswahl
Stoßdämpferauswahl

Ob schräg oder senkrecht, im Bogen oder geradeaus, ob als Hebel oder Scheibe: Alle Fälle von gedämpften Bewegungen werden hier berücksichtigt. Und das Tool schlägt Ihnen immer den richtigen Stoßdämpfer vor.

Version 5.10.0.8
01.02.2011
AirCon
AirCon Luftverbrauch von pneumatisch betätigten Armaturen

Hiermit lässt sich der Druckluftbedarf von pneumatisch betätigten Armaturen in wassertechnischen Anlagen berechnen. Darüber hinaus können der gewünschte Druckluftspeicher ermittelt, sowie Armaturen zu Festo Antrieben automatisch konfiguriert werden.

Version 2.12
Umrechnung von technischen und physikalischen Einheiten
Umrechnung von technischen und physikalischen Einheiten

Umrechnen von Einheiten:

- Längen

- Flächen

- Volumen

- Druck

- Durchfluss

- Temperatur

- Masse

- Geschwindigkeiten

- Dichte

Berechnung:

- Durchfluss (Luft)

- Kraft mittels Druck und Fläche (z.B. für Zylinderkraft)

Parallelgreifer
Parallelgreifer

Ein sicherer Griff ist eine Sache der Berechnung. In diesem Falle von Gewicht, Bewegungsrichtung, Abständen, usw. Das Tool präsentiert sofort, welchen der parallelen, radialen, Winkel- oder 3-Punkte-Greifer, in welcher Dimensionierung, Sie einsetzen können und am besten Ihren Anforderungen entspricht.

Massenträgheitsmoment
Massenträgheitsmoment

Das maximal zulässige Trägheitsmoment ist das Auswahlkriterium für einen Drehantrieb. Ob Scheibe, Quader, Welle, Aufsteckflansche und Greifer: Dieses Tool berechnet Ihnen sofort das jeweilige Massenträgheitsmoment.

Version 4.0.2.1
24.01.2005
Process Valve Automation Tool (PVA-Tool)
Process Valve Automation Tool (PVA-Tool) Benutzerfreundliche Software zur Dimensionierung und Auswahl der geeigneten Schwenkantriebe zur Automatisierung von Klappen und Kugelhähnen

Die Momentverlaufskurve des ausgewählten Antriebs wird für eine visuelle Bestätigung angezeigt werden. Die Angabe der Anwendung kann jederzeit geändert werden und damit werden die Ergebnisse automatisch auf die neuen Anforderungen angepasst werden.

1.0.4
01.06.2017
MuscleSIM
MuscleSIM Pneumatischer Muskel

Haben Sie einen Anwendungsfall für den pneumatischen Muskel? Mit diesem Tool können Sie schnell und einfach Ihren Anwendungsfall simulieren. Eine vollständige Zubehörauswahl, Stückliste und Projektdatenblatt gehören selbstverständlich mit dazu.

Version 2.0.1.5 EN
04.04.2005
Festo AirDryer: Trocknerkalkulation für Membran- und Adsorptionstrockner Version 1.0.2.0 (2007-12-10)

Dieses Programm errechnet die korrekten Baugrößen von Festo Trocknern und zeigt die möglichen Auswahlmöglichkeiten für individuelle Applikationen an. Anschließend wird man durch Links zum Online-Katalog geleitet.
Maßeinheiten wie Celsius oder Fahrenheit können ganz einfach gewechselt werden, so dass spezifischen Notwendigkeiten berücksichtigt werden. Außerdem gibt das Programm eine kurze Übersicht über die verschiedenen Trocknungsprinzipien.

Version 1.0.2.0
10.12.2007
Vakuum - Auswahlprogramm
Vakuum - Auswahlprogramm

Welcher Saugnapf auf welcher Oberfläche bei welcher Bewegung? Nicht testen - berechnen! Das Vakuumauswahl-Programm ermöglicht die richtige Auswahl von Saugern, Schläuchen und Venturidüsen. Zusätzlich berechnet es die Verteilung der Kräfte auf die einzelnen Sauger und die Evakuierungszeit.

3.22.2.18
01.10.2012
Soft Stop
Soft Stop Gedämpfte Antriebssysteme

Mit wenigen Projektdaten können Sie ein aktiv gedämpftes Antriebssystem fehlerfrei konfigurieren. Alle benötigten Soft Stop-Komponenten einschließlich der Zubehörteile werden ausgegeben.

4.0.0.38
26.04.2016
Quick Search
Quick Search

Kein Update mehr verfügbar.

Bitte stattdessen QuickSearchPlus verwenden. (Download direkt hier)

2019.07
Pneumatische Antriebe
Pneumatische Antriebe

Perfekte Simulationen ersetzen teure Realitätstests! GSED hilft bei der Auswahl und Konfiguration der gesamten pneumatischen Steuerungskette im Sinne eines Expertensystems. Wenn eine Eingabegröße geändert wird, passt das Programm automatisch alle weiteren Parameter an.

PositioningDrives
PositioningDrives Elektrische Einzelachssysteme

Auswahl und Dimensionierung von elektrischer Achse, Motor und Getriebe - ein Kinderspiel.

Version 2.3.28
20.05.2019
Festo CAD-Plugin für Pro/Engineer und Creo Parametric Sicheres Bindeglied zwischen Festo PARTdataManager und Ihrem CAD-System.

In Ihrem CAD-System wird ein zusatzliches „Festo“ Menu angelegt, mit dem Sie die Teileauswahl nahtlos integrieren können.

 
Vorteile:

• Erheblich schnellere Bauteilgenerierung inklusive Matings

• Produktauswahl in Ihrem CAD-System

• Verwendung Ihrer Systemvorlagen

• Individuelle Konfiguration der Schnittstellendetails

 

Bitte beachten: Festo PARTdataManager muss installiert sein.

 

Unterstützte CAD-Systemversionen:

- 2016, 2017:

    • Pro/Engineer WF5

    • Creo Parametric 1 - 3

 

- 2018:

    • Pro/Engineer WF5

    • Creo Parametric 1 - 4

 

- 2019:

    • Pro/Engineer WF5

    • Creo Parametric 1 - 5

2019 (V11.00 SP5 Build 176514)
01.01.2019
PPS-Check
PPS-Check Mit dieser Software können Sie eine Abschätzung für die Funktionsfähigkeit Ihres Zylinders mit PPS Dämpfung bekommen.

Unterstützte Produkte:

  • ADN
  • ADNGF
  • DSNU
  • CRDSNU
  • DSBC
  • DSBF
  • DSBG

 

Voraussetzungen: .net-Framework 3.5

1.2
Festo PARTdataManager
Festo PARTdataManager Aufwand reduzieren – durch 2D/3D-CAD-Daten für alle Produkte in millionenfachen Ausprägungen

Festo PARTdataManager ist als separate Anwendung installierbar. Nutzen Sie die komfortable Volltextsuche für z. B. Teilenummern, Produktfamilien und -bezeichnungen sowie Funktionen wie geometrischer Produktvergleich und geometrische Suche auf Basis eines importierten 3D-Modells.

 

2D/3D-CAD-Schnittstellen für:

• AutoCAD

• Autodesk Inventor™

• CATIA V5

• Pro/ENGINEER

• NX™

• SOLID EDGE

• SolidWorks

2019 (V11.00 SP5 Build 176514)
01.01.2019
Funktionsbausteine Siemens PCS 7
Funktionsbausteine Siemens PCS 7

Treiberbausteine für die nahtlose Integration von CPX-Terminals mit oder ohne angebaute Ventilinseln (MPA, VTSA) in das Prozessleitsystem Siemens SIMATIC PCS 7 über Profibus DP; volle Unterstützung der Funktion „Baugruppentreiber erzeugen“

Unterstützte Systeme:

  • Elektrisches Terminal CPX
  • Ventilinsel MPA mit CPX-Terminal
  • Ventilinsel MPA-F mit CPX-Terminal
  • Ventilinsel VTSA mit CPX-Terminal
  • Ventilinsel VTSA-F mit CPX-Terminal



Unterstützte Systeme:

  • Busknoten CPX-FB13 (195740)
  • Busknoten CPX-FB33 (548755)
  • Busknoten CPX-M-FB34 (548751)
  • Busknoten CPX-M-FB35 (548749)
  • Busknoten-SET CPX-FB13 (195741)
  • Busknoten-SET CPX-M-FB34-M3 (548752)
  • Terminal CPX (197330)
  • Ventilinsel MPA-FB-VI (530411)
  • Ventilinsel MPAF-FB-VI (544397)
  • Ventilinsel MPAL-VI (569926)
  • Ventilinsel VTSA-FB (539217)
  • Ventilinsel VTSA-FB-NPT (539218)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB (547965)
  • Ventilinsel VTSA-F-FB-NPT (547966)
V2.1.3.0
14.11.2017
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.