Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Festo Configuration Tool FCT
Festo Configuration Tool FCT Effiziente Parametrierung und Inbetriebnahme von Achssystemen

Effizient und sicher: FCT, das Festo Configuration Tool, erleichtert die
Parametrierung und Inbetriebnahme von Achssystemen. Sämtliche Antriebe
einer Anlage sind übersichtlich dargestellt und lassen sich in einem Projekt
verwalten und archivieren. Ob offline am Schreibtisch oder online an
der Maschine, FCT unterstützt Sie bei der komfortablen Konfiguration und
bietet Ihnen maximale Sicherheit.

Optimised Motion Series
Optimised Motion Series Elektrozylinder EPCO und Motorcontroller CMMO-ST

Optimised Motion Series – das System: kostengünstig bei optimierter Performance.

Ein Paket, das Positionieren so einfach wie nie zuvor macht. Und deutlich günstiger als bei konventionellen elektrischen Positioniersystemen. Elektrozylinder EPCO mit Schrittmotor EMMS-ST, schlicht wie ein Pneumatikzylinder, aber mit den Vorteilen elektrischer Antriebe und Motor-Controller CMMO-ST im ServoLite-Modus.

Proportional – Druckregelventil VPPX
Proportional – Druckregelventil VPPX
Festo Teach Language FTL
Festo Teach Language FTL Programmieren von Handhabungssystemen
Mehrachsinterface CPX-CMXX
Mehrachsinterface CPX-CMXX Für elektrische Antriebe
Mehrachsinterface CPX-CMXX
Mehrachsinterface CPX-CMXX Für elektrische Antriebe
Servomotoren EMMS-AS und Motorcontroller CMMP-AS mit erweiterer Funktionalität
Servomotoren EMMS-AS und Motorcontroller CMMP-AS mit erweiterer Funktionalität
Schrittmotoren EMMS-ST / Motorcontroller CMMS-ST
Schrittmotoren EMMS-ST / Motorcontroller CMMS-ST
Servopneumatisches Positioniermodul CMAX für CPX-Terminal
Servopneumatisches Positioniermodul CMAX für CPX-Terminal
Robotiksteuerung CMXR-C2
Robotiksteuerung CMXR-C2
Zahnriemenachse ELGR
Zahnriemenachse ELGR
Integrierter elektrischer Antrieb EMCA
Integrierter elektrischer Antrieb EMCA

EMCA ist Ihre perfekte Komplettlösung für das Positionieren
von Antrieben oder zur Formatverstellung. Der integrierte Antrieb
aus wartungs- und verschleißfreiem EC-Motor sowie Leistungs-,
Steuerungs- und Regelungselektronik lässt sich dank optionaler
hoher Schutzart IP65 für Gehäuse und Anschlusstechnik direkt in
der Anlage installieren.

World of Automation
World of Automation Kompetenz von der Komponente bis zur Steuerung

Diese mehrteilige statische Systemdarstellung zeigt umfassend,

• wie sich Produkte von Festo an die diversen Feldbus- und Ethernetprotokolle dieser Welt anschließen und integrieren lassen

• wie die Hierarchien der Kommunikation zueinander in Beziehung stehen

• und welche Vernetzungs- und Installationskonzepte Festo unterstützt: für Fluid- und Motion Control für Fabrik- und Prozessautomatisierung (FA/PA)

Service2see
Service2see Service, den Sie sehen können- Ihr neuer Servicekanal auf Youtube.

Anschauen - verstehen - umsetzen: einfach service2see! Praxisnah, nutzerfreundlich und leicht verständlich. Die Videotutorials von Festo sind Anleitungen von Profis für Profis. Mit Themen, die Sie besonders interessieren: ein ständig erweiterndes Angebot an Service Videos von der Inbetriebnahme über die Wartung bis hin zur Reparatur.

Motorcontroller SFC-LAC
Motorcontroller SFC-LAC

Der Motorcontroller SFC-LAC dient als Positioniersteuerung und Lageregler

Testen – Visatronic GmbH
Testen – Visatronic GmbH Kurzes Anwendungsbeispiel

Automatisiertes Testen von Leiterplatten

PSI 909.7: EHMD Drehgreifmodul
PSI 909.7: EHMD Drehgreifmodul Drehen und Greifen

Das kompakteste Drehgreifmodul seiner Klasse ist ideal für das Handling kleiner Gegenstände in vielen Applikationen. EHMD eignet sich besonders für die Laborautomation, z.B. für das problemlose Öffnen von unterschiedlichsten Probefläschchen.

 

Testen – PKC Electronics
Testen – PKC Electronics Kurzes Anwendungsbeispiel

Automatisiertes Testen von Touchscreens und Tasten bei mobilen Endgeräten

Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik
Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik Übersicht der Produkte von der Leitebene bis zu Feldebene

Steuerung, Controller, Antriebe, Achsen, Zylinder, Bedienung und Visualisierung, Front Unit, Greifer, Sensoren, Wartungsgeräte, Zubehör, kundenspezifische Lösungen, Handling Systems

Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Pick and Place – P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH Kurzes Anwendungsbeispiel

Qualitätsprüfung von Bipolarplatten für Brennstoffzellen

Elektromobilität
Elektromobilität Fertigung von Batterie und Antriebsstrang

Von der Batteriezelle über das Modul bis zum Einsetzen in das Elektrofahrzeug: Wir haben für jede Produktion die ideale Automatisierungslösung. Überzeugen Sie sich!

Mehrachsensteuerung CMXR
Mehrachsensteuerung CMXR Neue Perspektiven für Systemlösungen in der Handhabungstechnik
Motoreinheiten MTR-DCI, intelligente Stellmotoren
Motoreinheiten MTR-DCI, intelligente Stellmotoren Achtung: Produkte sind nicht mehr bestellbar!
Animation Flächenportal EXCM
CogniGame
CogniGame Steuern mit Gedanken

Neue Bedienkonzepte zwischen Mensch und Maschine

CogniGame ist die Neuinterpretation eines bekannten Videospiels,

das in den 70er-Jahren auf den Markt kam. Ähnlich wie beim Tischtennis bewegten Spieler damals mithilfe eines Joysticks einen Balken innerhalb eines Bildschirms auf und ab, um einen Ball abzuwehren und ihn zurück zum Kontrahenten zu spielen. Konnte ein

Spieler den Ball nicht abwehren, erhielt sein Gegner einen Punkt.

Vorsprung sichern, neue Potenziale gewinnen: mit Proportional-Pneumatik
Vorsprung sichern, neue Potenziale gewinnen: mit Proportional-Pneumatik Mit Proportional-, Druckregel- und Wegeventilen hochkomplexe Anwendungen realisieren und sicher im Griff behalten

Technologievorsprung im Detail:

• Multi-Sensor-Control für höchste Präzision

• Elektrische und pneumatische Funktionsintegration

und -erweiterungen mit VPPM auf CPX/MPA

• Variable Druckzonenregelung für erhöhte Flexibilität

• 3 Presets für einfaches Regeln

• Multiplexing mit CPX/MPA

• Externer Sensoreingang beim VPPX

• VPPM IO-Link

• VPPL für höhere Drücke  (10 … 40 bar)

Services und Supports für maximalen Mehrwert
Services und Supports für maximalen Mehrwert Weltweit, kompetent, auf den Punkt

Profitieren Sie weltweit von schnelleren Prozessen, niedrigeren Kosten und höchstmöglicher Sicherheit. Dank erstklassiger Produkte und unserem umfangreichen Service- und Supportangebot – beginnend beim  Engineering über den Betrieb bis zur Modernisierung.

White Paper: Prozesskosten sparen durch Software-Support
White Paper: Prozesskosten sparen durch Software-Support Teil3: Praktische Tipps für die Phasen 5 bis 8

Die Produktlebenszyklen werden heute immer kürzer. Von der Entwicklung bis zur eventuellen Modernisierung einer Anlage steht immer weniger Zeit zur Verfügung. Unternehmen und Mitarbeiter versuchen daher, ihre Prozesse permanent zu optimieren: nur so bleiben sie wettbewerbsfähig und sind den stetig steigenden Herausforderungen gewachsen. Software Tools vom System- und Komponentenlieferanten bieten hier bereits seit sehr langer Zeit Unterstützung; ihre Zahl wächst stetig. Dieses White Paper mit kurzen Tipps soll ein Wegweiser sein, mit welchen Tools Sie wertvolle Zeit sparen können.

Energieeffizienz@Festo
Energieeffizienz@Festo
Intelligenter automatisieren
Intelligenter automatisieren Unternehmensbroschüre, Leistungs- und Produktportfolio
30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.