Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
White Paper - Ansteuerung von Prozessarmaturen unter Berücksichtigung der funktionalen Sicherheit (SIL)
White Paper - Ansteuerung von Prozessarmaturen unter Berücksichtigung der funktionalen Sicherheit (SIL)

Seit dem Inkrafttreten der IEC 61508 ist das Thema "Funktionale Sicherheit" in der Prozessindustrie sehr stark in den Vordergrund getreten. Oftmals wird nur der Ausdruck SIL verwendet. Aber was genau ist eigentlich SIL und welche Lösungsansätze gibt es für die Ansteuerung von Prozessarmaturen?

Grundschaltungen der elektrischen Installationstechnik
Grundschaltungen der elektrischen Installationstechnik

Der Einstieg in die Gebäudeinstallation

Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensicherheit
Leitfaden zur Maschinen- und Anlagensicherheit Pneumatische und elektrische Lösungen

Mit welchen Produkten werden die Sichterheitsfunktionen: Belüften, Druck halten, Druck- und Kraftreduzierung, Entlüften, Manipulationssicherheit, Schutz gegen unerwarteten Anlauf, Reversieren der Bewegung, Anhalten, Halten, Blockieren der Bewegung, Kraftfrei schalten, Reduzierung der Geschwindigkeit, Zweihandbedienung erfüllt.

Rückschlagventile HGL
Rückschlagventile HGL Pneumatisch gesteuert
Einbaufertige Lösungen
Einbaufertige Lösungen Schnell, effizient, wirtschaftlich

Beschleunigen Sie Ihre Automatisierung. Von der Konzeption bis zum Betrieb. Mit Einbaufertigen Lösungen:

Schaltschränke, Montageplatten, Baugruppen, Integrationslösungen, Handling Systeme mit passendem Schaltschrank, Halleninstallations- und Roboterinstallationsplatten

Pneumatik für die Automobil-Industrie bei Opel
Pneumatik für die Automobil-Industrie bei Opel
Hochdruckventilblock
Hochdruckventilblock
CPX-Terminal<br/>Verkettungsblock CPX-GE-EV-7/8" 5pol/4pol
CPX-Terminal
Verkettungsblock CPX-GE-EV-7/8" 5pol/4pol
From industry – for industry: CODESYS version 2 – A hardware independent introduction to PLC programming
From industry – for industry: CODESYS version 2 – A hardware independent introduction to PLC programming PLC281

Training and Consulting

CoDeSys is a tried-and-tested, globally introduced and hardware-independent software from 3S. It constitutes a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

Rückschlagventile und Funktionskombinationen
Rückschlagventile und Funktionskombinationen
Sicher unterwegs in der Automobil- und Zulieferindustrie
Sicher unterwegs in der Automobil- und Zulieferindustrie Kommen Sie sicher und ohne Umwege an Ihr Ziel: Höchste Anlagenverfügbarkeit und funktionale Maschinensicherheit.
Einbaufertige Lösungen: Integrationslösungen
Einbaufertige Lösungen: Integrationslösungen
Pneumatik für Automobil-Industrie bei Daimler
Pneumatik für Automobil-Industrie bei Daimler
Druckaufbau- und Entlüftungsventil VABF
Druckaufbau- und Entlüftungsventil VABF
Einbaufertige Lösungen: Baugruppen
Einbaufertige Lösungen: Baugruppen

Das Festo Produktportfolio umfasst rund 30 000 Einzelkomponenten, die je nach Funktion zu einer Baugruppe vormontiert werden können. Ebenfalls an die Einheit montierbar: Zubehör, wie z.B. Verschraubungen und Anschlüsse. Dadurch lässt sich die Baugruppe als einbaufertiges Sub-System direkt in die Anlagebzw. das übergeordnete System installieren.

Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität
Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität Durchflussstark!

VTSA – ideal für maximale pneumatische und elektrische Funktionsintegration. Weltweit einzigartig: der Mix von 5 Ventilgrößen auf einer Ventilinsel – bis Größe 2 sogar ohne Adapterplatten! 100 % ISO 15407-2 und ISO 5599-2 – aber höchst integrativ.Auch einsetzbar als komplette Installationslösung für größere Maschinenkonzepte. Oder als durchfl ussoptimierte VTSA-F.

 

Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie
Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie SIL - Safety Integrity Level

Sicherheitseinrichtungen in prozesstechnischen Anlagen sollen die Gefahren, die von der Anlage für Menschen, Umwelt und Sachwerte ausgehen, auf ein möglichst geringes, akzeptables Maß reduzieren. Je nach Gefahrenpotential wird die Anlage in ein Safety-Integrity-Level (von SIL1 bis SIL4) eingestuft. SIL1 bedeutet hierbei das geringste Risiko und SIL4 das höchste anzunehmende Risiko mit katastrophalen

Auswirkungen.

Ventilinsel Typ 12, CPA, Compact Performance
Ventilinsel Typ 12, CPA, Compact Performance

Vielseitiges, konfigurierbares modulares System

Remote I/O
Remote I/O CPX-P für NAMUR-Signale

Ventilinsel und Remote I/O für die Prozessindustrie im Schaltschrank in Zone 2: integriert, platzsparend, komplett aus einer Hand und in hoher Schutzart IP65 – in Summe mit MPA-Ventilen ein NAMUR-kompatibles Prozessinterface. Hoch modular und flexibel aufgebaut.

Ventilinsel CPA, Compact Performance
Ventilinsel CPA, Compact Performance Achtung: Produkt ist nicht mehr bestellbar!
Ventilinsel MPA-F
Ventilinsel MPA-F Achtung: Produkt nicht mehr bestellbar!
Ventilinsel Typ 15 CDVI, Clean Design
Ventilinsel Typ 15 CDVI, Clean Design
Fabrikautomation
Fabrikautomation Lernsysteme und Services für die Aus- und Weiterbildung

Die anspruchsvolle Fertigungsindustrie von heute ist wesentlich
auf Mechatronik- und Automationstechnologien angewiesen, die daher stark wachsende Berufsfelder darstellen.

Ventilinsel CDVI, Clean Design
Ventilinsel CDVI, Clean Design Achtung: Produkt nicht mehr bestellbar!
White Paper - Funktionsintegration
White Paper - Funktionsintegration Funktionsintegration bringt Zeitvorteile in allen Bereichen

Trennt man elektrische und pneumatische Subsysteme, kostet der Bau von relativ einfachen Anlagen oft viel Zeit in Konstruktion, Einkauf, Logistik, Montage sowie Inbetriebnahme.

Funktionsintegration auf Ventilinseln schafft hier Abhilfe und bringt Zeiteinsparungen in der ganzen Wertschöpfungskette. Dieses White Paper zeigt Ihnen wie Sie die Effizienz und Produktivität im ganzen Unternehmen steigern können.

Ventilinsel Typ 82 CPA-SC, Smart Cubic
Ventilinsel Typ 82 CPA-SC, Smart Cubic Achtung: Produkt nicht mehr bestellbar!
Modulare elektrische Peripherie, für Typ 03/04

Die Modulare Elektrische Peripherie ist die steuerungstechnische Ergänzung zu den Ventilinseln Typ 03 (MIDI/MAXI) und Typ 04 (ISO).

Technik für Bildung und Wissenschaft
Technik für Bildung und Wissenschaft Das aktuelle Angebot von Festo Didactic
Dezentrale Installations- und Steuerungskonzepte
Dezentrale Installations- und Steuerungskonzepte

Installations- und Steuerungskonzepte beeinflussen sich gegenseitig immer stärker – erst recht auf dem Weg zu Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT). Denn nur im guten Zusammenspiel dieser Architekturen

werden modulare, flexible und wandelbare Produktionskonzepte mit dezentraler Intelligenz, Vorverarbeitung, autarken Maschinen oder Subsystemen, Cyber-Physical-Systems, kurz: Smart Factories zum Erfolg.

Automatisierung mit Funktionsintegration
Automatisierung mit Funktionsintegration Die pneumatischen und elektrischen Module der Ventilinsel CPX/MPA/VTSA

Eine Übersicht zur Automatisierungsplattform CPX:

 

Lösen Sie mit einer Plattform

• Digitale und analoge Standardaufgaben

• Anspruchsvolle E/A-Aufgaben mit Einzelkanaldiagnose & Parametrierung

• Messaufgaben für Temperatur, Weg und Druck

• Sicherheitsfunktionen – elektrisch und pneumatisch

• Integrierte umfassende Diagnose und Condition Monitoring

• Unterlagertes dezentrales Installationssystem

 

Kombinieren Sie diese Informationen direkt mit den Aktionen im Prozess

• Vorsteuer- oder Prozessventile

• Steuerventile fur Zylinder, Greifer, Vakuum

• Druckregelventile

• Servopneumatische Positioniersysteme

• Elektrische Antriebe und Achsen

 

Steuern Sie wahlweise über Feldbus/Ethernet als Remote I/O oder mit den Front-End-Controllern

• CPX-FEC (Festo Kleinsteuerung)

• CPX-CEC (CODESYS-Steuerung mit 32 Bit Prozessor)

• PC Worx (Controller fur Steuerungsumgebungen von Phoenix Contact)

30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.