Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Stellungsregler CMSX für Linear- und Schwenkantriebe
Stellungsregler CMSX für Linear- und Schwenkantriebe Stellungen sicher regeln!

 

 

So kostengünstig wie zuverlässig: Der Stellungsregler CMSX für einfach- und doppeltwirkende Linear- und Schwenkantriebe in nochmals optimierter Version! Er spielt im nicht-explosionsgefährdeten Bereich seine ganze Klasse aus. Seine Extras: ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, energieeffizienter Betrieb, hohe Prozesssicherheit durch analoge oder digitale Rückmeldesignale und definierbare Sicherheitsstellungen.

Schwenkantrieb DFPD-HD
Schwenkantrieb DFPD-HD Starke Leistung!

DFPD-HD – das neue Familienmitglied erweitert die Familie der Schwenkantriebe DFPD. Mit Drehmoment bis 32.000 Nm ist der Scotch-Yoke-Antrieb ideal für die Steuerung und Regelung von Kugelhähnen, Entlüftungs- und Absperrklappen z.B. in Kraftwerken, der chemischen Industrie oder bei der Wasseraufbereitung. Eben immer da, wo zuverlässige und sichere Lösungen im Vordergrund stehen.

Schwenkantrieb DFPD
Schwenkantrieb DFPD Flexibel im Einsatz

DFPD – der neue Maßstab bei den Schwenkantrieben. Ob als Einzelantrieb oder als Bestandteil eines komplett automatisierten Prozessventils von Festo: Das Drehmoment von 10 … 480 Nm, der Drehwinkel bis 180° und korrosionsresistente Ausführungen machen den einfach- oder doppeltwirkenden DFPD für Kugelhähnen, Absperr- oder Luftklappen in der Chemie-, Pharma-, Getränkeindustrie bis zu Lösungen in der Wasseraufbereitung geeignet.

Schwenkantriebe DFPB
Schwenkantriebe DFPB Achtung: Produkt nicht mehr bestellbar!
Schwenkantriebe DRQ
Schwenkantriebe DRQ Achtung: Produkte sind nicht mehr bestellbar!
PSI_117_2 Doppelkolben-Schwenkantrieb DRRD
PSI_117_2 Doppelkolben-Schwenkantrieb DRRD Kraftpaket!

Der neue Doppelkolben-Schwenkantrieb DRRD kombiniert höhere Belastbarkeit und Genauigkeit mit enormer Wirtschaftlichkeit. In mehreren Baugrößen stellt er die geforderten Drehmomente von 0,2 bis 112 Nm schon bei vergleichsweise kleineren Abmessungen und daher deutlich preisgünstiger zur Verfügung.

Sensorboxen SRBF für Schwenkantriebe
Sensorboxen SRBF für Schwenkantriebe
Sensorbox SRBC für Schwenkantriebe
Sensorbox SRBC für Schwenkantriebe Generalist mit Ex-Schutz

Die neue Sensorbox SRBC ist die zuverlässige und kostengünstige

Lösung, wenn es um die elektrische Stellungsrückmeldung und

optische Stellungsanzeige von automatisierten Prozessventilen

geht. Ideal für den Innen- und Außenbereich, auch bei aggressiven

oder korrosiven Umgebungen: die robuste Ausführung in IP67 und

NEMA 4/4X.

Schwenkantriebe DRD/DRE, Copar
Schwenkantriebe DRD/DRE, Copar Achtung: Produkte nicht mehr bestellbar!
Analoge Sensorboxen SRAP für Schwenkantriebe
Analoge Sensorboxen SRAP für Schwenkantriebe
Binäre Sensorboxen SRBP für Schwenkantriebe
Binäre Sensorboxen SRBP für Schwenkantriebe
Schwenkantriebe DRQD/DRQD-B, Doppelkolben
Schwenkantriebe DRQD/DRQD-B, Doppelkolben Achtung: Produkte nicht mehr bestellbar!
Elektropneumatischer Stellungsregler für Linear- und Schwenkantriebe CPPC
Elektropneumatischer Stellungsregler für Linear- und Schwenkantriebe CPPC
Animation Schwenkantrieb DFPB
Animation Schwenkantrieb DFPB
Produktvideo Doppelkolben-Schwenkantrieb DRRD 2013, DE, 1.36 min MP4
Produktvideo Schwenkantrieb DFPD für die Prozessautomation
Produktvideo Schwenkantrieb DFPD für die Prozessautomation 2016, 2:54, MP4

Pablo Ruiz, Produktmanager in der Prozessautomation, stellt den Schwenkantrieb DFPD vor – einen hoch modularen und produktiven All-Rounder!

Schwenkantrieb DFPB
Schwenkantrieb DFPB
Doppelkolben-Schwenkantrieb-DRQD/DRQD-B
Doppelkolben-Schwenkantrieb-DRQD/DRQD-B Das stärkere und schnellere, kleinere und größere Kraftpaket.
Ausschreibungstext - Pneumatischer Schwenkantrieb Typ DFPD
Ausschreibungstext - Pneumatischer Schwenkantrieb Typ DFPD
Ausschreibungstext - Pneumatischer Schwenkantrieb Typ DAPS
Ausschreibungstext - Pneumatischer Schwenkantrieb Typ DAPS
Biotechnologie im Griff - sicher, zuverlässig, transparent 2010; 1.43 Min.
Display PD7511, Produkte: Front-End-Display FED, Steuerung CECX und CPX/MPA, Schrittmotor EMMS-ST, Schwenkantrieb DFPB,
Schwenkflügelantrieb DRVS
Schwenkflügelantrieb DRVS Schwenken pur! Vorteile im Doppelpack!

Auf das Wesentliche konzentriert: Der preisattraktive Schwenkflügelantrieb

DRVS kann alles, was für einen Schwenkantrieb wichtig ist – beim Drehen ist er richtig stark und hoch innovativ. Die neue Sensorlösung SRBS ist im Handumdrehen montiert und stufenlos eingestellt. Das spart Zeit und Kosten.

Animation Schwenkantrieb DFPD
Animation Schwenkantrieb DFPD
Animation Handlingmodul HSW und HSP
Animation Handlingmodul HSW und HSP
Freigabeliste MAN Truck & Bus AG Werk Nürnberg
Freigabeliste MAN Truck & Bus AG Werk Nürnberg Bereich Produktion
BMW: Antriebsstrang
BMW: Antriebsstrang Freigabeliste Antriebsstrang Festo Komponenten

In Zusammenarbeit mit BMW wurde eine Freigabeliste für den Bereich Antriebsstrang erarbeitet.

Die Freigaben gelten für die Werke München, Dingolfing, Landshut, Regensburg, Berlin sowie Steyr (Österreich), Hams Hall (GB) und Shenyang (China).

BMW: Montage
BMW: Montage Freigabeliste Montage (TMO) Festo Komponenten

In Zusammenarbeit mit BMW wurde eine Freigabeliste für den Technologiebereich Montage erarbeitet.

Die Freigaben gelten für die Werke Munich, Dingolfing, Regensburg, Leipzig (Germany), Araquari (Brazil), Oxford (Great Britain),

Spartanburg (United States), Rosslyn (South Africa), Shenyang (China) und San Luis Potosi (Mexico).

Animation Schwenkflügelantrieb DRVS
Animation Schwenkflügelantrieb DRVS
Brose: Freigabeliste
Brose: Freigabeliste Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.

Die Freigabeliste enthält alle grundsätzlich freigegebenen Komponenten und Konfigurationen für die pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik.

Sonderfreigaben sind in Abstimmung mit dem Projektverantwortlichen von Brose in Ausnahmen möglich.

Geltungsbereich: weltweit für alle Standorte von Brose

Die Spezifikation wird angewendet bei allen Neubeschaffungen, Umbauten und Erweiterungen.

Sensorbox SRBG
Sensorbox SRBG Platzsparender Doppelsensor

Die neue Sensorbox SRBG ist die kompakte und kostengünstige Lösung, wenn es um die optische Stellungsanzeige und elektrische Stellungsrückmeldung von automatisierten oder manuell betätigten Prozessventilen geht. Sie können einfach direkt ohne weiteres Zubehör montiert werden und minimieren ideal den Platzbedarf.

30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.