14.05.2018

Optimiert für Schaltschrankeinbau

Optimiert für Schaltschrankeinbau

Automatisierungsplattform CPX-E und Ventilinsel VTUG von Festo im Paket
Der Trend geht zu immer kleineren Schaltschränken – Steuerungssysteme, Remote-I/Os und Ventilinseln von Festo leisten dazu ihren Beitrag.

Der Trend geht zu immer kleineren Schaltschränken – Steuerungssysteme, Remote-I/Os und Ventilinseln von Festo leisten dazu ihren Beitrag. Als Paketlösung dabei: das modulare  Steuerungssystem CPX-E und die universelle Ventilinsel VTUG.

 

Kompakter und preisattraktiver als andere Schaltschranklösungen – so präsentiert sich jetzt ein Paket, das aus dem modularen Automatisierungssystem CPX-E und der universellen Ventilinsel VTUG besteht.

 

Universell einsetzbar

Das modulare Steuerungssystem CPX-E ist ein Automatisierungssystem für die Fabrik- und Prozessautomation. Es besteht aus einzelnen Funktionsmodulen, die einen flexiblen modularen Aufbau ermöglichen: je nach Modulkombination als reines Remote-I/O-System mit Busmodul oder als Steuerungssystem mit Steuerungseinheit. Die CPX-E zeichnet sich durch eine schnelle Signalverarbeitung und höhere Packungsdichte aus.

 

Extra für den Schaltschrank platzsparend ausgelegt ist die universelle Ventilinsel VTUG. Mit der neuen Anschlussleistenvariante, Rückschlagventilen und Festdrosseln zeigt sich die Ventilinsel als Allrounder auch im Schaltschrank. Das Thema „einfache Installation“ ist selbsterklärend: der Einbau der Ventilinsel in eine Schaltschrankwand mit der neuen Anschlussleistenvariante macht das Verschlauchen innerhalb des Schaltschranks überflüssig. In der Variante Abgangsrichtung vorne sind die LED-Anzeige und die Schildträger sofort einsehbar und der Zugang zur Handhilfsbetätigung direkt möglich. Praktisch ist die Hot-Swap-Funktion: Mit ihr lassen sich einzelne Ventilscheiben im laufenden Betrieb schnell austauschen, ohne dass die Ventilinsel drucklos geschaltet werden muss, was einen Anlagenstillstand bedeuten kann.

Ansprechpartner:

Christopher Haug

+49(711)347-4032
+49(711)34754-4032

Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
Control cabinet solutions Mehr Flexibilität im Schaltschrank mit CPX-E und VTUG. (Foto: Festo AG & Co. KG)
Automation system CPX-E Das modulare CPX-E Automatisierungssystem (Foto: Festo AG & Co. KG)
Valve terminal VTUG plug-in Optimiert und platzsparend für den Schaltschrankeinbau: VTUG plug-in. (Foto: Festo AG & Co. KG)