18.11.2019

Kompaktes vielseitiges Kraftpaket

Kompaktes vielseitiges Kraftpaket

Mediengetrenntes Magnetventil VYKA von Festo
Das kompakte Kraftpaket dosiert kleine Mengen präzise bei einer Breite von nur 7 mm.

Als Dosierventil kontaktlos dispensieren oder als Steuerungsventil   für Continuous-Flow-Anwendungen – mit dem mediengetrennten Magnetventil VYKA von Festo ist beides möglich. Das kompakte Kraftpaket dosiert kleine Mengen präzise bei einer Breite von nur 7 mm.

 

Mit dem mediengetrennten Magnetventil VYKA von Festo lassen sich sowohl Flüssigkeiten exakt dispensieren als auch Flüssigkeitsströme in Kanalplatten, sogenannte Continuous-Flow-Anwendungen, steuern. Anwender setzen das Flüssigkeitsventil mit seiner hohen Leistungsdichte im Labor ein. Aber auch in der Parfüm- und Aromaindustrie oder beim Verpacken von Kontaktlinsen kommt es zum Einsatz.

 

Durch Verwendung der Hochleistungspolymere FKM und FFKM als Trennmembran eignet sich das Magnetventil VYKA auch für aggressive Medien. Das geringe interne Volumen ermöglicht die einfache Reinigung. In Kombination mit den FDA gelisteten Materialien ist das VYKA ideal für hochsensible Anwendungen. Die Stromregelung sorgt für hohe Reproduzierbarkeit des Schaltverhaltens. Die Haltestromabsenkung der ansteckbaren Elektronik verhindert die Erwärmung auch empfindlicher Medien.

 

www.festo.com/liquidhandling

Ansprechpartner:

Christopher Haug

+49(711)347-4032
+49(711)34754-4032

Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
Festo Pressebild VYKA Mit dem mediengetrennten Magnetventil VYKA lassen sich sowohl Flüssigkeiten exakt dispensieren als auch Flüssigkeitsströme in Kanalplatten steuern. (Foto: Festo AG & Co. KG)