12.02.2020

SupraModule: Modulare Lösung für die Laborautomation

SupraModule: Modulare Lösung für die Laborautomation

Neues SupraMotion-Konzept ermöglicht Applikationen mit drahtloser Ansteuerung
Supraleiter-Technologie können Objekte berührungslos bewegt und gehandhabt werden.

In Zukunftsfeldern wie Laborautomation oder Biotechnologie sind die Anforderungen an die Reinigung und Sauberkeit von Produktionsanlagen extrem hoch. Mit Supraleiter-Technologie können Objekte berührungslos bewegt und gehandhabt werden, was für solche Anwendungen ideal ist. Auf der Hannover Messe 2020 zeigt Festo dazu das Konzept SupraModule, das eine drahtlose Ansteuerung von Funktionen auf einem magnetischen, schwebenden Träger mit autarker Energieversorgung ermöglicht.

 

Medizintechnik, Laborautomation, Biotechnologie und Lebensmittelherstellung sind entscheidende Zukunftsfelder der Automatisierung, die für die nächsten Jahrzehnte große Wachstumspotenziale aufweisen. Ein kontaktloses, reibungsfreies Handling durch Wände und in jeder Raumlage, wie es die Supraleiter-Technologie ermöglicht, erlaubt in diesen Bereichen völlig neue Automatisierungslösungen – gerade in hochreinen Umgebungen. Reinheit und eine zuverlässige Reinigung sind hier die Grundvoraussetzungen für eine hygienisch sichere Produktion.

 

Berührungslose Produktion der Zukunft

Die Trennung von Produkt und Handhabung im Vakuum, im Reinraum, in Gasen oder Flüssigkeiten ermöglicht einen geschützten Transport für höchste Anforderungen. Ihre besonderen Eigenschaften eröffnen Supraleitern überall dort große Potenziale, wo eine berührungslose Lagerung oder Handhabung gefragt ist. Automatisierung kann damit auch in Bereiche vordringen, die bislang als nicht oder nur sehr schwer automatisierbar galten.

 

SupraModule - drahtlose Ansteuerung für variable Funktionen

Mit dem SupraModule lassen sich unterschiedliche Applikationen mit ein und demselben System schwebend ausführen und drahtlos ansteuern. Als Basis dient ein magnetischer Träger mit integrierter Steuerungselektronik und Stromversorgung. Dieser schwebt in einem Abstand von bis zu zehn Millimetern über einem Kryostaten mit Supraleitern. Je nach Bedarf können an dem Träger unterschiedliche Systeme angebracht werden, zum Beispiel ein kompakter Greifer oder ein Pipettierer für Laboranwendungen. So können mit dem SupraModule Anwendungen in abgeschlossenen Räumen durchgeführt werden, was gerade in der Laborautomation und Medizintechnik von Vorteil ist.

 

Was sind Supraleiter?

Supraleiter sind Materialien, die unterhalb einer bestimmten Temperatur das Feld eines Permanentmagneten in einem definierten Abstand speichern können. Mit diesem Effekt lassen sich Objekte berührungslos lagern und bewegen. Der Schwebespalt bleibt dabei selbst durch Wände hindurch stabil. Dank ihrer Rückstellkräfte nehmen die supraleitenden Magnetlagerkomponenten ihre gespeicherte Position sogar dann wieder selbstständig ein, wenn eine davon temporär entfernt wurde – ganz ohne externe Regelungstechnik.

Ansprechpartner:

Annette Ostertag

+49(711)347-53830
+49 (0) 711-34754-3618

Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
SupraModule 1 Mit dem SupraModule lassen sich unterschiedliche Applikationen mit ein und demselben System schwebend ausführen und drahtlos ansteuern. (Foto: Festo SE & Co. KG)