Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Aktuell

Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik SET, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik SET, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c 19.09.2019 Pneumatik SET, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sicheres Momentengleichgewicht (SET) und Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält eine mögliche Schaltung für 5/3-Wegeventile und Druckreglern.

1.10
19.09.2019
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik SB, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik SB, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c 19.09.2019 Pneumatik SB, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sicheres Blockieren (SB) und Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält mögliche Schaltung zusammen mit den Sicherheits-Teilfunktionen sichere Momentabschaltung (STO) und sicheres Momentengleichgewicht (SET).

1.10
19.09.2019
Ventil-Ansteuermodul VAEM
Ventil-Ansteuermodul VAEM 18.07.2019 Präzises Schalten von Magnetventilen

Mit dem Ventil-Ansteuermodul VAEM wird das präzise Schalten von Magnetventilen so einfach wie nie. Bis zu 8 Kanäle sind individuell parametrierbar. Eine zeitliche Auflösung von nur 0,2 ms und die Steuerung der Ventile über Strom – nicht Spannung – ermöglichen höchste Präzision z.B. für Dosieranwendungen. Die Haltestromabsenkung spart Energie und minimiert den Wärmeeintrag.

Top-Downloads

Änderung der Schaltfunktion bei Wegeventilen
Mit Wegeventilen wird in der Pneumatik der Weg der Druckluft gesteuert. Es wird damit z.B. festgelegt, ob ein doppeltwirkender Zylinder ein- oder ausfährt oder ob eine Druckluftleitung be- oder entlüftet wird.Bei vielen Wegeventilen kann durch ...
Ventile
Pneumatik ohne Ventile ist wie Autofahren ohne Motor – theoretisch zwar möglich, praktisch aber unvorstellbar.Die Aufgabe von Ventilen beschränkt sich im Regelfall darauf die Fließrichtung, bzw. die Luftmenge der Luft zu steuern. Ventile lassen ...
Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
RSS abonnieren