Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die Norm EN ISO 13 849-1 in der Pneumatik und der Elektropneumatik
Titel:
Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die Norm EN ISO 13 849-1 in der Pneumatik und der Elektropneumatik
Beschreibung:

Seit Ende 2009 ist die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (MRL) gültig und auch die DIN EN 954-1 (sicherheitsgerichteter Teil einer Steuerung) wurde durch die EN ISO 13 849-1 abgelöst. Die Bedeutung und Auswirkungen auf die verschiedenen Abteilungen beim Hersteller der Maschine und ebenso beim Betreiber sind häufig noch unklar. Die MRL ist nicht nur für den Konstrukteur wichtig, sondern auch für den Vertriebsmitarbeiter des Maschinenherstellers und für den Einkäufer des Maschinenbetreibers. Nach Inverkehrbringen fällt die Maschine unter die Betriebssicherheitsverordnung und damit in die Verantwortung des Betreibers. Welche Bedeutung haben nun Veränderungen an der Maschine und was ist eine wesentliche Veränderung?

Dokumententyp:
Training
Titel Version

Zum Öffnen der Seminarbeschreibung und zur Anmeldung bitte klicken

Für eine Auflistung anderer Seminare der gleichen Kategorie bitte klicken  

Zum Öffnen unseres Seminarkataloges bitte klicken

Für Informationen zu unserem Seminar- und Beratungsangebot bitte klicken

Zum Öffnen des globalen Seminarangebotes von Festo bitte klicken