Proportional-Druckregelventil VPPM IO-Link
Titel:
Proportional-Druckregelventil VPPM IO-Link
Untertitel:
Dezentrale Sicherheit!
Beschreibung:

VPPM ist das erst Proportionalventil mit IO-Link- und I-Port Anschlusstechnologie. Herausragend: die einfache Parametrierung und die stabile Datenübertragung. Durch die schnelle COM3-Datenrate mit 230 kB/s und Zykluszeiten von 0,4 ms kann man auch komplexe Datenpakete schnell und sicher übertragen.

Dokumententyp:
Kurze Produktinformation
Titel Version
Proportional-Druckregelventil VPPM IO-Link
Proportional-Druckregelventil VPPM IO-Link
Proportional pressure regulator VPPM IO-Link
Proportional pressure regulator VPPM IO-Link
Regulador de presión proporcional VPPM IO-Link
Regulador de presión proporcional VPPM IO-Link