Kugelhähne VZBE, VZBF und VZBD aus Edelstahl
Titel:
Kugelhähne VZBE, VZBF und VZBD aus Edelstahl
Untertitel:
Für alle Fälle!
Beschreibung:

Edelstahlkugelhähne sind überall dort im Einsatz, wo verschiedene Medien gesteuert werden müssen – sowohl in der Prozessautomation als auch in der Fabrikautomatisierung. Mit VZBE, VZBF und VZBD komplettiert Festo das Portfolio an Kugelhähnen so, dass Sie für eine Vielzahl von Anwendungen den passenden Kugelhahn finden.

 

Dokumententyp:
Kurze Produktinformation
Titel Version

Für alle Fälle!

Edelstahlkugelhähne sind überall dort im Einsatz, wo verschiedene Medien gesteuert werden müssen – sowohl in der Prozessautomation als auch in der Fabrikautomatisierung. Mit VZBE, VZBF und VZBD komplettiert Festo das Portfolio an Kugelhähnen so, dass Sie für eine Vielzahl von Anwendungen den passenden Kugelhahn finden.

 

For every application!

 

 

Stainless steel ball valves are used wherever different media need to be controlled – in process automation as well as factory automation. With VZBE, VZBF and VZBD, Festo has rounded off the ball valve portfolio to help you find the right ball valve for a wide range of applications.

 

 ¡Para todas las aplicaciones!

 

Las válvulas de bola de acero inoxidable pueden emplearse en todas aquellas aplicaciones en las que se desee controlar diferentes fluidos, tanto en la automatización de procesos como en la de fabricación. Con VZBE, VZBF y VZBD, Festo completa su gama de válvulas de bola, de manera que sea posible encontrar la válvula de bola adecuada para una gran diversidad de aplicaciones.