15 Jahre ohne Ausfälle
Titel:
15 Jahre ohne Ausfälle
Untertitel:
Bewährte Magnetventiltechnik von Festo für SIL-Anwendungen
Beschreibung:

Mit seinen Produkten trägt die Bayer Division Crop Science seit vielen Jahren und in mehr als 120 Ländern der Erde zur Sicherung von Erträgen und Steigerung von Ernten bei und hilft damit, die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichenden und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu gewährleisten.

 

Der Forschungs- und Entwicklungsprozess eines neuen Pflanzenschutzmittels dauert in der Regel zwischen 10 und 15 Jahre. Um schneller und individueller produzieren zu können, errichtete Bayer bereits 2002 eine neue Vielzweck-Anlage mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Dokumententyp:
Anwendungsbeschreibung
Titel Version
15 anos sem falhas
15 anos sem falhas