PSI 929.20 Filterregelventil aus Edelstahl PCRP
Titel:
PSI 929.20 Filterregelventil aus Edelstahl PCRP
Untertitel:
Für rauhe Umgebungen
Beschreibung:

Ob korrosive Atmosphäre oder extreme Temperaturen von -60 °C bis +80 °C – das extrem robuste Filterregelventil PCRP glänzt in den härtesten Umgebungen mit hohen Durchflüssen und zuverlässiger Druckregelung. Für hohe Korrosionsbeständigkeit bestehen Gehäuse und Innenleben komplett aus hochwertigem Edelstahl. Die Baureihe PCRP gibt es in den Größen ¼" und ½" in G- oder NPT-Ausführung.

Dokumententyp:
Kurze Produktinformation PSI 929.20
Titel Version
PSI 929.20 Filterregelventil aus Edelstahl PCRP
PSI 929.20 Filterregelventil aus Edelstahl PCRP
PSI 929.20 Stainless steel filter regulator PCRP
PSI 929.20 Stainless steel filter regulator PCRP
PSI 929.20 Unidad de filtro y regulador de acero inoxidable PCRP
PSI 929.20 Unidad de filtro y regulador de acero inoxidable PCRP