Titel:
Pulsventil VSVA
Untertitel:
Bis zu 80% Energie sparen
Beschreibung:

Einbauen und sparen:

Beim Reinigen von Spänen oder Stäuben, beim Trocknen und Transportieren von Teilen: Das 2x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA mit Pulsfunktion hilft Ihnen dabei – und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch. Während der Pausenzeit sparen Sie Druckluft. Bei der Funktion als Blasluft-Ventil ist der Blasimpuls stärker als bei kontinuierlichem Luftstrom. Das rechnet sich in kürzester Zeit.

Dokumententyp:
Kurze Produktinformation
Titel Version
Pulsventil VSVA
Pulse valve VSVA
Válvula de pulso VSVA