Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Haltebremsen DACS
Haltebremsen DACS
Animation Stopperzylinder DFST
Animation Standard NAMUR-Ventil VSNC
Animation Standard NAMUR-Ventil VSNC

Lernen Sie die  neue Generation NAMUR kennen: Das Standard NAMUR-Ventil VSNC ist weltweit nach den gängigen Ex-Standards zertifiziert und in vielen Branchen und industriellen Anwendungen einsetzbar.

Animation Schrägsitzventil VZXA für die Prozessautomation
Animation Schrägsitzventil VZXA für die Prozessautomation

Überzeugen Sie sich von maximaler Flexibilität und minimalem Aufwand bei der Gestaltung  Ihrer Anwendung: VZXA passt sich durch seine Varianten ganz  einfach an die jeweilige Aufgabe an.

Animation Quetschventil VZQA für die Prozessautomation
Animation Quetschventil VZQA für die Prozessautomation

Normally Open oder Normally Closed? Sie haben die Wahl! Das kompakte Quetschventil VZQA ist modular konfigurierbar und durch den vollen Durchgang besonders einfach zu reinigen. Freie Fahrt für flüssige und feste Medien!

Animation Schwenkantrieb DFPD für die Prozessautomation
Animation Schwenkantrieb DFPD für die Prozessautomation 2016, 2:54, MP4

Lernen Sie die technischen Features des Schwenkantriebs DFPD in dieser Animation kennen: Mit beidseitig einstellbarer Endlageneinstellung ± 5°, einem Drehwinkel bis 180° und korrosionsresistenten oder hartanodisierten Ausführungen ist der einfach- oder doppeltwirkende DFPD für die Automatisierung von Kugelhähnen, Absperr- oder Luftklappen in der Chemie-, Pharma-, und Getränkeindustrie sowie für die Lösungen in der Wasseraufbereitung geeignet.

Animation: Linearantrieb DFPI für die Prozessautomation
Animation: Linearantrieb DFPI für die Prozessautomation

ISO 15552, hoher IP- und Korrosionsschutz, integriertes Wegmesssystem oder vollständig integrierter Stellungsregler, Schwenkbewegungen möglich durch optimierte Kolbenstangenführung: Der robuste, zuverlässige Linearantrieb DFPI ist optimal geeignet für die Regelung von Klappen, Schiebern, Quetschventilen, Dart-Ventilen und vielem mehr.

Spindel- und Zahnriemenachsen ELGC und Mini-Schlitten EGSC
Spindel- und Zahnriemenachsen ELGC und Mini-Schlitten EGSC 2017, 1:27 min, mp4

Bei Montageanlagen bei denen es auf kompakteste Abmessungen ankommt glänzen die Achsen als Handling System mit bester Raumeffizienz. Das optimale Verhältnis von Einbau- zu Arbeitsraum wird durch die optimierten und Kostengünstigen Linearachsen ELGC und Mini-Schlitten EGSC gewährleistet.

Vakuumsaugdüse OVEM/OVEL
Vakuumsaugdüse OVEM/OVEL 2017, 2:28 min, mp4

OVEM ist eine kompakte Einheit mit verschiedensten, individuell wählbaren Funktionen. Fünf Leistungs¬klassen und der neue Kommunikationsstandard IO-Link machen sie für jede Applikation zur optimalen Lösung.

Proportional-Druckregelventile VEAA/VEAB
Proportional-Druckregelventile VEAA/VEAB 2017, 1:45 min, mp4

Bei Durchflüssen bis 20 l/min regeln die Ventile hochpräzise – mit geringer Hysterese, hoher Wiederholgenauigkeit und geringem Energiebedarf. Das proportionale Verhalten des Piezobiegers mit direkter Betätigung sorgt für ein stabiles und zuverlässiges Regelverhalten – und für stufenlosen Druckanstieg.

Schlauch-Verschraubungs-Kombination PUN-H/QS
Schlauch-Verschraubungs-Kombination PUN-H/QS 2017, 1:19 min, mp4

Die Kombination für viele Anwendungen: Schlauch PUN-H und Steckverschraubung QS. Für den optimalen, dauerhaft störungsfreien Betrieb Ihrer Anlagen zusammengestellt.

Animation Zahnriemenachse ELGA-TB
Animation Zahnriemenachse ELGA-TB
Animation Druckbooster DPA
Animation Druckbooster DPA
Animation: Kleinbauendes Handlingsystem YXMx
Animation: Kleinbauendes Handlingsystem YXMx
Vorstellung des Schrägsitzventils VZXA für die Prozessautomation
Vorstellung des Schrägsitzventils VZXA für die Prozessautomation

Freddy Fellner, Produktmanager in der Prozessautomation, stellt das Schrägsitzventil VZXA und seine Stärken vor: hoch modular, robust und durchflussstark.

Animation Flächenportal EXCM
Animation Servopressen Bausatz YJKP
Animation Servopressen Bausatz YJKP
Animation Busknoten CTEU
Animation Busknoten CTEU
Animation Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M
Animation VTUG plug-in
Animation VTUG plug-in
Animation Magnetventil VUVG
Animation Elektrozylinder ESBF
Animation Elektrozylinder ESBF
Animation Zahnriemen- und Spindelachsen EGC
Animation Zahnriemen- und Spindelachsen EGC
Animation Kolbenschwenkantrieb DRRD
Animation Kolbenschwenkantrieb DRRD
Animation Rundschalttische DHTG
Animation Rundschalttische DHTG
Animation Schwenkflügelantrieb DRVS
Animation Schwenkflügelantrieb DRVS
Animation Führungszylinder DFM/DFM-B
Animation Führungszylinder DFM/DFM-B
Animation: Multi-Carrier-System
Animation: Multi-Carrier-System
Animation Proportional-Durchfluss-Regelventil VPCF
Animation Proportional-Durchfluss-Regelventil VPCF
Animation Nährungsschalter SME-8M
Animation Nährungsschalter SME-8M
30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren