Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Aktuell

Das Dock denkt mit
Das Dock denkt mit 23.05.2019 Dezentrale Steuerung im Schüttgut-Handling

Die Welt des Schüttgut-Handlings scheint auf den ersten Blick einfach: Bewegen, befüllen, beliefern. Doch die Kunst im Umgang mit einer Vielzahl verschiedener Stoffe liegt im Detail, wie etwa dem An- und Abdocken von Gebinden an Wiegestationen. Dabei kann es zu Kreuzkontaminationen und der Freisetzung von Stäuben kommen. Das AZO CleanDock verhindert dies. Seine jüngste Generation kann noch mehr: sie denkt mit. Direkt am Dock angebracht, sorgt die integrierte Steuerung CEC des modularen

elektrischen Terminals CPX von Festo für zusätzliche Prozesssicherheit und verkürzte Inbetriebnahmezeiten.

A Practical Energy Efficiency Solution for Life Science Utilizing Industry 4.0
A Practical Energy Efficiency Solution for Life Science Utilizing Industry 4.0 18.04.2019

“Internet of Things” (IoT) and “Industry 4.0” (I4.0) are buzzwords in the process manufacturing and automation world, with far-reaching benefits understood by most at a high level. But, what relevant and practical data and understanding can I4.0 bring your company in everyday operations, such as monitoring compressed air consumption, process optimization, enabling energy efficiencies, and providing preventative diagnostics?

Mehr Produktivität für Ihre Reifenfertigung
Mehr Produktivität für Ihre Reifenfertigung 05.02.2019 Holen Sie das Maximum aus Ihren Anlagen heraus.

In Ihrer Reifenfertigung zählt jede Sekunde und jedes Kilowatt. Entdecken Sie, wie Sie mit Lösungen von Festo in allen Bereichen schneller und effizienter werden – auch durch cleveres Retrofit.

Top-Downloads

A Practical Energy Efficiency Solution for Life Science Utilizing Industry 4.0
A Practical Energy Efficiency Solution for Life Science Utilizing Industry 4.0

“Internet of Things” (IoT) and “Industry 4.0” (I4.0) are buzzwords in the process manufacturing and automation world, with far-reaching benefits understood by most at a high level. But, what relevant and practical data and understanding can I4.0 bring your company in everyday operations, such as monitoring compressed air consumption, process optimization, enabling energy efficiencies, and providing preventative diagnostics?

Impulsventile der Festo AG & Co. KG für sicherheitsbezogene Anwendungen
Impulsventile der Festo AG & Co. KG für sicherheitsbezogene Anwendungen Technischer Report - TR-300004

Kurzfassung:
In den Technischen Reports 2 und 3 [1-2] und der DGUV-Information FB HM-076 [3] wurde bereits dargestellt, unter welchen Bedingungen bistabile Ventile, d.h. sogenannte Impulsventile, in sicherheitsbezogenen Anwendungen eingesetzt werden können. Mit dem vorliegenden Report wird ein Bezug zu dem bestehenden Produktportfolio der Festo AG & Co. KG hergestellt. Unter Beachtung der bisherigen Technischen Reportreihe und den jeweiligen technischen Dokumentationen der einzelnen Komponenten, kann die Eignung der aufgelisteten Impulsventile in sicherheitsbezogenen Anwendungen bestätigt werden.

Impulsventile in sicherheitsbezogenen Anwendungen. Ein Beispiel.
Impulsventile in sicherheitsbezogenen Anwendungen. Ein Beispiel. Technischer Report TR-300003

Kurzfassung:

Aufgrund ihres bistabilen Verhaltens stellen Impulsventile in bestimmten Anwendungen den Anwender vor scheinbar schwer zu lösende Aufgaben. Im vorliegenden Anwendungsbeispiel soll gezeigt werden, wie unter Berücksichtigung der verschiedenen Betriebszustände und Betriebszustandsübergänge systematisch eine Lösung erarbeitet werden kann. Als ein sinnvoller Ansatz zur Lösungsfindung erscheint der Weg über die Betrachtung der unterschiedlichen Gefährdungen bei den unterschiedlichen Betriebszuständen der Maschine. Diese erfordern zeitlich aufeinanderfolgende, unterschiedliche Reaktionen der Sicherheitsschaltung zur Umsetzung der erforderlichen Schutzmaßnahmen.

RSS abonnieren