Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Produktkatalog Prozessautomation
Produktkatalog Prozessautomation
Industrielle Bildverarbeitung mit Vision Sensoren, Smart Camera und Checkbox
Industrielle Bildverarbeitung mit Vision Sensoren, Smart Camera und Checkbox Ihre Produktivität im Blick: mit industrieller Bildverarbeitung von Festo

Machine Vision Systeme von Festo sind entscheidend daran beteiligt, dass Input und Output stimmen. Sie überwachen den Prozess und stabilisieren ihn: ob beim Code-Lesen oder der Lageerkennung für Handlingsaufgaben. In manchen Fällen steuern Sie sogar den Prozess selbst. Und Sie prüfen die Qualität vom Wareneingang bis zum fertigen Produkt.

Das macht Ihre Arbeit einfacher. Ihre Maschine und Anlagen werden produktiver und flexibler. Und Ihr Materialeinsatz ist noch effektiver.

 

Erfahren Sie mehr...

Edelstahlverschraubung NPQR
Edelstahlverschraubung NPQR Food-Safety im Blick!
Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität
Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität Durchflussstark!

VTSA – ideal für maximale pneumatische und elektrische Funktionsintegration. Weltweit einzigartig: der Mix von 5 Ventilgrößen auf einer Ventilinsel – bis Größe 2 sogar ohne Adapterplatten! 100 % ISO 15407-2 und ISO 5599-2 – aber höchst integrativ.Auch einsetzbar als komplette Installationslösung für größere Maschinenkonzepte. Oder als durchfl ussoptimierte VTSA-F.

 

Ventil- und Ventilinselreihe VG
Ventil- und Ventilinselreihe VG

Kleinbauend, kompakt, durchflussstark – vom Einzelventil bis zur feldbusfähigen Ventilinsel. Ideal für alle preissensiblen Anwendungen.

White Paper - Food Safety
White Paper - Food Safety Hygienegerechte Automatisierungstechnik in der Lebensmittelproduktion

Der Schutz der Verbraucher und der Marke des Herstellers stehen im Fokus einer hygienegerechten und effizienten Automatisierung in der Nahrungsmittelproduktion. Eine hohe Produktivität und auch ein perfekter Lebensmittelgenuss sind die Ziele.

Absperrklappen VZAV
Absperrklappen VZAV Produktübersicht und technische Daten
OEE - Anlageneffektivität erhöhen
OEE - Anlageneffektivität erhöhen Overall Equipment Effectiveness

Das Maß für die Wertschöpfung einer Anlage ist die Gesamtanlageneffektivität OEE (Overall Equipment Effectiveness). Diese wird von drei Faktoren bestimmt: Verfügbarkeit – Leistung – Qualität

Die Betrachtung der Gesamtanlageneffektivität liefert eindeutige Hinweise, ob Sie Ihre Produktivität maximieren und damit den Betrieb der Anlage noch wirtschaftlicher gestalten können.

Product flyer for food and beverage industry
Product flyer for food and beverage industry Two Pager

Automation components for use in the food and beverage industry

Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
MCS - Multi Carrier System
MCS - Multi Carrier System Maximale Flexibilität in der Maschine

Das innovative Multi-Carrier-System MCS ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Siemens und Festo. Das modular aufgebaute Transportsystem können Sie passgenau in die vorhandene Intralogistik einbinden – und damit klassische Transportlösungen gezielt ergänzen und teilweise ersetzen.

Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX.
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX. Automatisierungsplattform!

Ideal als Automatisierungsplattform, Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte und firmenspezifischen Standards an!

Animation: Multi-Carrier-System
Animation: Multi-Carrier-System
Food Safety und Effizienz ...
Food Safety und Effizienz ...

... sind zentrale Anforderungen für Sie. Unser cleverer Lösungsmix bietet Ihnen die idealen Zutaten für Produktionsanlagen, mit denen sich die besten Lebensmittel wirtschaftlich herstellen lassen.

Schrägsitzventil VZXA
Schrägsitzventil VZXA Flexibel im Einsatz!

Maximale Flexibilität – minimaler Aufwand bei der Gestaltung Ihrer Anwendung: VZXA passt sich durch seine Varianten ganz einfach an die jeweilige Aufgabe an. Die sorgfältig durchdachte Produktarchitektur im pflegeleichten Clean Design ermöglicht es Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Das modulare Produktkonzept unterstützt Sie bei Modifikationen sowie bei der Wartung der Anlagen – ohne Ausbau des gesamten Ventils!

 

Zahnriemen- und Spindelachsen ELGA
Zahnriemen- und Spindelachsen ELGA

ELGA – immer dann ideal, wenn Sie eine geschützte Führung benötigen.

Die komplette Familie von Linearachsen mit innenliegender

Führung glänzt in zahlreichen Varianten mit Zahnriemen oder Spindelantrieb durch Dynamik, Geschwindigkeit und Kraft – und ist

durch die unterschiedlichen Führungen für ein sehr breites Einsatzspektrum geeignet. Die ELGA gibt es als Einzelachse und als Komplettlösung in Standard-Handlingsystemen.

Clean Design Normzylinder DSBF
Clean Design Normzylinder DSBF Clever gedämpft!

Glatte Oberflächen und große Radien: Der DSBF mit Abmessungen nach ISO 15552 bietet erhöhten Korrosionsschutz und ist vielfältig einsetzbar. NSF-H1 Befettung und FDA-konformes Material der Dichtung sind in der Grundausführung inklusive. Optional: Trockenlaufdichtung und selbsteinstellende Dämpfung PPS.

Polytetraflourethylen Schlauch PTFEN
Polytetraflourethylen Schlauch PTFEN
Tänzersteuerung
Tänzersteuerung Kurzes Anwendungsbeispiel

Beispielanwendung

Streckblasen von PET-Flaschen
Streckblasen von PET-Flaschen Kurzes Anwendungsbeispiel

Beispielanwendung

Dezentrale Installationskonzepte
Dezentrale Installationskonzepte Kurzes Anwendungsbeispiel

Beispielanwendung

Hybrid-Rotations-Linearmodul DSL-16 -…- SA
Hybrid-Rotations-Linearmodul DSL-16 -…- SA

Für anspruchsvolle Dreh-Hubprozesse auf engstem Raum:

das universell einsetzbare DSL-16-…-SA.

Hohe Funktionalität, kompaktes Design und extrem flexible Handhabbarkeit:

Die Kombination aus pneumatischer Hub- und Greifbewegung

und präzise einstell- und überwachbarer elektrischer

Drehbewegung macht Laborprozesse sicher und reproduzierbar.

 

D-FB1601 Lebensmittelproduktion
D-FB1601 Lebensmittelproduktion
World of Automation
World of Automation Kompetenz von der Komponente bis zur Steuerung

Diese mehrteilige statische Systemdarstellung zeigt umfassend,

• wie sich Produkte von Festo an die diversen Feldbus- und Ethernetprotokolle dieser Welt anschließen und integrieren lassen

• wie die Hierarchien der Kommunikation zueinander in Beziehung stehen

• und welche Vernetzungs- und Installationskonzepte Festo unterstützt: für Fluid- und Motion Control für Fabrik- und Prozessautomatisierung (FA/PA)

White Paper Food Safety: Lebensmittelqualität durch hohe Druckluftqualität
White Paper Food Safety: Lebensmittelqualität durch hohe Druckluftqualität

Immer dann, wenn Druckluft in Kontakt mit Lebensmitteln kommt, ist Sorgfalt gefordert. Denn Druckluft ist nicht von Natur aus rein. Im Gegenteil: In Form von Stäuben treten Feststoffe und Partikel in unterschiedlichen Konzentrationen überall auf. Wasser, in Form von natürlicher Luftfeuchtigkeit, wird beim Abkühlen der Druckluft in größeren Mengen frei. Eine applikationsgerechte Druckluftqualität verleiht deshalb höchstmögliche Sicherheit für Lebensmittel, Konsument und Produzent.

 

Dieses White Paper enthält Informationen über:

- Druckluftaufbereitung und Druckluftqualitätsklassen

- Filterkaskaden für typische Anwendungsfälle

 

Applikationen bei Valensina Video, 2014, 2.25 min , DE MP4 HD
Quick Order Sheet: Perfekte Druckluftaufbereitung
Quick Order Sheet: Perfekte Druckluftaufbereitung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Vorkonfigurierte Wartungsgeräte-Kombinationen der MS-Reihe für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Multi-Carrier-System
Multi-Carrier-System Innovative Systemlösung zur Flexibilisierung von Produktionsprozessen

Das neue Multi-Carrier-System macht Ihre Produktionsprozesse

wesentlich flexibler. Das konfigurierbare Transportsystem lässt sich frei und exakt synchron zum Prozess in die vorhandene Intralogistik einbinden.

Es ergänzt klassische Transportlösungen – genau da, wo es der Prozess erfordert. Die anderen Transportstrecken bleiben unverändert.

Das integrierte Steuerungskonzept erlaubt die Steuerung der Transportbewegungen und Motion Control-Funktionalität und die Koordination weiterer Maschinenmodule. So entsteht maximale Flexibilität

in der Maschine!

Mediengeschützt — für Lebensmittel- und Verpackungsindustrie
Mediengeschützt — für Lebensmittel- und Verpackungsindustrie

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Medienschutz durch Edelstahlplatte und Flachdichtung
    Komplett einbaufertig montiert und geprüft
    Keine Verschlauchung der Arbeitsabgänge im Schaltschrank
Clean Design Ventilinsel MPA-C
Clean Design Ventilinsel MPA-C Clean Design

MPA-C ist Clean Design in Perfektion. Sehr reinigungsfreundlich, höchste korrosionsbeständig, äußerst robust – und extrem funktional: Mehr Ventilfunktionen, modulare Einzelanschlussplatten für maximal 32 Ventile oder Ventilspulen, FDA-konforme Materialien, Schutzart IP69K, Feldbus/Ethernet über CTEU – da bleiben keine Wünsche offen!

30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren