Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Das Dock denkt mit
Das Dock denkt mit Dezentrale Steuerung im Schüttgut-Handling

Die Welt des Schüttgut-Handlings scheint auf den ersten Blick einfach: Bewegen, befüllen, beliefern. Doch die Kunst im Umgang mit einer Vielzahl verschiedener Stoffe liegt im Detail, wie etwa dem An- und Abdocken von Gebinden an Wiegestationen. Dabei kann es zu Kreuzkontaminationen und der Freisetzung von Stäuben kommen. Das AZO CleanDock verhindert dies. Seine jüngste Generation kann noch mehr: sie denkt mit. Direkt am Dock angebracht, sorgt die integrierte Steuerung CEC des modularen

elektrischen Terminals CPX von Festo für zusätzliche Prozesssicherheit und verkürzte Inbetriebnahmezeiten.

A Practical Energy Efficiency Solution for Life Science Utilizing Industry 4.0
A Practical Energy Efficiency Solution for Life Science Utilizing Industry 4.0

“Internet of Things” (IoT) and “Industry 4.0” (I4.0) are buzzwords in the process manufacturing and automation world, with far-reaching benefits understood by most at a high level. But, what relevant and practical data and understanding can I4.0 bring your company in everyday operations, such as monitoring compressed air consumption, process optimization, enabling energy efficiencies, and providing preventative diagnostics?

Öl & Gas, Petrochemie und Chemie
Öl & Gas, Petrochemie und Chemie Automatisierungslösungen für die chemische Industrie

Festo ist Ihr Partner für umfassende und ganzheitliche Automatisierungslösungen für die chemische Industrie. Erfahren Sie in dieser Broschüre, mit welchen Produkten und Lösungen, wir Sie in welchen Bereichen der Chemie unterstützen.

PSI 929.20 Filterregelventil aus Edelstahl PCRP
PSI 929.20 Filterregelventil aus Edelstahl PCRP Für rauhe Umgebungen

Ob korrosive Atmosphäre oder extreme Temperaturen von -60 °C bis +80 °C – das extrem robuste Filterregelventil PCRP glänzt in den härtesten Umgebungen mit hohen Durchflüssen und zuverlässiger Druckregelung. Für hohe Korrosionsbeständigkeit bestehen Gehäuse und Innenleben komplett aus hochwertigem Edelstahl. Die Baureihe PCRP gibt es in den Größen ¼" und ½" in G- oder NPT-Ausführung.

PSI 929.18 Filterregelventil LFR-…-EX4
PSI 929.18 Filterregelventil LFR-…-EX4 Durchflussstark!

Hart im Nehmen, robust und leistungsfähig: LFR-…-EX4 ist ideal für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen wie z.B. in der Chemischen Industrie. Das neue,Filterregelventil gibt es zunächst in den Größen ¼" und ½" in G und NPT – als Einzelkomponente oder in Kombination mit Prozessventileinheiten.

 

Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG
Integrierte Schaltschranklösungen mit CPX-E und VTUG Clever kombiniert!

Eine ideale Kombination, die deutlich kompakter als bisher ist: der Schaltschrankaufbau mit dem Automatisierungssystem CPX-E und der  Ventilinsel VTUG. Die Komplettlösung ist mit geringem Aufwand für die Schlauchverlegung einfach zu installieren.

 

Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität
Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität Durchflussstark!

VTSA – ideal für maximale pneumatische und elektrische Funktionsintegration. Weltweit einzigartig: der Mix von 5 Ventilgrößen auf einer Ventilinsel – bis Größe 2 sogar ohne Adapterplatten! 100 % ISO 15407-2 und ISO 5599-2 – aber höchst integrativ.Auch einsetzbar als komplette Installationslösung für größere Maschinenkonzepte. Oder als durchfl ussoptimierte VTSA-F.

 

Linearantrieb DFPI-NB3
Linearantrieb DFPI-NB3 Integriert, robust, flexibel!

ISO 15552, wahlweise integrierter Stellungsregler oder integriertes Wegmesssystem, Schwenkbewegungen durch optimierte Kolbenstangenführung möglich: Der neue Linearantrieb DFPI ist damit für ein weites Einsatzspektrum gerüstet.

 

Explosionsschutz leicht erklaert
Explosionsschutz leicht erklaert Sicher automatisieren mit Ex-geschützten Produkten und Lösungen von Festo
Absperrklappen VZAV
Absperrklappen VZAV Produktübersicht und technische Daten
Product flyer Process Industry
Product flyer Process Industry Two pager

Automation for the requirements

in the process industry

Produktübersicht für die Prozessautomation
Produktübersicht für die Prozessautomation
Success Story "Der weite Weg des Wassers"
Success Story "Der weite Weg des Wassers" Automatisierung in einem der modernsten Wasserwerke Europas
Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Poster: Ihr Partner für Prozessautomation
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX.
Höchste Produktivität für Sie: Terminal CPX. Automatisierungsplattform!

Ideal als Automatisierungsplattform, Ventilinsel-Partner – oder als Remote I/O: elektrisch, offen und direkt. CPX – die optimale Plattform für die elektrische Peripherie. Mit CPX binden Sie pneumatische und elektrische Steuerketten einfach, schnell, flexibel und nahtlos an alle Automatisierungskonzepte und firmenspezifischen Standards an!

Quick Order Sheet VOFC-VOFD DE
Quick Order Sheet VOFC-VOFD DE Äußerst robust und korrosionsbeständig: Magnetventile VOFC/VOFD und Magnetspulen VACC

Erste Wahl als Steuerventil:
Für höchste Ansprüche geschaffen – auch in extremen Umgebungen.
Bescheinigungen, Gutachten, Referenzen zeigen es: Die Magnetventile
taugen für höchste Ansprüche in puncto Betriebssicherheit, Verfügbarkeit
und flexiblem Einsatz. Bei Freiluft und in erschwerten Umgebungsbedingungen.
Mit Ex e mb, Ex ia, Ex db und Ex d werden die weltweit präferierten
Zündschutzarten angeboten.

Absperrklappen VZAF
Absperrklappen VZAF Produktübersicht und technische Daten
Stellungsregler CMSX für Linear- und Schwenkantriebe
Stellungsregler CMSX für Linear- und Schwenkantriebe Stellungen sicher regeln!

 

 

So kostengünstig wie zuverlässig: Der Stellungsregler CMSX für einfach- und doppeltwirkende Linear- und Schwenkantriebe in nochmals optimierter Version! Er spielt im nicht-explosionsgefährdeten Bereich seine ganze Klasse aus. Seine Extras: ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, energieeffizienter Betrieb, hohe Prozesssicherheit durch analoge oder digitale Rückmeldesignale und definierbare Sicherheitsstellungen.

Schrägsitzventil VZXA
Schrägsitzventil VZXA Flexibel im Einsatz!

Maximale Flexibilität – minimaler Aufwand bei der Gestaltung Ihrer Anwendung: VZXA passt sich durch seine Varianten ganz einfach an die jeweilige Aufgabe an. Die sorgfältig durchdachte Produktarchitektur im pflegeleichten Clean Design ermöglicht es Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Das modulare Produktkonzept unterstützt Sie bei Modifikationen sowie bei der Wartung der Anlagen – ohne Ausbau des gesamten Ventils!

 

White Paper - Ansteuerung von Prozessarmaturen unter Berücksichtigung der funktionalen Sicherheit (SIL)
White Paper - Ansteuerung von Prozessarmaturen unter Berücksichtigung der funktionalen Sicherheit (SIL)

Seit dem Inkrafttreten der IEC 61508 ist das Thema "Funktionale Sicherheit" in der Prozessindustrie sehr stark in den Vordergrund getreten. Oftmals wird nur der Ausdruck SIL verwendet. Aber was genau ist eigentlich SIL und welche Lösungsansätze gibt es für die Ansteuerung von Prozessarmaturen?

Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie
Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie SIL - Safety Integrity Level

Sicherheitseinrichtungen in prozesstechnischen Anlagen sollen die Gefahren, die von der Anlage für Menschen, Umwelt und Sachwerte ausgehen, auf ein möglichst geringes, akzeptables Maß reduzieren. Je nach Gefahrenpotential wird die Anlage in ein Safety-Integrity-Level (von SIL1 bis SIL4) eingestuft. SIL1 bedeutet hierbei das geringste Risiko und SIL4 das höchste anzunehmende Risiko mit katastrophalen

Auswirkungen.

Prozessautomation - Welt der Linearantriebe
Prozessautomation - Welt der Linearantriebe Übersicht aller Linearantriebe, Stellungsregler und passendem Zubehör für die Prozessautomation
15 Jahre ohne Ausfälle
15 Jahre ohne Ausfälle Bewährte Magnetventiltechnik von Festo für SIL-Anwendungen

Mit seinen Produkten trägt die Bayer Division Crop Science seit vielen Jahren und in mehr als 120 Ländern der Erde zur Sicherung von Erträgen und Steigerung von Ernten bei und hilft damit, die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichenden und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu gewährleisten.

 

Der Forschungs- und Entwicklungsprozess eines neuen Pflanzenschutzmittels dauert in der Regel zwischen 10 und 15 Jahre. Um schneller und individueller produzieren zu können, errichtete Bayer bereits 2002 eine neue Vielzweck-Anlage mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Easy Clip: Automatisierungslösungen für die chemische Industrie "Wir sprechen fließend Chemie"

Was kann Festo für die chemische Industrie bieten? Clip starten und mehr erfahren!

Schwenkantrieb DFPD-HD
Schwenkantrieb DFPD-HD Starke Leistung!

DFPD-HD – das neue Familienmitglied erweitert die Familie der Schwenkantriebe DFPD. Mit Drehmoment bis 32.000 Nm ist der Scotch-Yoke-Antrieb ideal für die Steuerung und Regelung von Kugelhähnen, Entlüftungs- und Absperrklappen z.B. in Kraftwerken, der chemischen Industrie oder bei der Wasseraufbereitung. Eben immer da, wo zuverlässige und sichere Lösungen im Vordergrund stehen.

Schrägsitzventil VZXA
Schrägsitzventil VZXA Flexibel im Einsatz!

Maximale Flexibilität – minimaler Aufwand bei der Gestaltung Ihrer Anwendung: VZXA passt sich durch seine Varianten ganz einfach an die jeweilige Aufgabe an. Die sorgfältig durchdachte Produktarchitektur im pflegeleichten Clean Design ermöglicht es Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Das modulare Produktkonzept unterstützt Sie bei Modifikationen sowie bei der Wartung der Anlagen – ohne Ausbau des gesamten Ventils!

Frisches Wasser für Bursa
Frisches Wasser für Bursa Modernisierung der Trinkwasseraufbereitung mit Festo gelungen

Bursa, mit 2,8 Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt der Türkei, benötigt pro Tag ca. 700.000 Kubikmeter frisches Wasser. Um die Versorgung zu optimieren, hat BUSKI, der örtliche kommunale Wasserversorger, nun eine seiner Aufbereitungsanlagen für Trinkwasser modernisiert. In den 28 neu automatisierten Filterbecken der Wasseraufbereitungsanlage Dobruca können täglich bis zu 500.000 Kubikmeter aufbereitet werden – mehr als zwei Drittel des Trinkwasserbedarfs der gesamten Stadt.

Kugelhähne VZBE, VZBF und VZBD aus Edelstahl
Kugelhähne VZBE, VZBF und VZBD aus Edelstahl Für alle Fälle!

Edelstahlkugelhähne sind überall dort im Einsatz, wo verschiedene Medien gesteuert werden müssen – sowohl in der Prozessautomation als auch in der Fabrikautomatisierung. Mit VZBE, VZBF und VZBD komplettiert Festo das Portfolio an Kugelhähnen so, dass Sie für eine Vielzahl von Anwendungen den passenden Kugelhahn finden.

 

Standardisierter ATEX Steuerschrank YCCP
Standardisierter ATEX Steuerschrank YCCP Standardisiert und flexibel

Verbinden Sie maximale Standardisierung mit einem Höchstmaß an

Flexibilität! Die standardisierten ATEX-Steuerschränke YCCP sparen

Zeit und Kosten – durch die maximale Standardisierung Ihrer

Anlagenkomponenten.

Die Schränke sind zugelassen für Zone 2

(3GD), das eingebaute modulare Terminal CPX als Remote I/O sorgt

für größtmögliche Flexibilität.

D-FB1601 Lebensmittelproduktion
D-FB1601 Lebensmittelproduktion
30 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren