Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung Version
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik SET, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik SET, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c Pneumatik SET, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sicheres Momentengleichgewicht (SET) und Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält eine mögliche Schaltung für 5/3-Wegeventile und Druckreglern.

1.10
19.09.2019
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik SB, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik SB, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c Pneumatik SB, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sicheres Blockieren (SB) und Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält mögliche Schaltung zusammen mit den Sicherheits-Teilfunktionen sichere Momentabschaltung (STO) und sicheres Momentengleichgewicht (SET).

1.10
19.09.2019
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik SDI, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sichere Bewegungsrichtung (SDI) und Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für  monostabile 5/2-Wegeventile.

1.0
14.05.2019
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik STO, PUS, SLT, Kategorie 1, bis zu PL c

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sichere Momentabschaltung (STO), Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) und sicher begrenztes Moment (SLT) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen mit permanentem oder schaltbarem sicher begrenzten Moment (SLT).

1.0
14.05.2019
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik STO, PUS, SLS, Kategorie 1, bis zu PL c

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sichere Momentabschaltung (STO), Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) und sicher begrenzte GEschwindigkeit (SLS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen mit permanenter oder schaltbarer sicher begrenzter Geschwindigkeit (SLS).

1.0
14.05.2019
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik SS1, STO, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sicherer Stop, zeitgesteuert (SS1-t), sichere Momentabschaltung (STO) und Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für 5/3-, 3/2- und 2/2-Wegeventile.

1.0
14.05.2019
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik PUS, Kategorie 1, bis zu PL c

 

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktion Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für bistabile 5/2-Wegeventile. 

1.4
14.05.2019
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik STO, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c

 

 

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sichere Momentabschaltung (STO) und Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für 5/3-, 3/2- und 2/2-Wegeventile. 

1.1
14.05.2019
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik
Sicherheits-Teilfunktionen Pneumatik SSC, PUS, Kategorie 1, bis zu PL c

 

 

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sicheres Anhalten und Absperren (SSC) und Vermeidung eines unerwarteten Anlaufs (PUS) mit Kategorie 1 und bis zu PL c. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für 5/3-, 3/2- und 2/2-Wegeventile und entsperrbare Rückschlagventile. 

1.1
14.05.2019
EMC - Checklist
EMC - Checklist General

A checklist to avoid EMC trouble

 

1.10
08.08.2017
Servicevideos
Servicevideos service2see

(servicevideos)

Was bedeutet das Längenmaß L1+
Viele Längenmaße von Zylindern ändern sich mit der Hublänge. Da wir in unseren Unterlagen nicht für jeden Zylinderhub die kompletten Maßangaben machen können greifen wir zu einem kleinen Trick. Für alle variablen Längenmaße geben wir die ...
Pneumatikzylinder
Ein Pneumatikzylinder ist ein Bauteil das mit Druckluft als Medium eine Bewegung ausführt. Zylinderarten Das Antriebsspektrum der Pneumatikzylinder ist bei Festo in folgende Bereiche eingeteilt. Kolbenstangenzylinder Kolbenstangenlose Zylinder ...
Luftverbrauch in der Pneumatik
Die benötigte Luft in der Pneumatik wird natürlich nicht verbraucht, aber die gespeicherte Energie darin, wird von komprimierter Luft, klassischerweise in eine Bewegung umgewandelt. Die dabei benötigte Luft wird als Luftverbrauch bezeichnet und ...
Zylindervarianten
Mehr als nur Norm!Um Zylinder für ein breites Einsatzgebiet aufzustellen, werden die wichtigsten Zylindertypen, wie Standardzylinder oder Kompaktzylinder, in einer hohen Variantenvielfalt gefertigt.Üblicherweise bietet Festo einen komfortablen ...
Zylinderansteuerung
Schaltpläne zur Ansteuerung von Zylindern gibt es so viele wie unterschiedliche Anwendungen. Deshalb werden in diesem Artikel nur ein paar gängige Schaltpläne gezeigt. Die, teilweise aufgeführten, Produktbezeichnungen dienen nur als Beispiel und ...
RSS abonnieren