Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Signalwandler SCDN
Signalwandler SCDN

Kompakt, präzise und gut lesbar: Der SCDN wandelt analoge Signale in digitale um. Damit entlastet er Ihre Steuerung und macht den Produktionsprozess übersichtlicher.

Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen
Quetschventil für Heavy-Duty-Anwendungen Extrem verschleißarm!

Hohe Leistung, extrem verschleißarm, lange Lebensdauer im

Auf-/Zu-Betrieb ebenso wie bei geregelten Proportional-Anwendungen:

Das Heavy-Duty-Quetschventil ist ideal im Einsatz, wenn

es um abrasive oder korrosive Fluide, Pasten, Schlämme, Pulver

oder Medien mit hohem Feststoffgehalt geht. Zum Beispiel in der

Mineralverarbeitung, in der Zement- und Bauindustrie, der Eisen und

Stahlerzeugung, in der Metallurgie und in Gießereien oder in

der Aluminiumerzeugung.

Produktübersicht
Produktübersicht
Smartenance – die App für mobiles digitales Wartungsmanagement
Smartenance – die App für mobiles digitales Wartungsmanagement Schneller, einfacher...

Smartenance – die App für mobiles digitales Wartungsmanagement

 

Get digital. Now! Mit dem digitalen Wartungsmanager für Produktionsleiter und Anlagenbediener wird das Wartungsmanagement endlich papierlos. Smartenance ermöglicht eine klare Terminierung und Auswertung Ihrer Anlagenwartung und ist Ihr schneller und einfacher Einstieg in die digitale Wartung.

 

  • Einfache, eindeutige Bedienung durch klare
  • Struktur und Schaltflächen
  • Einfaches kollaborieren zwischen Anlagenbediener und Produktionsleiter durch Feedback Funktion
  • Schnellere Abwicklung durch mobile, digitale Apps

 

Mehr Infos unter: www.festo.com/smartenance

 

Durchflussmessbox SFGA
Durchflussmessbox SFGA Effizient messen und auswerten

Der anschlussfertige und sofort einsatzbereite Analysekoffer enthält alles, was man zur effizienten, flexiblen Verbrauchs- und Durchflussmessung von

Druckluft an der Anlage benötigt.

Neuheiten 2019
Neuheiten 2019 Digitalisierung für mehr Produktivität

Mit dieser Ausgabe der Neuheiten 2019 halten Sie eine Art Kompass

in Ihrer Hand. Dieser zeigt Ihnen, wohin Sie der Weg mit Festo in diesem Jahr führen kann.

Zahlreiche neue Komponenten wie der Mini-Schlitten DGST oder der Kompaktzylinder ADN-S ergänzen das Portfolio sinnvoll.

Ein weiteres wichtiges Thema für Festo ist Mehrwert durch Digitalisierung.

Welche Vorteile bringt eine digitalisierte Automation für Sie?

Elemente der Automatisierungstechnik
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Sensoren
Sensoren Übersicht der Sensoren

Näherungsschalter, Positionstransmitter, Druck- und Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, Induktive Näherungsschalter und -sensoren, Optische Sensoren, Kompaktkamerasysteme, Verbindungstechnik, Branchenspezifische Sensoren

Ersatzteilfinder
Ersatzteilfinder Ersatzteile für konfigurierte Produkte wie z.B. Ventilinseln und Wartungsgeräte schnell finden
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung
Weltweit immer lagerhaltig: das Festo Kernprogramm für die Automatisierung Die Stars der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Copper-free pneumatic and electrical components
Copper-free pneumatic and electrical components Secondary battery manufacturing industry

Many of Festo’s products are inherently free of copper. For example guides are made essentially of polymer. In order to be able to offer customers who manufacture lithium-ion batteries as many components as possible from our product range, we have optimised products specifically for use in this field – and we have replaced parts that contain copper with copper-free elements.

World of Automation
World of Automation Kompetenz von der Komponente bis zur Steuerung

Diese mehrteilige statische Systemdarstellung zeigt umfassend,

• wie sich Produkte von Festo an die diversen Feldbus- und Ethernetprotokolle dieser Welt anschließen und integrieren lassen

• wie die Hierarchien der Kommunikation zueinander in Beziehung stehen

• und welche Vernetzungs- und Installationskonzepte Festo unterstützt: für Fluid- und Motion Control für Fabrik- und Prozessautomatisierung (FA/PA)

Poster Mailing: Stars der Pneumatik
Poster Mailing: Stars der Pneumatik Was Maschinen wollen!

Automatisierungsanlagen produktiver machen – kein Problem mit unseren Stars, alle Könner ihres Fachs: Zylinder, Antriebe, Ventile, Sensoren, Zubehör, pneumatische Verbindungstechnik und Wartungseinheiten. Sie sind besonders wirtschaftlich, passen ideal zusammen, machen die tägliche Arbeit einfacher und verschaffen garantiert Produktivitätsvorteile.

„Die Stars der Pneumatik - im Festo Kernprogramm” , Easy Clip Die Stars der Stars
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme
Sensoren - Bildverarbeitungssysteme Komplettes Programm aller Sensoren und Bildverarbeitungssysteme

Näherungsschalter, Positionssensoren, Signalwandler, Drucksensoren, Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, induktive Sensoren, optische Sensoren, Luftspaltsensoren, Sensorboxen, Bildverarbeitungssysteme zur Funktionsüberwachung und Lageerkennung, Checkbox, Verbindungsleitungen, Steckverbinder, Sensortaster

Safety@Festo Poster de
Safety@Festo Poster de
Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Sensoren und Kamerasysteme von Festo
Sensoren und Kamerasysteme von Festo Übersicht der Sensoren und Kamerasysteme

Näherungsschalter, Positionstransmitter, Anschlusstechnik, Drucksensoren, Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, induktive Näherungsschalter, optische Sensoren, Kamerasysteme

Entsorgungshinweise
Entsorgungshinweise
RSS abonnieren